피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
X Stages
CHUO PRECISION
manual20stages
Powered by
CAD모델 선택
{chuo_precision/manual20stages/x20stages.prj},{NB=LS-T4039-S6},{ORDERNO=LS-T4039-S6},{CLAMP_METHOD=Clamp plate},{DIRECTION_OF_TRAVEL=X axis one direction},{GUIDING_METHOD=V-groove rail and Steel balls},{LEAD_OF_ACTUATOR=0.5mm},{LOAD_CAPACITY=98N (10kgf)},{MATERIAL_SURFACE_TREATMENT=Steel Black chromium oxide},{MOUNTING_POSITION=Side},{STANDARD_ACCESSORIES=Mounting screw Hexagon socket head cap screw M3, 4 screws},{TABLE_SIZE=40mm×40mm},{TRANSFER_MECHANISM=Feed screw P=0.5mm (Hexagon socket head cap screw)},{TRAVEL=±6.5mm},{WEIGHT=0.09kg},{NAME=LS-T4039-S6},{SOURCEURL=http://www.chuo.co.jp/english/contents/hp0044/list.php?CNo=44&ProCon=5389},{MINIMUM_RESOLUTION=},{MOMENT_RIGIDITY=},{PARALLELISM=},{PARALLELISM_OF_MOTION=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
3
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
CLAMP_METHOD
clamp method
ⁿ/ₐ
DIRECTION_OF_TRAVEL
direction of travel
ⁿ/ₐ
GUIDING_METHOD
guiding method
ⁿ/ₐ
LEAD_OF_ACTUATOR
lead of actuator
ⁿ/ₐ
LOAD_CAPACITY
load capacity
ⁿ/ₐ
MATERIAL_SURFACE_TREATMENT
material surface treatment
ⁿ/ₐ
MOUNTING_POSITION
mounting position
ⁿ/ₐ
STANDARD_ACCESSORIES
standard accessories
ⁿ/ₐ
TABLE_SIZE
table size
ⁿ/ₐ
TRANSFER_MECHANISM
transfer mechanism
ⁿ/ₐ
TRAVEL
travel
ⁿ/ₐ
WEIGHT
weight
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
MINIMUM_RESOLUTION
minimum resolution
ⁿ/ₐ
MOMENT_RIGIDITY
moment rigidity
ⁿ/ₐ
PARALLELISM
parallelism
ⁿ/ₐ
PARALLELISM_OF_MOTION
parallelism of motion
ⁿ/ₐ
SCALE_INTERVAL
scale interval
ⁿ/ₐ
TRAVEL_ACCURACY_HV
travel accuracy hv
ⁿ/ₐ
TRAVEL_ACCURACY_YP
travel accuracy yp
ⁿ/ₐ
LS-T4039-S6
LS-T4039-S6
Clamp plate
X axis one direction
V-groove rail and Steel b...
0.5mm
98N (10kgf)
Steel Black chromium oxid...
Side
Mounting screw Hexagon so...
40mm×40mm
Feed screw P=0.5mm (Hexag...
±6.5mm
0.09kg
LS-T4039-S6
LS-T6039-S6
LS-T6039-S6
Clamp plate
X axis one direction
V-groove rail and Steel b...
0.5mm
147N (15kgf)
Steel Black chromium oxid...
Side
Mounting screw Hexagon so...
60mm×60mm
Feed screw P=0.5mm (Hexag...
±6.5mm
0.20kg
LS-T6039-S6
LS-3047-C1
LS-3047-C1
Clamp plate
X axis one direction
HG-VCR (V-grooved and Cro...
0.5mm
19.6N (2kgf)
Aluminum alloy Black Alum...
Center
Mounting screw Hexagon so...
30mm×30mm
CMH-6.5RA (Standard micro...
±3mm
0.06kg
LS-3047-C1
0.003mm
Yawing rigidity 1.00secN・...
0.030mm
0.010mm
Micrometer head 0.01mm
Straightness (horizontal ...
Yawing 20sec, Pitching 30...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드