Werbung
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Filtereinstellungen

Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    D-M-E
    Flat ejector pins - hardened - FK Typ(e) DIN 1530/ISO 8693, 250°C, Material 1.2210
    SKF
    BT1_001_101 - Tapered roller bearings, single row
    D-M-E
    WZ 1030 Pinion shafts - DME -  Mat.: 1.2767  ~ 830 N/mm2
    D-M-E
    WZ 1020 Coarse pitch nuts - DME -  Mat.: 2.0550 (CuZn 40 Al 2  So Ms 58 Al 2)
    D-M-E
    HZ 160 R Hydraulic cylinder - DME
    D-M-E
    ZG Base construction - DME - ZG body
    D-M-E
    ZS Fixing plates - DME
    D-M-E
    ZB Flanges - DME
    D-M-E
    ZZ Racks - DME
    D-M-E
    WZ 1000 Coarse pitch axles - DME -  Mat.: ~1.0727  ~ 980 N/mm2
    D-M-E
    ER-E Set - DME
    D-M-E
    PSR Mini Might Schieberklammer - DME
    D-M-E
    Ejector sleeves - hardened - KS Typ(e) DIN 16756/ISO 8405, 200°-250°C, Material 1.2210
    D-M-E
    ZF Guideways - DME
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen