피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
Wall Mount Keyboards
Hope Industrial Systems
Powered by
CAD모델 선택
{hope/wall20mount20keyboards.prj},{NB=Wall Mount Keyboards},{ORDERNO=Wall Mount Keyboards},{BUTTON_POINTER=Technology – Hall effect sensorUse with Gloves – compatible with all gloves},{CAPACITIVE_TOUCHPAD=Dimensions (W x H) – 65 mm x 49 mm (2.56″ x 1.94″)Resolution – 40 counts mmUse with Gloves – compatible with thin gloves; for heavy gloves see our Button Pointer modelsUse with Standing Water – while touchpad is designed for use in wet environments, standing water on the touchpad can diminish pointer accuracy. Once water is wiped away, normal accuracy is instantly restored.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
BUTTON_POINTER
button pointer
ⁿ/ₐ
CAPACITIVE_TOUCHPAD
capacitive touchpad
ⁿ/ₐ
COMPLIANCES_AND_CERTIFICATIONS
compliances and certifications
ⁿ/ₐ
COMPUTER_CONNECTION
computer connection
ⁿ/ₐ
ENVIRONMENTAL
environmental
ⁿ/ₐ
KEYPAD
keypad
ⁿ/ₐ
PHYSICAL
physical
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
Wall Mount Keyboards
Wall Mount Keyboards
Technology – Hall effect ...
Dimensions (W x H) – 65 m...
Electrical – UL 60950 3rd...
Connection – single USB t...
NEMA RatingStainless Stee...
Keys – 102-key functional...
Dimensions (W x H x D) – ...
Wall Mount Keyboards
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드