피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
VSH XPress Stainless
Aalberts IPS
Powered by
CAD모델 선택
{vsh/vsh20xpress20stainless.prj},{NB=R2714 54x54x54},{ORDERNO=R2714 54x54x54},{NAME=R2714 54x54x54},{SOURCEURL=http://vsh.eu/en/downloads/category/cad}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
R2701 108x108
R2701 108x108
R2701 108x108
R2701 15x15
R2701 15x15
R2701 15x15
R2701 18x18
R2701 18x18
R2701 18x18
R2701 22x22
R2701 22x22
R2701 22x22
R2701 28x28
R2701 28x28
R2701 28x28
R2701 35x35
R2701 35x35
R2701 35x35
R2701 42x42
R2701 42x42
R2701 42x42
R2701 54x54
R2701 54x54
R2701 54x54
R2701 76x76
R2701 76x76
R2701 76x76
R2701 89x89
R2701 89x89
R2701 89x89
R2702 15xRp3-4
R2702 15xRp3-4
R2702 15xRp3-4
R2702 18xRp1-2
R2702 18xRp1-2
R2702 18xRp1-2
R2702 18xRp3-4
R2702 18xRp3-4
R2702 18xRp3-4
R2702 22xRp1-2
R2702 22xRp1-2
R2702 22xRp1-2
R2702 22xRp3-4
R2702 22xRp3-4
R2702 22xRp3-4
R2702 22xRp1
R2702 22xRp1
R2702 22xRp1
R2702 28xRp1
R2702 28xRp1
R2702 28xRp1
R2702 28xRp3-4
R2702 28xRp3-4
R2702 28xRp3-4
R2702 35xRp1 1-2
R2702 35xRp1 1-2
R2702 35xRp1 1-2
R2702 35xRp1 1-4
R2702 35xRp1 1-4
R2702 35xRp1 1-4
R2702 15xRp1-2
R2702 15xRp1-2
R2702 15xRp1-2
R2702 42xRp1 1-2
R2702 42xRp1 1-2
R2702 42xRp1 1-2
R2702 28xRp1 1-4
R2702 28xRp1 1-4
R2702 28xRp1 1-4
R2702 42xRp1 1-4
R2702 42xRp1 1-4
R2702 42xRp1 1-4
R2702 54xRp2
R2702 54xRp2
R2702 54xRp2
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 41101 - 90° Female / Female elbow to press - M type
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
15.01.2024
Model 41114 - Reducing tee Female to Press - M type
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
VSH PowerPress
Aalberts IPS
26.03.2021
Two-Way Ball Valves KVZ - KVZ 20 2/2
Schmalz
12.09.2017
Modèle 58148 - 2 pieces ball valve for compressed air with pressure relief ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
Model 41111 - Equal tee female to press - M type
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Q660 - Flared type tube fittings-tube connector hollow stay bolt
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-9-2002 - Reducer,screwed-onto,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q658 - Flared type tube fittings-Union cross-Body
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Modèle 58113 - 1 piece ball valve - Female / female BSP - Reduced bore - Lo...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
Modèle 58143/58145 - 2 pieces ball valve - Female / female BSP or NPT - Ful...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.03.2024
Modèle 58303/58305 - 2 pieces ATEX ball valve - Female / female BSP or NPT ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
Mechanical Protection
Balluff
29.04.2024
VSH XPress Carbon
Aalberts IPS
26.03.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드