피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
V3 Box With 10' Tube Assembly
Detroit Radiant
generic20tube20assembly
Powered by
CAD모델 선택
{detroit_radiant/generic20tube20assembly/v320box20with20102720tube20assembly.prj},{NB=V3 Box With 10' Tube Assembly},{ORDERNO=V3 Box With 10' Tube Assembly},{ALWAYS_VERTICAL=1},{APPARENT_POWER=0},{BACK_CLEARANCE=0},{BELOW_CLEARANCE=0},{CLASSIFICATION=0},{COST=0},{CURRENT=0},{CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED=0},{FREQUENCY=0},{HEAT_GAIN__HIGH_FIRE_=0},{HEAT_GAIN__LOW_FIRE_=0},{HOST=0},{LENGTH=0},{MASSUNIT=1},{PART_TYPE=0},{ROOM_CALCULATION_POINT=0},{ROUND_CONNECTOR_DIMENSION=1},{SHARED=0},{SIDE_CLEARANCES=0},{TOP_CLEARANCE=0},{VOLTAGE=0},{WORK_PLANE_BASED=0},{ASSEMBLY_CODE=},{CATEGORY=},{DESCRIPTION=},{DESIGN_OPTION=-1},{FAMILY_NAME=},{GAS_TYPE=},{KEYNOTE=},{MANUFACTURER=Detroit Radiant Products Company},{MATERIAL=},{MODEL=},{OMNICLASS_NUMBER=23.75.10.17.14.14}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
ⁿ/ₐ
APPARENT_POWER
apparent power
ⁿ/ₐ
ASSEMBLY_CODE
assembly code
ⁿ/ₐ
BACK_CLEARANCE
back clearance
ⁿ/ₐ
BELOW_CLEARANCE
below clearance
ⁿ/ₐ
CATEGORY
category
ⁿ/ₐ
CLASSIFICATION
classification
ⁿ/ₐ
COST
cost
ⁿ/ₐ
CURRENT
current
ⁿ/ₐ
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
description
ⁿ/ₐ
DESIGN_OPTION
design option
ⁿ/ₐ
FAMILY_NAME
family name
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
frequency
ⁿ/ₐ
GAS_TYPE
gas type
ⁿ/ₐ
HEAT_GAIN__HIGH_FIRE_
heat gain (high fire)
ⁿ/ₐ
HEAT_GAIN__LOW_FIRE_
heat gain (low fire)
ⁿ/ₐ
HOST
host
ⁿ/ₐ
KEYNOTE
keynote
ⁿ/ₐ
LENGTH
length
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER
manufacturer
ⁿ/ₐ
MASSUNIT
massunit
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
ⁿ/ₐ
PART_TYPE
part type
ⁿ/ₐ
RECOMMENDED_MOUNTING_HEIGHT
recommended mounting height
ⁿ/ₐ
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
ⁿ/ₐ
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
ⁿ/ₐ
SHARED
shared
ⁿ/ₐ
SIDE_CLEARANCES
side clearances
ⁿ/ₐ
STAGE
stage
ⁿ/ₐ
TOP_CLEARANCE
top clearance
ⁿ/ₐ
TYPE_COMMENTS
type comments
ⁿ/ₐ
TYPE_IMAGE
type image
ⁿ/ₐ
TYPE_NAME
type name
ⁿ/ₐ
URL
url
ⁿ/ₐ
VOLTAGE
voltage
ⁿ/ₐ
WEIGHT
weight
ⁿ/ₐ
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
V3 Box With 10' Tube Asse...
V3 Box With 10' Tube Asse...
1
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
Detroit Radiant Products ...
1
23.75.10.17.14.14
Fuel-Fired Radiant Heater...
0
0
1
0
0
0
www.DetroitRadiant.com
0
0
V3 Box With 10' Tube Asse...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
50mm Solid Drive Shaft - Solid Drive Shaft
POWER JACKS
22.03.2022
SB Solid Bronze - Straight Bushings Solid Bronze
DMS Diemould Service
01.03.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드