피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
towers
Bisley Office Furniture
Powered by
CAD모델 선택
{bisley/towers.prj},{NB=BTW4BR4S},{ORDERNO=BTW4BR4S},{VAR4=1},{ALWAYS_VERTICAL=1},{COST=0},{CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED=0},{DEFAULT_ELEVATION=0},{HOST=0},{MASSUNIT=1},{ROOM_CALCULATION_POINT=0},{SHARED=0},{UNIT_TYPE=0},{WORK_PLANE_BASED=0},{ACCESSIBILITY_PERFORMANCE=N/A},{AUTHOR=Bisley},{CATEGORY=Classics},{COLOUR=Performance range},{DESIGN_OPTION=-1},{DIMENSIONS=1300mm x 450mm x 800mm},{MANUFACTURER=Bisley},{MODEL_REFERENCE=BT4BR4S},{OMNICLASS_NUMBER=23.40.20.00},{OMNICLASS_TITLE=General Furniture and Specialties},{RANGE=Tower},{REVISION=V1},{ROUTINE_MAINTENANCE=We recommend you clean your unit with warm water and a mild detergent solution. A damp cloth can be used to remove dust particles.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
VAR4
4
ⁿ/ₐ
ACCESSIBILITY_PERFORMANCE
accessibility performance
ⁿ/ₐ
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
ⁿ/ₐ
AUTHOR
author
ⁿ/ₐ
CATEGORY
category
ⁿ/ₐ
COLOUR
colour
ⁿ/ₐ
COST
cost
ⁿ/ₐ
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
ⁿ/ₐ
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
ⁿ/ₐ
DESIGN_OPTION
design option
ⁿ/ₐ
DIMENSIONS
dimensions
ⁿ/ₐ
HOST
host
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER
manufacturer
ⁿ/ₐ
MASSUNIT
massunit
ⁿ/ₐ
MODEL_REFERENCE
model reference
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
ⁿ/ₐ
RANGE
range
ⁿ/ₐ
REVISION
revision
ⁿ/ₐ
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
ⁿ/ₐ
ROUTINE_MAINTENANCE
routine maintenance
ⁿ/ₐ
SHARED
shared
ⁿ/ₐ
TRAINING_REQUIREMENTS_FOR_OPERATIONAL_USE
training requirements for operational use
ⁿ/ₐ
UNICLASS_2015_CODE
uniclass 2015 code
ⁿ/ₐ
UNICLASS2015TITLE
uniclass2015title
ⁿ/ₐ
UNICLASS2015VERSION
uniclass2015version
ⁿ/ₐ
UNIT_TYPE
unit type
ⁿ/ₐ
URL
url
ⁿ/ₐ
VERSION
version
ⁿ/ₐ
WARRANTY
warranty
ⁿ/ₐ
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
BTW4BR4S
BTW4BR4S
1
N/A
1
Bisley
Classics
Performance range
0
0
0
-1
1300mm x 450mm x 800mm
0
Bisley
1
BT4BR4S
23.40.20.00
General Furniture and Spe...
Tower
V1
0
We recommend you clean yo...
0
N/A
Pr_40_30_78_57
78 - Shelves and Storage ...
V1.13
0
www.bisley.com
2018
10 Years
0
towers
BTW3BR2S
BTW3BR2S
0
N/A
1
Bisley
Classics
Performance range
0
0
0
-1
1118mm x 450mm x 800mm
0
Bisley
1
BTW3BR2S
23.40.20.00
General Furniture and Spe...
Tower
V1
0
We recommend you clean yo...
0
N/A
Pr_40_30_78_57
78 - Shelves and Storage ...
V1.13
1
www.bisley.com
2018
10 Years
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드