피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
Switch disconnectors with fuses
ETI
Powered by
CAD모델 선택
{eti/switch20disconnectors20with20fuses.prj},{NB=004661826},{ORDERNO=004661826},{BASIC_PACKAGING_VOLUME=.18},{CUSTOMS_TARIFF=85365007},{DESCRIPTION=FLBS-PS10},{EAN_CODE_BASIC_PACKAGING=3838895720447},{EAN_CODE_PACKAGING_TRANSPORT=3838895720454},{EAN_CODE_PRODUCT=3838895720447},{ETI_CODE=004661826},{LEVEL=Switch disconnectors with fuses},{NO__OF_POLES=},{PACKAGING_VOLUME=9.000000},{PALETE_VOLUME=450},{QTY__BASIC_PACKAGING=1},{QTY__PACKAKING=50},{QTY__TRANSPORT=6000},{RATED_CURRENT__A_=},{TYPE=Auxiliary contact U type NO (125-630A)},{WEIGHT=0.014kg},{WEIGHT_BASIC_PACKAGING=0.014 kg},{WEIGHT_PACKAGING_TRANSPORT=.700000 kg},{WEIGHT_PRODUCT=.014 kg},{NAME=004661826}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
BASIC_PACKAGING_VOLUME
basic packaging volume
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF
customs tariff
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
description
ⁿ/ₐ
EAN_CODE_BASIC_PACKAGING
ean code basic packaging
ⁿ/ₐ
EAN_CODE_PACKAGING_TRANSPORT
ean code packaging transport
ⁿ/ₐ
EAN_CODE_PRODUCT
ean code product
ⁿ/ₐ
ETI_CODE
eti code
ⁿ/ₐ
LEVEL
level
ⁿ/ₐ
NO__OF_POLES
no. of poles
ⁿ/ₐ
PACKAGING_VOLUME
packaging volume
ⁿ/ₐ
PALETE_VOLUME
palete volume
ⁿ/ₐ
QTY__BASIC_PACKAGING
qty. basic packaging
ⁿ/ₐ
QTY__PACKAKING
qty. packaking
ⁿ/ₐ
QTY__TRANSPORT
qty. transport
ⁿ/ₐ
RATED_CURRENT__A_
rated current (a)
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
WEIGHT
weight
ⁿ/ₐ
WEIGHT_BASIC_PACKAGING
weight basic packaging
ⁿ/ₐ
WEIGHT_PACKAGING_TRANSPORT
weight packaging transport
ⁿ/ₐ
WEIGHT_PRODUCT
weight product
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
004661801
004661801
5.6
85363090
FLBS 160 3P
3838895720294
004661801
Switch disconnectors with...
3
5.600000
5.6
1
1
180
160
Fuse Load Break Switch FL...
1.831kg
1.8 kg
1.800000 kg
1.831 kg
004661801
004661800
004661800
5.6
85363030
FLBS 125 3P
3838895720287
004661800
Switch disconnectors with...
3
5.600000
5.6
1
1
180
125
Fuse Load Break Switch FL...
1.832kg
1.8 kg
1.800000 kg
1.832 kg
004661800
004661802
004661802
14.7
85363090
FLBS 250 3P
3838895720300
3838895720300
004661802
Switch disconnectors with...
3
14.700000
14.7
1
1
70
250
Fuse Load Break Switch FL...
3.655kg
3.6 kg
3.600000 kg
3.655 kg
004661802
004661803
004661803
34.36
85363090
FLBS 400 3P
3838895720317
004661803
Switch disconnectors with...
3
34.360000
34.36
1
1
30
400
Fuse Load Break Switch FL...
6.25kg
6.25 kg
6.250000 kg
6.25 kg
004661803
004661826
004661826
.18
85365007
FLBS-PS10
3838895720447
3838895720454
3838895720447
004661826
Switch disconnectors with...
9.000000
450
1
50
6000
Auxiliary contact U type ...
0.014kg
0.014 kg
.700000 kg
.014 kg
004661826
004661827
004661827
.18
85365007
FLBS-PS01
3838895720461
3838895720478
3838895720461
004661827
Switch disconnectors with...
9.000000
450
1
50
6000
Auxiliary contact U type ...
0.014kg
0.014 kg
.700000 kg
.014 kg
004661827
004661828
004661828
.6
39269097
FLBS-TS160 3P
3838895720485
004661828
Switch disconnectors with...
.600000
0.6
1
1
1500
Terminal shrouds 3P (125-...
0.043kg
0.043 kg
.043000 kg
.043 kg
004661828
004661829
004661829
2.5
39269097
FLBS-TS250 3P
3838895720492
004661829
Switch disconnectors with...
2.500000
2.5
1
1
400
Terminal shrouds 3P (250-...
0.24kg
0.24 kg
.240000 kg
.24 kg
004661829
004661830
004661830
6.8
39269097
FLBS-TS630 3P
3838895720508
004661830
Switch disconnectors with...
6.800000
6.8
1
1
150
Terminal shrouds 3P (630A...
0.57kg
0.57 kg
.570000 kg
.57 kg
004661830
004661804
004661804
92.3
85363090
FLBS 630 3P
3838895720324
004661804
Switch disconnectors with...
3
92.300000
92.3
1
1
12
630
Fuse Load Break Switch FL...
16.76kg
16.7 kg
16.700000 kg
16.76 kg
004661804
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드