피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
Stick 22 48V
Arkoslight
Powered by
CAD모델 선택
{arkoslight/stick20222048v.prj},{NB=A4072110MG - STICK 22 48V 5M 22º 2700K MG},{ORDERNO=A4072110MG - STICK 22 48V 5M 22º 2700K MG},{APPARENT_LOAD=5.600},{ARKOSLIGHT_APPARENT_LOAD=5.600},{ARKOSLIGHT_BEAM_ANGLE=22},{ARKOSLIGHT_CCT=2700},{ARKOSLIGHT_LUMINOUS_FLUX=530},{ARKOSLIGHT_MAX_CABLE_LENGTH=5000},{ARKOSLIGHT_WATTAGE=6.220},{CABLE_LENGTH=5000},{CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION=0},{COEFFICIENT_OF_UTILIZATION=0},{COST=0},{CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED=0},{DEFAULT_ELEVATION=0},{HOST=5},{LIGHT_SOURCE=0},{MASSUNIT=1},{PART_TYPE=0},{ROOM_CALCULATION_POINT=0},{ROUND_CONNECTOR_DIMENSION=1},{SHARED=0},{USER_CABLE_LENGTH=5000},{ARKOSLIGHT_COLOR=Metallized gold},{ARKOSLIGHT_CRI=CRI>90},{ARKOSLIGHT_DIMMING=No Dim}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
APPARENT_LOAD
apparent load
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_APPARENT_LOAD
arkoslight_apparent load
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_BEAM_ANGLE
arkoslight_beam angle
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_CCT
arkoslight_cct
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_COLOR
arkoslight_color
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_CRI
arkoslight_cri
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_DIMMING
arkoslight_dimming
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_EFFICIENCY
arkoslight_efficiency
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_FIXTURE_TYPE
arkoslight_fixture type
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_IES
arkoslight_ies
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_IP
arkoslight_ip
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_LUMINOUS_FLUX
arkoslight_luminous flux
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_MAX_CABLE_LENGTH
arkoslight_max cable length
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_MODEL
arkoslight_model
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_REFERENCE
arkoslight_reference
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_SERIES
arkoslight_series
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_WATTAGE
arkoslight_wattage
ⁿ/ₐ
CABLE_LENGTH
cable length
ⁿ/ₐ
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
calculate coefficient of utilization
ⁿ/ₐ
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficient of utilization
ⁿ/ₐ
COST
cost
ⁿ/ₐ
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
ⁿ/ₐ
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
ⁿ/ₐ
DESIGN_OPTION
design option
ⁿ/ₐ
HOST
host
ⁿ/ₐ
LIGHT_SOURCE
light source
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER
manufacturer
ⁿ/ₐ
MASSUNIT
massunit
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
PART_TYPE
part type
ⁿ/ₐ
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
ⁿ/ₐ
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
ⁿ/ₐ
SHARED
shared
ⁿ/ₐ
URL
url
ⁿ/ₐ
USER_CABLE_LENGTH
user cable length
ⁿ/ₐ
VERSION
version
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
A4070121NT - STICK 22 48V...
A4070121NT - STICK 22 48V...
5.600
5.600
37
3000
Textured black
CRI>90
No Dim
82%
TRACKLIGHTS
A407XX21 STICK 22 48V 300...
20
600
2000
STICK 48V
A4070121NT
STICK 22 48V
6.220
2000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
STICK 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2000
2019
Stick 22 48V
A4070110NT - STICK 22 48V...
A4070110NT - STICK 22 48V...
5.600
5.600
22
2700
Textured black
CRI>90
No Dim
84%
TRACKLIGHTS
A407XX10 STICK 22 48V 270...
20
530
2000
STICK 48V
A4070110NT
STICK 22 48V
6.220
2000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
STICK 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2000
2019
A4072130MG - STICK 22 48V...
A4072130MG - STICK 22 48V...
5.600
5.600
46
2700
Metallized gold
CRI>90
No Dim
81%
TRACKLIGHTS
A407XX30 STICK 22 48V 270...
20
530
5000
STICK 48V
A4072130MG
STICK 22 48V
6.220
5000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
STICK 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
5000
2019
A4072120MG - STICK 22 48V...
A4072120MG - STICK 22 48V...
5.600
5.600
37
2700
Metallized gold
CRI>90
No Dim
82%
TRACKLIGHTS
A407XX20 STICK 22 48V 270...
20
530
5000
STICK 48V
A4072120MG
STICK 22 48V
6.220
5000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
STICK 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
5000
2019
A4072210WT - STICK 22 48V...
A4072210WT - STICK 22 48V...
5.600
5.600
22
2700
Textured white
CRI>90
DALI
84%
TRACKLIGHTS
A407XX10 STICK 22 48V 270...
20
530
5000
STICK 48V
A4072210WT
STICK 22 48V
6.220
5000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
STICK 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
5000
2019
A4070220MGW - STICK 22 48...
A4070220MGW - STICK 22 48...
5.600
5.600
37
2700
Metallized gold - White t...
CRI>90
DALI
82%
TRACKLIGHTS
A407XX20 STICK 22 48V 270...
20
530
2000
STICK 48V
A4070220MGW
STICK 22 48V
6.220
2000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
STICK 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2000
2019
A4070130WT - STICK 22 48V...
A4070130WT - STICK 22 48V...
5.600
5.600
46
2700
Textured white
CRI>90
No Dim
81%
TRACKLIGHTS
A407XX30 STICK 22 48V 270...
20
530
2000
STICK 48V
A4070130WT
STICK 22 48V
6.220
2000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
STICK 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2000
2019
A4072130NT - STICK 22 48V...
A4072130NT - STICK 22 48V...
5.600
5.600
46
2700
Textured black
CRI>90
No Dim
81%
TRACKLIGHTS
A407XX30 STICK 22 48V 270...
20
530
5000
STICK 48V
A4072130NT
STICK 22 48V
6.220
5000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
STICK 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
5000
2019
A4070131MG - STICK 22 48V...
A4070131MG - STICK 22 48V...
5.600
5.600
46
3000
Metallized gold
CRI>90
No Dim
81%
TRACKLIGHTS
A407XX31 STICK 22 48V 300...
20
600
2000
STICK 48V
A4070131MG
STICK 22 48V
6.220
2000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
STICK 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2000
2019
A4072130WTW - STICK 22 48...
A4072130WTW - STICK 22 48...
5.600
5.600
46
2700
Textured white - White t...
CRI>90
No Dim
81%
TRACKLIGHTS
A407XX30 STICK 22 48V 270...
20
530
5000
STICK 48V
A4072130WTW
STICK 22 48V
6.220
5000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
STICK 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
5000
2019
A4070121WTW - STICK 22 48...
A4070121WTW - STICK 22 48...
5.600
5.600
37
3000
Textured white - White t...
CRI>90
No Dim
82%
TRACKLIGHTS
A407XX21 STICK 22 48V 300...
20
600
2000
STICK 48V
A4070121WTW
STICK 22 48V
6.220
2000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
STICK 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2000
2019
A4072121WT - STICK 22 48V...
A4072121WT - STICK 22 48V...
5.600
5.600
37
3000
Textured white
CRI>90
No Dim
82%
TRACKLIGHTS
A407XX21 STICK 22 48V 300...
20
600
5000
STICK 48V
A4072121WT
STICK 22 48V
6.220
5000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
STICK 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
5000
2019
A4070120WT - STICK 22 48V...
A4070120WT - STICK 22 48V...
5.600
5.600
37
2700
Textured white
CRI>90
No Dim
82%
TRACKLIGHTS
A407XX20 STICK 22 48V 270...
20
530
2000
STICK 48V
A4070120WT
STICK 22 48V
6.220
2000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
STICK 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2000
2019
A4070211NTW - STICK 22 48...
A4070211NTW - STICK 22 48...
5.600
5.600
22
3000
Textured black - White tr...
CRI>90
DALI
84%
TRACKLIGHTS
A407XX11 STICK 22 48V 300...
20
600
2000
STICK 48V
A4070211NTW
STICK 22 48V
6.220
2000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
STICK 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2000
2019
A4072220WT - STICK 22 48V...
A4072220WT - STICK 22 48V...
5.600
5.600
37
2700
Textured white
CRI>90
DALI
82%
TRACKLIGHTS
A407XX20 STICK 22 48V 270...
20
530
5000
STICK 48V
A4072220WT
STICK 22 48V
6.220
5000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
STICK 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
5000
2019
A4072131MGW - STICK 22 48...
A4072131MGW - STICK 22 48...
5.600
5.600
46
3000
Metallized gold - White t...
CRI>90
No Dim
81%
TRACKLIGHTS
A407XX31 STICK 22 48V 300...
20
600
5000
STICK 48V
A4072131MGW
STICK 22 48V
6.220
5000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
STICK 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
5000
2019
A4070131NTW - STICK 22 48...
A4070131NTW - STICK 22 48...
5.600
5.600
46
3000
Textured black - White tr...
CRI>90
No Dim
81%
TRACKLIGHTS
A407XX31 STICK 22 48V 300...
20
600
2000
STICK 48V
A4070131NTW
STICK 22 48V
6.220
2000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
STICK 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2000
2019
A4070110MGW - STICK 22 48...
A4070110MGW - STICK 22 48...
5.600
5.600
22
2700
Metallized gold - White t...
CRI>90
No Dim
84%
TRACKLIGHTS
A407XX10 STICK 22 48V 270...
20
530
2000
STICK 48V
A4070110MGW
STICK 22 48V
6.220
2000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
STICK 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2000
2019
A4070130MG - STICK 22 48V...
A4070130MG - STICK 22 48V...
5.600
5.600
46
2700
Metallized gold
CRI>90
No Dim
81%
TRACKLIGHTS
A407XX30 STICK 22 48V 270...
20
530
2000
STICK 48V
A4070130MG
STICK 22 48V
6.220
2000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
STICK 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2000
2019
A4072121WTW - STICK 22 48...
A4072121WTW - STICK 22 48...
5.600
5.600
37
3000
Textured white - White t...
CRI>90
No Dim
82%
TRACKLIGHTS
A407XX21 STICK 22 48V 300...
20
600
5000
STICK 48V
A4072121WTW
STICK 22 48V
6.220
5000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
STICK 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
5000
2019
A4070211NT - STICK 22 48V...
A4070211NT - STICK 22 48V...
5.600
5.600
22
3000
Textured black
CRI>90
DALI
84%
TRACKLIGHTS
A407XX11 STICK 22 48V 300...
20
600
2000
STICK 48V
A4070211NT
STICK 22 48V
6.220
2000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
STICK 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2000
2019
A4070120WTW - STICK 22 48...
A4070120WTW - STICK 22 48...
5.600
5.600
37
2700
Textured white - White t...
CRI>90
No Dim
82%
TRACKLIGHTS
A407XX20 STICK 22 48V 270...
20
530
2000
STICK 48V
A4070120WTW
STICK 22 48V
6.220
2000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
STICK 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2000
2019
A4072131NTW - STICK 22 48...
A4072131NTW - STICK 22 48...
5.600
5.600
46
3000
Textured black - White tr...
CRI>90
No Dim
81%
TRACKLIGHTS
A407XX31 STICK 22 48V 300...
20
600
5000
STICK 48V
A4072131NTW
STICK 22 48V
6.220
5000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
STICK 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
5000
2019
A4070230NT - STICK 22 48V...
A4070230NT - STICK 22 48V...
5.600
5.600
46
2700
Textured black
CRI>90
DALI
81%
TRACKLIGHTS
A407XX30 STICK 22 48V 270...
20
530
2000
STICK 48V
A4070230NT
STICK 22 48V
6.220
2000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
STICK 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2000
2019
A4072220MGW - STICK 22 48...
A4072220MGW - STICK 22 48...
5.600
5.600
37
2700
Metallized gold - White t...
CRI>90
DALI
82%
TRACKLIGHTS
A407XX20 STICK 22 48V 270...
20
530
5000
STICK 48V
A4072220MGW
STICK 22 48V
6.220
5000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
STICK 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
5000
2019
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드