피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
SkyePool
AXIS LIGHTING
Powered by
CAD모델 선택
{axis_lighting/skyepool.prj},{NB=SkyePool 0.5'' Step Lens},{IDENT=SkyePool 0.5'' Step Lens},{VAR0_5___STEP_LENS=1},{VAR2___STEP_LENS=0},{APPARENT_LOAD=11.400},{CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION=0},{COEFFICIENT_OF_UTILIZATION=1},{COLOR_FILTER=16777215},{COST=0},{CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED=0},{DEFAULT_ELEVATION=48.000},{DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT=0},{EMIT_FROM_RECTANGLE_LENGTH=22.875},{EMIT_FROM_RECTANGLE_WIDTH=1.500},{EMIT_SHAPE_VISIBLE_IN_RENDERING=0},{FLUSH_LENS=0},{HOST=5},{INITIAL_COLOR=0},{INITIAL_INTENSITY=0},{INPUT_WATTS_PER_FOOT=5.700},{LAMP_LEVEL=0.500},{LIGHT_LOSS_FACTOR=0},{LIGHT_SOURCE=1},{MASSUNIT=1},{PART_TYPE=0},{ROOM_CALCULATION_POINT=0},{ROUND_CONNECTOR_DIMENSION=1},{SHARED=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
3
LINA
BOM
IDENT
ⁿ/ₐ
VAR0_5___STEP_LENS
0.5'' step lens
ⁿ/ₐ
VAR2___STEP_LENS
2'' step lens
ⁿ/ₐ
APPARENT_LOAD
apparent load
ⁿ/ₐ
ASSEMBLY_CODE
assembly code
ⁿ/ₐ
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
calculate coefficient of utilization
ⁿ/ₐ
CATEGORY
category
ⁿ/ₐ
CENTER_FINISH
center finish
ⁿ/ₐ
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficient of utilization
ⁿ/ₐ
COLOR_FILTER
color filter
ⁿ/ₐ
COST
cost
ⁿ/ₐ
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
ⁿ/ₐ
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
description
ⁿ/ₐ
DESIGN_OPTION
design option
ⁿ/ₐ
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
dimming lamp color temperature shift
ⁿ/ₐ
EMIT_FROM_RECTANGLE_LENGTH
emit from rectangle length
ⁿ/ₐ
EMIT_FROM_RECTANGLE_WIDTH
emit from rectangle width
ⁿ/ₐ
EMIT_SHAPE_VISIBLE_IN_RENDERING
emit shape visible in rendering
ⁿ/ₐ
FAMILY_NAME
family name
ⁿ/ₐ
FLUSH_LENS
flush lens
ⁿ/ₐ
HOST
host
ⁿ/ₐ
HOUSING_FINISH
housing finish
ⁿ/ₐ
INITIAL_COLOR
initial color
ⁿ/ₐ
INITIAL_INTENSITY
initial intensity
ⁿ/ₐ
INPUT_WATTS_PER_FOOT
input watts per foot
ⁿ/ₐ
KEYNOTE
keynote
ⁿ/ₐ
LAMP
lamp
ⁿ/ₐ
LAMP_LEVEL
lamp level
ⁿ/ₐ
LENS_FINISH
lens finish
ⁿ/ₐ
LIGHT_LOSS_FACTOR
light loss factor
ⁿ/ₐ
LIGHT_SOURCE
light source
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER
manufacturer
ⁿ/ₐ
MASSUNIT
massunit
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
ⁿ/ₐ
PART_TYPE
part type
ⁿ/ₐ
PHOTOMETRIC_WEB_FILE
photometric web file
ⁿ/ₐ
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
ⁿ/ₐ
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
ⁿ/ₐ
SHARED
shared
ⁿ/ₐ
TILT_ANGLE
tilt angle
ⁿ/ₐ
TYPE_COMMENTS
type comments
ⁿ/ₐ
TYPE_IMAGE
type image
ⁿ/ₐ
TYPE_NAME
type name
ⁿ/ₐ
URL
url
ⁿ/ₐ
VOLTAGE
voltage
ⁿ/ₐ
WATTAGE_COMMENTS
wattage comments
ⁿ/ₐ
SkyePool 0.5'' Step Lens
SkyePool 0.5'' Step Lens
1
0
11.400
D5020200
0
1
16777215
0
0
48.000
Recessed LED Lighting Fix...
-1
0
22.875
1.500
0
0
5
0
0
5.700
16510
LED
0.500
0
1
Axis Lighting
1
Sketch
23.80.70.11.14
General Luminaries, Direc...
0
SKPLED-22-B4-2400-80-35-0...
0
1
0
-90
http://www.axislighting.c...
120.000
SkyePool Flush Lens
SkyePool Flush Lens
0
0
11.400
D5020200
0
1
16777215
0
0
48.000
Recessed LED Lighting Fix...
-1
0
22.875
1.500
0
1
5
0
0
5.700
16510
LED Strips
0.000
0
1
Axis Lighting
1
SkyePool
23.80.70.11.14
General Luminaries, Direc...
0
SKPLED-22-B4-2400-80-35-F...
0
1
0
-90
http://www.axislighting.c...
120.000
SkyePool 2'' StepLens
SkyePool 2'' StepLens
0
1
11.400
D5020200
0
1
16777215
0
0
48.000
Recessed LED Lighting Fix...
-1
0
22.875
1.500
0
0
5
0
0
5.700
16510
LED
2.000
0
1
Axis Lighting
1
Sketch
23.80.70.11.14
General Luminaries, Direc...
0
SKPLED-22-B4-2400-80-35-2...
0
1
0
-90
http://www.axislighting.c...
120.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Breadboards, Damped, 304L Nonmagnetic Steel
Thorlabs
22.10.2021
L07 Series Manual Valves - Compact Spool Valves
Automatic Valve
25.01.2019
3/2, 2x3/2, 5/2 or 5/3 Solenoid actuated spool valves - BV0...BV3
Bimba Products
23.04.2024
L07 Series Solenoid + Remote - Inline Compact Spool Valves
Automatic Valve
25.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드