피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
Silence - NRS
Falmec
hoods
Powered by
CAD모델 선택
{falmec/hoods/silence20-20nrs.prj},{NB=l900_d585_h655_SS_GlassSteel_800m3/h},{ORDERNO=l900_d585_h655_SS_GlassSteel_800m3/h},{COST=0},{CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED=0},{DEFAULT_ELEVATION=1219.200},{DEPTH=585},{DIAMETER_CONNECTOR=150},{HEIGHT=655},{HOST=5},{LENGTH=900.000},{MASSUNIT=1},{PART_TYPE=0},{ROOM_CALCULATION_POINT=1},{ROUND_CONNECTOR_DIMENSION=1},{SHARED=0},{VOLTAGE=0},{WEIGHT=45},{CHASSIS_DEPTH=MIN},{CHASSIS_LENGTH=MIN},{CHASSIS_POSITION=MIN},{VISIBILITY_CORD=MIN},{ACCESSORIES_INCLUDED=KACL.815_Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)},{AVAILABLE_FINISHES=White, Black, Steel},{AVAILABLE_MOTORS=N/A},{BIM_USER_MANUAL=https://img.edilportale.com/bim/FALMEC-BIM-USER-MANUAL-Falmec-bim.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
ACCESSORIES_INCLUDED
accessories_included
ⁿ/ₐ
AVAILABLE_FINISHES
available finishes
ⁿ/ₐ
AVAILABLE_MOTORS
available motors
ⁿ/ₐ
BIM_USER_MANUAL
bim user manual
ⁿ/ₐ
COLLECTION
collection
ⁿ/ₐ
CONTROL
control
ⁿ/ₐ
COST
cost
ⁿ/ₐ
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
ⁿ/ₐ
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
ⁿ/ₐ
DEPTH
depth
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
description
ⁿ/ₐ
DESIGN
design
ⁿ/ₐ
DESIGN_OPTION
design option
ⁿ/ₐ
DIAMETER_CONNECTOR
diameter_connector
ⁿ/ₐ
EAN_CODE
ean code
ⁿ/ₐ
ENERGY_EFFICIENCY_CLASS
energy efficiency class
ⁿ/ₐ
FEATURES
features
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
frequency
ⁿ/ₐ
HEIGHT
height
ⁿ/ₐ
HOST
host
ⁿ/ₐ
INSTALLATION_INSTRUCTION
installation instruction
ⁿ/ₐ
INSTALLATION_TYPE
installation type
ⁿ/ₐ
LENGTH
length
ⁿ/ₐ
LIGHTING
lighting
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER
manufacturer
ⁿ/ₐ
MASSUNIT
massunit
ⁿ/ₐ
MATERIAL_DESCRIPTION
material description
ⁿ/ₐ
MAXIMUM_CONSUPTION
maximum consuption
ⁿ/ₐ
MIN_DISTANCE
min distance
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
MOTOR_MOUNTED
motor mounted
ⁿ/ₐ
OPTIONAL_ACCESSORIES
optional accessories
ⁿ/ₐ
PACKAGING
packaging
ⁿ/ₐ
PART_TYPE
part type
ⁿ/ₐ
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
ⁿ/ₐ
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
ⁿ/ₐ
SHARED
shared
ⁿ/ₐ
SOUND_PRESSURE
sound pressure
ⁿ/ₐ
SPARE_PARTS
spare parts
ⁿ/ₐ
TECHNICAL_SHEET
technical sheet
ⁿ/ₐ
URL
url
ⁿ/ₐ
VERSION
version
ⁿ/ₐ
VOLTAGE
voltage
ⁿ/ₐ
VOLTAGE_RANGE
voltage range
ⁿ/ₐ
WEIGHT
weight
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
CHASSIS_DEPTH
chassis depth
ⁿ/ₐ
CHASSIS_LENGTH
chassis length
ⁿ/ₐ
CHASSIS_POSITION
chassis position
ⁿ/ₐ
VISIBILITY_CORD
visibility_cord
ⁿ/ₐ
l900_d585_h655_SS_GlassWh...
l900_d585_h655_SS_GlassWh...
KACL.815_Protective clean...
White, Black, Steel
N/A
https://img.edilportale.c...
Silence.NRS
3 spd + boost, Touch cont...
0
0
1219.200
585
A hood for those who love...
Falmec Lab
-1
150
8034122348117
C
NRS technology for a quie...
50-60 Hz
655
5
https://falmec-catprod1.f...
ISLAND
900.000
Neon 2x21 W (6500 K)
Falmec
1
Scotch Brite stainless st...
320 W
Gas hob: 65 cm; Electric ...
LuminaNRS_Island90_800m3/...
800 m3/h
KACL.572#I_Chimney extens...
L 1070 x H 870 x D 650 m...
0
1
1
0
Min. speed: 37 dB(A)re1pW...
101078900_Filter_High Per...
https://en.falmec.com/en_...
https://en.falmec.com/en_...
EDITABLE BY USER (choose ...
0
220-240 V
45
Lumina NRS
l900_d585_h655_SS_GlassBl...
l900_d585_h655_SS_GlassBl...
KACL.815_Protective clean...
White, Black, Steel
N/A
https://img.edilportale.c...
Silence.NRS
3 spd + boost, Touch cont...
0
0
1219.200
585
A hood for those who love...
Falmec Lab
-1
150
8034122348124
C
NRS technology for a quie...
50-60 Hz
655
5
https://falmec-catprod1.f...
ISLAND
900.000
Neon 2x21 W (6500 K)
Falmec
1
Scotch Brite stainless st...
320 W
Gas hob: 65 cm; Electric ...
LuminaNRS_Island90_800m3/...
800 m3/h
KACL.572#I_Chimney extens...
L 1070 x H 870 x D 650 m...
0
1
1
0
Min. speed: 37 dB(A)re1pW...
101078900_Filter_High Per...
https://en.falmec.com/en_...
https://en.falmec.com/en_...
EDITABLE BY USER (choose ...
0
220-240 V
45
l900_d585_h655_SS_GlassSt...
l900_d585_h655_SS_GlassSt...
KACL.815_Protective clean...
White, Black, Steel
N/A
https://img.edilportale.c...
Silence.NRS
3 spd + boost, Touch cont...
0
0
1219.200
585
A hood for those who love...
Falmec Lab
-1
150
8034122344874
C
NRS technology for a quie...
50-60 Hz
655
5
https://falmec-catprod1.f...
ISLAND
900.000
Neon 2x21 W (6500 K)
Falmec
1
Scotch Brite stainless st...
320 W
Gas hob: 65 cm; Electric ...
LuminaNRS_Island90_800m3/...
800 m3/h
KACL.572#I_Chimney extens...
L 1070 x H 870 x D 650 m...
0
1
1
0
Min. speed: 37 dB(A)re1pW...
101078900_Filter_High Per...
https://en.falmec.com/en_...
https://en.falmec.com/en_...
EDITABLE BY USER (choose ...
0
220-240 V
45
l1200_d600_h668_SS_800m3/...
l1200_d600_h668_SS_800m3/...
KACL.815_Protective clean...
N/A
N/A
https://img.edilportale.c...
Silence.NRS
3 spd + boost, Electronic...
0
0
1219.200
600
With Falmec, silence beco...
Vittore Niolu
-1
150
8034122354866 + KACL.128
C
Scotch Brite (AISI 304) s...
50-60 Hz
668
5
https://falmec-catprod1.f...
ISLAND
1200.000
Led stripe: 56 W (5500K)
Falmec
1
Scotch Brite (AISI 304) s...
350 W
Gas hob: 60 cm; Electric ...
ZenithNRS_Island120
800m3/h
KACL.400_Conveyor filteri...
L1270 x H 180 x D 670 mm
0
1
1
0
Min. speed: 37 dB(A)re1pW...
101078898_Filter_High Per...
https://en.falmec.com/en_...
https://en.falmec.com/en_...
EDITABLE BY USER (choose ...
0
220-240 V
56
Zenith NRS
350
400
400
0
l900_d600_h668_SS_800m3/h
l900_d600_h668_SS_800m3/h
KACL.815_Protective clean...
N/A
N/A
https://img.edilportale.c...
Silence.NRS
3 spd + boost, Electronic...
0
0
1219.200
600
With Falmec, silence beco...
Vittore Niolu
-1
150
8034122354866 + KACL.127
C
Scotch Brite (AISI 304) s...
50-60 Hz
668
5
https://falmec-catprod1.f...
ISLAND
900.000
Led stripe: 40 W (5500K)
Falmec
1
Scotch Brite (AISI 304) s...
350 W
Gas hob: 60 cm; Electric ...
ZenithNRS_Island90
800m3/h
KACL.400_Conveyor filteri...
L970 x H 180 x D 670 mm
0
1
1
0
Min. speed: 37 dB(A)re1pW...
101078898_Filter_High Per...
https://en.falmec.com/en_...
https://en.falmec.com/en_...
EDITABLE BY USER (choose ...
0
220-240 V
50
350
400
250
0
l1770_d600_h668_SS_800m3/...
l1770_d600_h668_SS_800m3/...
KACL.815_Protective clean...
N/A
N/A
https://img.edilportale.c...
Silence.NRS
3 spd + boost, Electronic...
0
0
1219.200
600
With Falmec, silence beco...
Vittore Niolu
-1
150
8034122354866 + KACL.129
C
Scotch Brite (AISI 304) s...
50-60 Hz
668
5
https://falmec-catprod1.f...
ISLAND
1770.000
Led stripe: 84 W (5500K)
Falmec
1
Scotch Brite (AISI 304) s...
350 W
Gas hob: 60 cm; Electric ...
ZenithNRS_Island180
800m3/h
KACL.400_Conveyor filteri...
L1865 x H 180 x D 670 mm
0
1
1
0
Min. speed: 37 dB(A)re1pW...
101078898_Filter_High Per...
https://en.falmec.com/en_...
https://en.falmec.com/en_...
EDITABLE BY USER (choose ...
0
220-240 V
68
350
400
250
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
25
WESCO
05.07.2022
PVCHT - PVC Pipe Fittings -HI Fittings- Tees
Misumi
29.05.2023
Tramontina 90cm 220V stainless steel wall-mounted range hood
Tramontina
22.04.2020
SGPPT, SUTPT - Tee Low Pressure Pipe Fitting (MISUMI)
Misumi
30.06.2021
IT - Pressure pipe fittings
Düker
25.04.2024
SJSFT - Copper Pipe Fittings -Brass- Steel Pipe Fittings -Tees-
Misumi
31.05.2023
212
WESCO
05.07.2022
Cooker Bonnet Repair (Dunstabzugshaube)
Printables
15.03.2024
PVCTE - PVC Pipe Fittings -TS Fittings- 90 Elbow
Misumi
31.05.2023
SL-SUTPTD, SH-SUTPTD, SHD-SUTPTD - Precision Cleaning Steel Pipe Fittings -...
Misumi
17.10.2023
BORA X Pure Pure
Suter Inox
28.12.2020
Pipe-Fitting_PolyPipe_PolyPlumb_Wall-Plate-Tee-(Brass)_14
Standard Hidráulica
25.03.2021
Pipe-Fitting_PolyPipe_PolyPlumb_Branch-and-One-End-Reduced-Tee_14
Standard Hidráulica
25.03.2021
Pipe-Fitting_PolyPipe_Polyplumb_Branch-Reduced-Tee_14
Standard Hidráulica
25.03.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드