피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
Series 2000 Sliding Door Horton Automatics Profiler ICU Smoke Rated P-X
Horton Automatics
Powered by
CAD모델 선택
{horton_automatics/series_2000_sliding_door_horton_automatics_profiler_icu_smoke_rated_p-x.prj},{NB=09' - 0\" x 7' - 2 1/2\"},{IDENT=09' - 0\" x 7' - 2 1/2\"},{ALWAYS_VERTICAL=1},{APPEAR_IN_SCHEDULE=1},{CENTER_FRAME_DEPTH=0.167},{COST=0},{CTRL_HEIGHT=7.208},{CTRL_WIDTH=9.000},{CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED=0},{FRAME_DEPTH=0.333},{FRAME_HEAD_DEPTH=0.333},{FRAME_HEAD_WIDTH=0.208},{FUNCTION=0},{GLASS_THICKNESS=0.021},{HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT__U_=0},{HEIGHT=7.208},{HOST=1},{MASSUNIT=1},{OPERATOR_SLIDE_INDICATOR=1},{PANEL_HEIGHT=7.000},{PANEL_OPEN_PERCENT=6.604},{PANEL_WIDTH=4.719},{PERCENT_OPEN=50},{RAIL_BOTTOM=0.542},{RAIL_HEAD=0.417},{ROOM_CALCULATION_POINT=0},{ROUGH_HEIGHT=7.208},{ROUGH_WIDTH=9.000},{SHARED=0},{SLIDE_OPENING_WIDTH=4.500},{SOLAR_HEAT_GAIN_COEFFICIENT=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDENT
ⁿ/ₐ
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
ⁿ/ₐ
ANALYTIC_CONSTRUCTION
analytic construction
ⁿ/ₐ
APPEAR_IN_SCHEDULE
appear in schedule
ⁿ/ₐ
ASSEMBLY_CODE
assembly code
ⁿ/ₐ
CATEGORY
category
ⁿ/ₐ
CENTER_FRAME_DEPTH
center frame depth
ⁿ/ₐ
CONSTRUCTION_TYPE
construction type
ⁿ/ₐ
COPYRIGHT__
copyright ©
ⁿ/ₐ
COST
cost
ⁿ/ₐ
CTRL_HEIGHT
ctrl height
ⁿ/ₐ
CTRL_WIDTH
ctrl width
ⁿ/ₐ
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
description
ⁿ/ₐ
DESIGN_OPTION
design option
ⁿ/ₐ
FAMILY_NAME
family name
ⁿ/ₐ
FIRE_RATING
fire rating
ⁿ/ₐ
FRAME_DEPTH
frame depth
ⁿ/ₐ
FRAME_HEAD_DEPTH
frame head depth
ⁿ/ₐ
FRAME_HEAD_WIDTH
frame head width
ⁿ/ₐ
FRAME_MATERIAL
frame material
ⁿ/ₐ
FUNCTION
function
ⁿ/ₐ
GLASS_THICKNESS
glass thickness
ⁿ/ₐ
HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT__U_
heat transfer coefficient (u)
ⁿ/ₐ
HEIGHT
height
ⁿ/ₐ
HOST
host
ⁿ/ₐ
KEYNOTE
keynote
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER
manufacturer
ⁿ/ₐ
MASSUNIT
massunit
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
ⁿ/ₐ
OPERATION
operation
ⁿ/ₐ
OPERATOR_SLIDE_INDICATOR
operator slide indicator
ⁿ/ₐ
PANEL_GLAZING_MATERIAL
panel glazing material
ⁿ/ₐ
PANEL_HEIGHT
panel height
ⁿ/ₐ
PANEL_MATERIAL
panel material
ⁿ/ₐ
PANEL_OPEN_PERCENT
panel open percent
ⁿ/ₐ
PANEL_WIDTH
panel width
ⁿ/ₐ
PERCENT_OPEN
percent open
ⁿ/ₐ
PRODUCT_DOCUMENTATION_LINK
product documentation link
ⁿ/ₐ
PRODUCT_PAGE_URL
product page url
ⁿ/ₐ
PRODUCT_SPECIFICATION_LINK
product specification link
ⁿ/ₐ
RAIL_BOTTOM
rail bottom
ⁿ/ₐ
RAIL_HEAD
rail head
ⁿ/ₐ
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
ⁿ/ₐ
ROUGH_HEIGHT
rough height
ⁿ/ₐ
ROUGH_WIDTH
rough width
ⁿ/ₐ
SHARED
shared
ⁿ/ₐ
SLIDE_OPENING_WIDTH
slide opening width
ⁿ/ₐ
SOLAR_HEAT_GAIN_COEFFICIENT
solar heat gain coefficient
ⁿ/ₐ
STILE_LEFT
stile left
ⁿ/ₐ
STILE_RIGHT
stile right
ⁿ/ₐ
THERMAL_RESISTANCE__R_
thermal resistance (r)
ⁿ/ₐ
THICKNESS
thickness
ⁿ/ₐ
TYPE_COMMENTS
type comments
ⁿ/ₐ
TYPE_IMAGE
type image
ⁿ/ₐ
TYPE_NAME
type name
ⁿ/ₐ
URL
url
ⁿ/ₐ
VISUAL_LIGHT_TRANSMITTANCE
visual light transmittance
ⁿ/ₐ
WALL_CLOSURE
wall closure
ⁿ/ₐ
WALL_THICKNESS
wall thickness
ⁿ/ₐ
WIDTH
width
ⁿ/ₐ
08' - 6" x 7' - 2 1/2"
08' - 6" x 7' - 2 1/2"
1
1
C1020310
0.167
Horton Automatics © 2013
0
7.208
8.500
0
Single Slide P-X or X-P S...
-1
0.333
0.333
0.208
0
0.021
0
7.208
1
Horton Automatics
1
Profiler-ICU Smoke Rated
23.30.10.17.11
Sliding Doors
1
7.000
6.229
4.469
50
http://www.hortondoors.co...
http://www.hortondoors.co...
http://www.hortondoors.co...
0.542
0.417
0
7.208
8.500
0
4.250
0
0.417
0.417
0
0.167
http://www.hortondoors.co...
0
0
0.917
8.500
07' - 6" x 7' - 2 1/2"
07' - 6" x 7' - 2 1/2"
1
1
C1020310
0.167
Horton Automatics © 2013
0
7.208
7.500
0
Single Slide P-X or X-P S...
-1
0.333
0.333
0.208
0
0.021
0
7.208
1
Horton Automatics
1
Profiler-ICU Smoke Rated
23.30.10.17.11
Sliding Doors
1
7.000
5.479
3.969
50
http://www.hortondoors.co...
http://www.hortondoors.co...
http://www.hortondoors.co...
0.542
0.417
0
7.208
7.500
0
3.750
0
0.417
0.417
0
0.167
http://www.hortondoors.co...
0
0
0.917
7.500
09' - 0" x 7' - 2 1/2"
09' - 0" x 7' - 2 1/2"
1
1
C1020310
0.167
Horton Automatics © 2013
0
7.208
9.000
0
Single Slide P-X or X-P S...
-1
0.333
0.333
0.208
0
0.021
0
7.208
1
Horton Automatics
1
Profiler-ICU Smoke Rated
23.30.10.17.11
Sliding Doors
1
7.000
6.604
4.719
50
http://www.hortondoors.co...
http://www.hortondoors.co...
http://www.hortondoors.co...
0.542
0.417
0
7.208
9.000
0
4.500
0
0.417
0.417
0
0.167
http://www.hortondoors.co...
0
0
0.917
9.000
11' - 3 1/8" x 7' - 2 1/2...
11' - 3 1/8" x 7' - 2 1/2...
1
1
C1020310
0.167
Horton Automatics © 2013
0
7.208
11.260
0
Single Slide P-X or X-P S...
-1
0.333
0.333
0.208
0
0.021
0
7.208
1
Horton Automatics
1
Profiler-ICU Smoke Rated
23.30.10.17.11
Sliding Doors
1
7.000
8.299
5.849
50
http://www.hortondoors.co...
http://www.hortondoors.co...
http://www.hortondoors.co...
0.542
0.417
0
7.208
11.260
0
5.630
0
0.417
0.417
0
0.167
http://www.hortondoors.co...
0
0
0.917
11.260
08' - 0" x 7' - 2 1/2"
08' - 0" x 7' - 2 1/2"
1
1
C1020310
0.167
Horton Automatics © 2013
0
7.208
8.000
0
Single Slide P-X or X-P S...
-1
0.333
0.333
0.208
0
0.021
0
7.208
1
Horton Automatics
1
Profiler-ICU Smoke Rated
23.30.10.17.11
Sliding Doors
1
7.000
5.854
4.219
50
http://www.hortondoors.co...
http://www.hortondoors.co...
http://www.hortondoors.co...
0.542
0.417
0
7.208
8.000
0
4.000
0
0.417
0.417
0
0.167
http://www.hortondoors.co...
0
0
0.917
8.000
10' - 0" x 7' - 2 1/2"
10' - 0" x 7' - 2 1/2"
1
1
C1020310
0.167
Horton Automatics © 2013
0
7.208
10.000
0
Single Slide P-X or X-P S...
-1
0.333
0.333
0.208
0
0.021
0
7.208
1
Horton Automatics
1
Profiler-ICU Smoke Rated
23.30.10.17.11
Sliding Doors
1
7.000
7.354
5.219
50
http://www.hortondoors.co...
http://www.hortondoors.co...
http://www.hortondoors.co...
0.542
0.417
0
7.208
10.000
0
5.000
0
0.417
0.417
0
0.167
http://www.hortondoors.co...
0
0
0.917
10.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Door-Solar_Innovations-Multi_Track_Sliding_Glass_Door_XX
Solar Innovations
05.09.2019
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드