피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
Revit-files-Probe
Defa
Powered by
CAD모델 선택
{defa/revit-files-probe.prj},{NB=1f35e4f7-ffd5-422e-b4eb-ced7a576911c.rfa},{IDENT=1f35e4f7-ffd5-422e-b4eb-ced7a576911c.rfa},{ALWAYS_VERTICAL=1},{APPARENT_LOAD=181.800},{CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION=0},{COEFFICIENT_OF_UTILIZATION=0},{COLOR_FILTER=16777215},{CORRENTE_DI_PILOTAGGIO=0.700},{COST=0},{CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED=0},{DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT=0},{EMIT_FROM_RECTANGLE_LENGTH=165.000},{EMIT_FROM_RECTANGLE_WIDTH=262},{EMIT_SHAPE_VISIBLE_IN_RENDERING=1},{HOST=0},{INITIAL_COLOR=0},{INITIAL_INTENSITY=0},{LIGHT_LOSS_FACTOR=0},{LIGHT_SOURCE=1},{MASSUNIT=1},{PART_TYPE=0},{ROOM_CALCULATION_POINT=0},{ROUND_CONNECTOR_DIMENSION=1},{SHARED=0},{TILT_ANGLE=90},{VOLTAGGIO=240.000},{WORK_PLANE_BASED=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDENT
ⁿ/ₐ
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
ⁿ/ₐ
APPARENT_LOAD
apparent load
ⁿ/ₐ
ASSEMBLY_CODE
assembly code
ⁿ/ₐ
CABLAGGIO
cablaggio
ⁿ/ₐ
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
calculate coefficient of utilization
ⁿ/ₐ
CATEGORY
category
ⁿ/ₐ
CLASSE_DI_ISOLAMENTO
classe di isolamento
ⁿ/ₐ
CODICE_CATALOGO
codice catalogo
ⁿ/ₐ
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficient of utilization
ⁿ/ₐ
COLOR_FILTER
color filter
ⁿ/ₐ
COLORE
colore
ⁿ/ₐ
CORNICE
cornice
ⁿ/ₐ
CORPO
corpo
ⁿ/ₐ
CORRENTE_DI_PILOTAGGIO
corrente di pilotaggio
ⁿ/ₐ
COST
cost
ⁿ/ₐ
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
description
ⁿ/ₐ
DESIGN_OPTION
design option
ⁿ/ₐ
DIFFUSORE
diffusore
ⁿ/ₐ
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
dimming lamp color temperature shift
ⁿ/ₐ
EMIT_FROM_RECTANGLE_LENGTH
emit from rectangle length
ⁿ/ₐ
EMIT_FROM_RECTANGLE_WIDTH
emit from rectangle width
ⁿ/ₐ
EMIT_SHAPE_VISIBLE_IN_RENDERING
emit shape visible in rendering
ⁿ/ₐ
FAMILY_NAME
family name
ⁿ/ₐ
GRADO_DI_PROTEZIONE__IP_
grado di protezione (ip)
ⁿ/ₐ
HOST
host
ⁿ/ₐ
INITIAL_COLOR
initial color
ⁿ/ₐ
INITIAL_INTENSITY
initial intensity
ⁿ/ₐ
KEYNOTE
keynote
ⁿ/ₐ
LAMP
lamp
ⁿ/ₐ
LIGHT_LOSS_FACTOR
light loss factor
ⁿ/ₐ
LIGHT_SOURCE
light source
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER
manufacturer
ⁿ/ₐ
MASSUNIT
massunit
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
ⁿ/ₐ
PART_TYPE
part type
ⁿ/ₐ
PESO
peso
ⁿ/ₐ
PHOTOMETRIC_WEB_FILE
photometric web file
ⁿ/ₐ
RESA_CROMATICA__CRI_
resa cromatica (cri)
ⁿ/ₐ
RESISTENZA_ALL_URTO__IK_
resistenza all'urto (ik)
ⁿ/ₐ
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
ⁿ/ₐ
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
ⁿ/ₐ
SHARED
shared
ⁿ/ₐ
TILT_ANGLE
tilt angle
ⁿ/ₐ
TYPE_COMMENTS
type comments
ⁿ/ₐ
TYPE_IMAGE
type image
ⁿ/ₐ
TYPE_NAME
type name
ⁿ/ₐ
URL
url
ⁿ/ₐ
VITA_OPERATIVA
vita operativa
ⁿ/ₐ
VITA_UTILE
vita utile
ⁿ/ₐ
VOLTAGGIO
voltaggio
ⁿ/ₐ
WATTAGE_COMMENTS
wattage comments
ⁿ/ₐ
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
ⁿ/ₐ
NAME
ⁿ/ₐ
1c21cf6d-ed5f-4dcd-89e9-a...
1c21cf6d-ed5f-4dcd-89e9-a...
1
91.800
D5020200
CLD CELL-D
0
II
330096-00
0
16777215
Grey
0.700
0
0
-1
0
184.000
130
1
IP66
0
0
0
12LED
0
1
Disano
1
1789 Astro LED - UGR<25 -...
23.80.70.00
Lighting
0
9.66 Kg
1789_12_led_CLD_CELL-D_33...
CRI80
IK08
0
1
0
90
http://catalogo.disano.it...
L90B10
100000 h
240.000
102 W
0
Revit-files-Probe
1f35e4f7-ffd5-422e-b4eb-c...
1f35e4f7-ffd5-422e-b4eb-c...
1
181.800
D5020200
CLD CELL-D
0
II
330081-00
0
16777215
Argento Sabbiato
0.700
0
0
-1
0
165.000
262
1
IP66
0
0
0
24LED
0
1
Disano
1
1788 Astro LED - concentr...
23.80.70.00
Lighting
0
12.00 Kg
1788_24_led_CLD_CELL-D_33...
CRI80
IK08
0
1
0
90
http://catalogo.disano.it...
L90B10
100000 h
240.000
202 W
0
Revit-files-Probe
4653c4f7-437e-48a4-9db3-1...
4653c4f7-437e-48a4-9db3-1...
1
182.700
D5020200
CLD CELL-D
0
II
330091-00
0
16777215
Grey
0.700
0
0
-1
0
165.000
262
1
IP66
0
0
0
24LED
0
1
Disano
1
1789 Astro LED - UGR<25 -...
23.80.70.00
Lighting
0
12.00 Kg
1789_24_led_CLD_CELL-D_33...
CRI80
IK08
0
1
0
90
http://catalogo.disano.it...
L90B10
100000 h
240.000
203 W
0
Revit-files-Probe
89ac1978-c280-44bf-82d0-f...
89ac1978-c280-44bf-82d0-f...
1
91.800
D5020200
CLD CELL-D
0
II
330097-00
0
16777215
Grafite
0.700
0
0
-1
0
184.000
130
1
IP66
0
0
0
12LED
0
1
Disano
1
1789 Astro LED - UGR<25 -...
23.80.70.00
Lighting
0
9.54 Kg
1789_12_led_CLD_CELL-D_33...
CRI80
IK08
0
1
0
90
http://catalogo.disano.it...
L90B10
100000 h
240.000
102 W
0
Revit-files-Probe
ecb4db66-daaa-4729-988f-5...
ecb4db66-daaa-4729-988f-5...
1
243.000
D5020200
CLD CELL-D
0
II
330092-00
0
16777215
Grey
0.700
0
0
-1
0
190.000
400
1
IP66
0
0
0
32LED
0
1
Disano
1
1789 Astro LED - UGR<25 -...
23.80.70.00
Lighting
0
12.50 Kg
1789_32_led_CLD_CELL-D_33...
CRI80
IK08
0
1
0
90
http://catalogo.disano.it...
L90B10
80000 h
240.000
270 W
0
Revit-files-Probe
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드