피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
Reflow Soldering & Bonding
AMADA WELD TECH
Powered by
CAD모델 선택
{amada_weld/reflow20soldering202620bonding.prj},{NB=LT-050B-ALRF Light Force Pneumatic Bonding Head - Thermode},{ORDERNO=LT-050B-ALRF Light Force Pneumatic Bonding Head - Thermode},{ACTUATION_TYPE=Pneumatic},{AUTOMATION_READY=Yes},{ELECTRODE_ALIGNMENT=Offset},{ELECTRODE_CONFIGURATION=Thermode},{ELECTRODE_TYPE=17 BM Thermode Peg Tip Thermode},{FORCE_RANGE=0.09 - 2.20 lb},{POWER_RATING=125 Ws 2 kVA},{SIZE__H_X_D_X_W_=Without Microscope 16 in x 17.5 in x 10 in (406.4 mm x 444.5 mm x 254.0 mm)},{STROKE=.75 in (1.9 cm)},{WEIGHT=Without Microscope 6 lb (2.7 kg)},{NAME=LT-050B-ALRF Light Force Pneumatic Bonding Head - Thermode},{SOURCEURL=https://amadaweldtech.com/product/lt-050b-a-lrf-light-force-weld-head-thermode/}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
ACTUATION_TYPE
actuation type
ⁿ/ₐ
AUTOMATION_READY
automation ready
ⁿ/ₐ
ELECTRODE_ALIGNMENT
electrode alignment
ⁿ/ₐ
ELECTRODE_CONFIGURATION
electrode configuration
ⁿ/ₐ
ELECTRODE_TYPE
electrode type
ⁿ/ₐ
FORCE_RANGE
force range
ⁿ/ₐ
POWER_RATING
power rating
ⁿ/ₐ
SIZE__H_X_D_X_W_
size (h x d x w)
ⁿ/ₐ
STROKE
stroke
ⁿ/ₐ
WEIGHT
weight
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
FORCE_RANGE_SEE_DATASHEET_FOR_MORE_DETAILS
force range see datasheet for more details
ⁿ/ₐ
LT-050B-ARF Light Force P...
LT-050B-ARF Light Force P...
Pneumatic
Yes
Offset
Thermode
17BM Thermode Peg Tip The...
0.28 - 2.20 lb
125 Ws 2 kVA
Without Microscope 16 in ...
.75 in (1.9 cm)
Without Microscope 6 lb (...
LT-050B-ARF Light Force P...
LT-050B-ALRF Light Force ...
LT-050B-ALRF Light Force ...
Pneumatic
Yes
Offset
Thermode
17 BM Thermode Peg Tip Th...
0.09 - 2.20 lb
125 Ws 2 kVA
Without Microscope 16 in ...
.75 in (1.9 cm)
Without Microscope 6 lb (...
LT-050B-ALRF Light Force ...
LT-050B-FRF Light Force M...
LT-050B-FRF Light Force M...
Manual
No
Offset
Thermode
17BM Thermode Peg Tip The...
0.28 - 2.20 lb
125 Ws, 2kVA
16 in x 17.5 in x 10 in (...
.75 in (1.9 cm)
Without Microscope 6 lb (...
LT-050B-FRF Light Force M...
LT-050B-FLRF Light Force ...
LT-050B-FLRF Light Force ...
Manual
No
Offset
Thermode
17BM Thermode Peg Tip The...
125 Ws, 2kVA
Without Microscope 16 in ...
.75 in (1.9 cm)
Without Microscope 6 lb (...
LT-050B-FLRF Light Force ...
0.09 - 2.20 lb
THIN-LINETM TL-087B-EZ Mi...
THIN-LINETM TL-087B-EZ Mi...
Pneumatic
Yes
Offset
Parallel Gap Thermode
Unitip Thermode
0.5 - 20 lb
125 Ws (1 kVA) 250 Ws (2 ...
16.5 in x 13.8 in x 3.5 i...
1.25 in (32 mm)
7 lb (3.2 kg)
THIN-LINETM TL-087B-EZ Mi...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드