您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
English
PSx-2-120-W
FKK Corporation
Powered by
CAD模型選擇
{fkk/psx-2-120-w.prj},{NB=PSx-2-120-W},{ORDERNO=PSx-2-120-W},{DESCRIPTION=Ø17.7 mm ceramic flange 120V},{NAME=PSx-2-120-W},{SOURCEURL=https://plug.fkk-corporation.com/en/download}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
CAD下載
1
LINA
明細表
ORDERNO
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
description
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
PSx-2-120-W
PSx-2-120-W
Ø17.7 mm ceramic flange 1...
PSx-2-120-W
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
看過這個的用戶也對此感興趣
BLA51_52 - Sanitary pipe fittings, welded 90° short elbow
Yiheda 3D Electronic Gallery
29.03.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
CAD下載