피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
Probes
Atlas Scientific
Powered by
CAD모델 선택
{atlas_scientific/probes.prj},{NB=EZO-O2™ Embedded Oxygen Sensor},{ORDERNO=EZO-O2™ Embedded Oxygen Sensor},{ACCURACY=+- 0.01% (0.02 PPT)},{CABLE_LENGTH=1 meter},{CALIBRATION=Factory calibrated},{CONNECTOR=5 lead data cable},{DATA_FORMAT=ASCII},{DATA_PROTOCOL=UART & I2C},{DEFAULT_I2C_ADDRESS=108 (0x6c)},{IP_RATING=},{LIFE_EXPECTANCY=~3.5 years},{OPERATING_VOLTAGE=3.3V – 5V},{RANGE=0 – 42% (2x atmospheric O2 levels)},{READS=Gaseous O2},{RESPONSE_TIME=1 reading per second},{NAME=EZO-O2™ Embedded Oxygen Sensor},{SOURCEURL=https://atlas-scientific.com/probes/oxygen-sensor/},{RESOLUTION=0.01},{INTERNAL_TEMPERATURE_SENSOR=},{MAX_DEPTH=},{MAX_PRESSURE=},{TEMPERATURE_RANGE__C=},{WARMUP_TIME=},{FEATURES=},{SENSING_AREA=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
ACCURACY
accuracy
ⁿ/ₐ
CABLE_LENGTH
cable length
ⁿ/ₐ
CALIBRATION
calibration
ⁿ/ₐ
CONNECTOR
connector
ⁿ/ₐ
DATA_FORMAT
data format
ⁿ/ₐ
DATA_PROTOCOL
data protocol
ⁿ/ₐ
DEFAULT_I2C_ADDRESS
default i2c address
ⁿ/ₐ
IP_RATING
ip rating
ⁿ/ₐ
LIFE_EXPECTANCY
life expectancy
ⁿ/ₐ
OPERATING_VOLTAGE
operating voltage
ⁿ/ₐ
RANGE
range
ⁿ/ₐ
READS
reads
ⁿ/ₐ
RESPONSE_TIME
response time
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
RESOLUTION
resolution
ⁿ/ₐ
INTERNAL_TEMPERATURE_SENSOR
internal temperature sensor
ⁿ/ₐ
MAX_DEPTH
max depth
ⁿ/ₐ
MAX_PRESSURE
max pressure
ⁿ/ₐ
TEMPERATURE_RANGE__C
temperature range °c
ⁿ/ₐ
WARMUP_TIME
warmup time
ⁿ/ₐ
FEATURES
features
ⁿ/ₐ
SENSING_AREA
sensing area
ⁿ/ₐ
WATER_RESISTANTDUST_PROOF
water resistantdust proof
ⁿ/ₐ
EZO-HUM™ Embedded Humidit...
EZO-HUM™ Embedded Humidit...
+- 2%
1 meter
Factory calibrated
5 lead data cable
ASCII
UART & I2C
111 (0x6F)
IP67 (waterproof up to 1 ...
10 years
3.3V − 5V
0 – 100%
Relative humidity
1 reading per second (UAR...
EZO-HUM™ Embedded Humidit...
EZO-O2™ Embedded Oxygen S...
EZO-O2™ Embedded Oxygen S...
+- 0.01% (0.02 PPT)
1 meter
Factory calibrated
5 lead data cable
ASCII
UART & I2C
108 (0x6c)
~3.5 years
3.3V – 5V
0 – 42% (2x atmospheric O...
Gaseous O2
1 reading per second
EZO-O2™ Embedded Oxygen S...
0.01
Industrial pHORPTemp Prob...
Industrial pHORPTemp Prob...
pH +– 0.002 ORP +– 1mV Te...
3 meters (10′)
Male SMA
~4 Years +
pH 0 − 14 ORP +- 2000mV T...
pH, ORP and Temperature
Industrial pHORPTemp Prob...
Yes (PT-1000)
70m (230 ft)
100 PSI
1 − 99 °C
EZO-CO2™ Embedded NDIR Ca...
EZO-CO2™ Embedded NDIR Ca...
+- 5% +- 50 ppm
1 meter
Factory calibrated
5 lead data cable
ASCII
UART & I2C
105 (0x69)
~5.5 years
3.3V − 5V
0 − 10,000 ppm
Gaseous CO2
1 reading per second
EZO-CO2™ Embedded NDIR Ca...
1 ppm
10 seconds
EZO-RGB™ Embedded Color S...
EZO-RGB™ Embedded Color S...
1 meter
5 lead data cable
ASCII
UART & I2C
112 (0x70)
3.3V − 5V
RGB (24-bit)
400ms
EZO-RGB™ Embedded Color S...
programmable color matchi...
15° half angle
IP67 (waterproof up to 1 ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
8200 - Armatures for analytical probes
Buerkert
08.12.2023
pH
Atlas Scientific
14.06.2021
Modèle 50217 - 3 ways F/F/F ball valve with T bore (58217) with IP65 electr...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Single Phase Farm Duty Motors
Regal Rexnord
07.04.2021
Oxygen (gas)
Atlas Scientific
14.06.2021
Paddle Flow Switches
Kelco Engineering
11.11.2022
PF2W3 - Digital Flow Switch Remote Type/Monitor Unit
SMC Corporation
02.02.2022
West 6700+ Limit Controller
West Control Solutions
05.10.2022
Other Severe Duty Motors
Regal Rexnord
07.04.2021
ORP
Atlas Scientific
14.06.2021
9910766 - Temperature Detection, Probe
Turck
25.01.2024
PHT220
EFE
21.02.2022
8202 - pH or redox potential measurement device
Buerkert
08.12.2023
858-390 - Relay module 24 VDC 4 changeover contacts
WAGO
14.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드