피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
Plasqua
Domovari
bespoke20vanity-units
Powered by
CAD모델 선택
{domovari/bespoke20vanity-units/plasqua.prj},{NB=D80413},{ORDERNO=D80413},{ARTICLE_NUMBER=D80413},{DIMENSIONS=460 x 410 mm H=110 mm},{MATERIAL=domovari mineral matt, GRP glossy, GRP matte},{NAME=D80413},{SOURCEURL=https://www.domovari.de/plasqua-4/?lang=en}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
ARTICLE_NUMBER
article number
ⁿ/ₐ
DIMENSIONS
dimensions
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
D80113
D80113
D80113
260 x 210 mm H=110 mm
domovari mineral matt
D80113
D795
D795
D795
270 x 270 mm H=110 mm
domovari mineral matt
D795
D796
D796
D796
365 x 215 mm H=110 mm
domovari mineral matt
D796
D80213
D80213
D80213
410 x 210 mm H=110 mm
domovari mineral matt
D80213
D789T
D789T
D789T
450 x 305 mm H=110 mm
domovari mineral matt
D789T
D80813
D80813
D80813
460 x 310 mm H=110 mm
domovari mineral matt, GR...
D80813
D80413
D80413
D80413
460 x 410 mm H=110 mm
domovari mineral matt, GR...
D80413
D798
D798
D798
545 x 365 mm H=110 mm
domovari mineral matt, GR...
D798
D80913
D80913
D80913
560 x 310 mm H=110 mm
domovari mineral matt, GR...
D80913
D80513
D80513
D80513
560 x 410 mm H=110 mm
domovari mineral matt, GR...
D80513
D81013
D81013
D81013
660 x 310 mm H=110 mm
domovari mineral matt, GR...
D81013
D80613
D80613
D80613
660 x 410 mm H=110 mm
domovari mineral matt, GR...
D80613
D797
D797
D797
875 x 335 mm H=110 mm
domovari mineral matt, GR...
D797
D81113
D81113
D81113
1060 x 310 mm H=110 mm
domovari mineral matt, GR...
D81113
D80713
D80713
D80713
1060 x 410 mm H=110 mm
domovari mineral matt, GR...
D80713
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드