피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
Pipe valve gate valve HV5520 13
Herz Valves UK Ltd
Powered by
CAD모델 선택
{herz_valves_uk/pipe_valve_gate_valve_hv5520_13.prj},{NB=pipe_valve_gate_valve_hv5520_13 - pipe_valve_gate_valve_hv5520_13_1_1_4_},{TYPE=4.000},{WEIGHT=1.000},{CURRENTREVISION=1.000},{BIMSPECGUID=0.000},{ENDCONNECTORDIAMETER=49.200},{TOPOFSTEM=31.000},{STEMLOOPWIDTH=19.926},{STEMLOOP=28.600},{STEMHEIGHT=12.177},{STEMDIAMETER=4.440},{STEMCORNERRADIUS=8.750},{PACKINGRINGNECKHEIGHT=12.177},{PACKINGRINGNECKDIAMETER=9.380},{PACKINGRINGHEIGHT=15.000},{PACKINGRINGDIAMETER=30.952},{PACKINGNUTHEIGHT=13.500},{PACKINGNUTDIAMETER=22.200},{CONNECTIONSIZERADIUS=17.500},{ENDCONNECTORTHICKNESS=14.200},{BONNETUPPERTHICKNESS=3.600},{BONNETUPPERRADIUS=23.810},{BONNETLOWERTHICKNESS=18.000},{BONNETLOWERRADIUS=25.000},{BODYWIDTH=34.600},{BODYRADIUS=22.140}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
VARIANTNAME
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
SUITABLEPIPEAPPLICATIONS
Suitable Pipe Applications
ⁿ/ₐ
PRESSURERATING
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
MINIMUMOPERATINGTEMPERATURE
Minimum Operating Temperature
ⁿ/ₐ
MAXIMUMOPERATINGPRESSURE
Maximum Operating Pressure
ⁿ/ₐ
CURRENTREVISION
_current revision
ⁿ/ₐ
BIMSPECGUID
_BIMspec_GUID
ⁿ/ₐ
NBSREFERENCE
NBSReference
ⁿ/ₐ
NBSOBJECTNAME
NBSObjectName
ⁿ/ₐ
ENDCONNECTORDIAMETER
_End Connector Diameter
[mm]
TOPOFSTEM
_Top of Stem
[mm]
STEMLOOPWIDTH
Stem Loop Width
[mm]
STEMLOOP
Stem Loop
[mm]
STEMHEIGHT
Stem Height
[mm]
STEMDIAMETER
Stem Diameter
[mm]
STEMCORNERRADIUS
Stem Corner Radius
[mm]
PACKINGRINGNECKHEIGHT
Packing Ring Neck Height
[mm]
PACKINGRINGNECKDIAMETER
Packing Ring Neck Diameter
[mm]
PACKINGRINGHEIGHT
_Packing Ring Height
[mm]
PACKINGRINGDIAMETER
Packing Ring Diameter
[mm]
PACKINGNUTHEIGHT
_Packing Nut Height
[mm]
PACKINGNUTDIAMETER
_Packing Nut Diameter
[mm]
CONNECTIONSIZERADIUS
Connection Size Radius
[mm]
ENDCONNECTORTHICKNESS
_End Connector Thickness
[mm]
BONNETUPPERTHICKNESS
Bonnet Upper Thickness
[mm]
BONNETUPPERRADIUS
Bonnet Upper Radius
[mm]
BONNETLOWERTHICKNESS
_Bonnet Lower Thickness
[mm]
BONNETLOWERRADIUS
_Bonnet Lower Radius
[mm]
BODYWIDTH
Body Width
[mm]
BODYRADIUS
Body Radius
[mm]
LOSSMETHOD
Loss Method
ⁿ/ₐ
KCOEFFICIENT
K Coefficient
ⁿ/ₐ
CONNECTIONSIZE
Connection Size
[mm]
CMM
C mm
[mm]
BMM
B mm
[mm]
AMM
A mm
[mm]
TYPECOMMENTS
Type Comments
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order Number
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER
Manufacturer
ⁿ/ₐ
KEYNOTE
Keynote
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
ASSEMBLYCODE
Assembly Code
ⁿ/ₐ
WARRANTYSTARTDATE
WarrantyStartDate
ⁿ/ₐ
WARRANTYGUARANTORPARTS
WarrantyGuarantorParts
ⁿ/ₐ
WARRANTYGUARANTORLABOR
WarrantyGuarantorLabor
ⁿ/ₐ
WARRANTYDURATIONUNIT
WarrantyDurationUnit
ⁿ/ₐ
WARRANTYDURATIONPARTS
WarrantyDurationParts
ⁿ/ₐ
WARRANTYDURATIONLABOR
WarrantyDurationLabor
ⁿ/ₐ
WARRANTYDESCRIPTION
WarrantyDescription
ⁿ/ₐ
TYPENAME
TypeName
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
SERIALNUMBER
SerialNumber
ⁿ/ₐ
REFERENCEDSTANDARD
ReferencedStandard
ⁿ/ₐ
PRODUCTIONYEAR
ProductionYear
ⁿ/ₐ
MODELNUMBER
ModelNumber
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
INSTALLATIONDATE
InstallationDate
ⁿ/ₐ
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
EXPECTEDLIFE
ExpectedLife
ⁿ/ₐ
DURATIONUNIT
DurationUnit
ⁿ/ₐ
CREATEDON
CreatedOn
ⁿ/ₐ
CREATEDBY1
CreatedBy
ⁿ/ₐ
CODEPERFORMANCE
CodePerformance
ⁿ/ₐ
CLASSIFICATIONVALUE
ClassificationValue
ⁿ/ₐ
CLASSIFICATIONNAME
ClassificationName
ⁿ/ₐ
BARCODE
BarCode
ⁿ/ₐ
ASSETTYPE
AssetType
ⁿ/ₐ
ASSETIDENTIFIER
AssetIdentifier
ⁿ/ₐ
pipe_valve_gate_valve_hv5...
1"
3.000
0.700
Copper/Iron/Stainless Ste...
PN20
-10°C
130°C
1.000
0.000
90-10-90/342
Copper alloy gate valves
39.500
28.600
15.998
28.200
15.207
4.440
7.000
15.207
7.879
10.500
26.000
13.500
22.200
14.000
12.400
2.240
20.000
11.200
21.000
34.200
17.775
2.000
0.000
28.000
69.000
109.000
59.000
1" Bronze Gate Valve
HV5520-03
HERZ Bronze Gate Valve PN...
Herz Valves UK Ltd
S90/660
Bronze Gate valves PN20 W...
D30
Date of delivery to site
5 Years
None
Years
5 Years
None
Parts Only
1" Bronze Gate Valve
1"
Please record at commissi...
BS 5154
2105
HV5520-03
Bronze
Please record at commissi...
Bronze
25.000
Years
December 2015
WRAS Approved
Pr_65_54_95_15
Uniclass2015
Please record at commissi...
Fixed
Please record at commissi...
pipe_valve_gate_valve_hv5...
1 1/2"
5.000
1.300
Copper/Iron/Stainless Ste...
PN20
-10°C
130°C
1.000
0.000
90-10-90/342
Copper alloy gate valves
58.000
38.000
23.490
32.600
18.709
5.000
10.500
18.709
11.255
15.000
37.143
15.000
25.000
21.000
14.200
3.400
28.571
17.000
30.000
38.600
26.100
2.000
0.000
42.000
89.000
142.000
67.000
1 1/2" Bronze Gate Valve
HV5520-05
HERZ Bronze Gate Valve PN...
Herz Valves UK Ltd
S90/660
Bronze Gate valves PN20 W...
D30
Date of delivery to site
5 Years
None
Years
5 Years
None
Parts Only
1 1/2" Bronze Gate Valve
1 1/2"
Please record at commissi...
BS 5154
2105
HV5520-05
Bronze
Please record at commissi...
Bronze
25.000
Years
December 2015
WRAS Approved
Pr_65_54_95_15
Uniclass2015
Please record at commissi...
Fixed
Please record at commissi...
pipe_valve_gate_valve_hv5...
1 1/4"
4.000
1.000
Copper/Iron/Stainless Ste...
PN20
-10°C
130°C
1.000
0.000
90-10-90/342
Copper alloy gate valves
49.200
31.000
19.926
28.600
12.177
4.440
8.750
12.177
9.380
15.000
30.952
13.500
22.200
17.500
14.200
3.600
23.810
18.000
25.000
34.600
22.140
2.000
0.000
35.000
80.000
120.000
63.000
1 1/4" Bronze Gate Valve
HV5520-04
HERZ Bronze Gate Valve PN...
Herz Valves UK Ltd
S90/660
Bronze Gate valves PN20 W...
D30
Date of delivery to site
5 Years
None
Years
5 Years
None
Parts Only
1 1/4" Bronze Gate Valve
1 1/4"
Please record at commissi...
BS 5154
2105
HV5520-04
Bronze
Please record at commissi...
Bronze
25.000
Years
December 2015
WRAS Approved
Pr_65_54_95_15
Uniclass2015
Please record at commissi...
Fixed
Please record at commissi...
pipe_valve_gate_valve_hv5...
1/2"
1.000
0.300
Copper/Iron/Stainless Ste...
PN20
-10°C
130°C
1.000
0.000
90-10-90/342
Copper alloy gate valves
31.000
22.000
12.555
21.200
6.262
3.380
3.750
6.262
6.003
9.000
19.810
9.000
16.900
7.500
10.400
2.640
15.238
13.200
16.000
27.200
13.950
2.000
0.000
15.000
53.000
78.000
48.000
1/2" Bronze Gate Valve
HV5520-01
HERZ Bronze Gate Valve PN...
Herz Valves UK Ltd
S90/660
Bronze Gate valves PN20 W...
D30
Date of delivery to site
5 Years
None
Years
5 Years
None
Parts Only
1/2" Bronze Gate Valve
1/2"
Please record at commissi...
BS 5154
2105
HV5520-01
Bronze
Please record at commissi...
Bronze
25.000
Years
December 2015
WRAS Approved
Pr_65_54_95_15
Uniclass2015
Please record at commissi...
Fixed
Please record at commissi...
pipe_valve_gate_valve_hv5...
2"
6.000
1.900
Copper/Iron/Stainless Ste...
PN20
-10°C
130°C
1.000
0.000
90-10-90/342
Copper alloy gate valves
70.000
52.000
28.350
39.600
19.227
6.200
13.500
19.227
13.506
15.000
44.571
15.000
31.000
27.000
14.200
4.000
34.286
20.000
36.000
45.600
31.500
2.000
0.000
54.000
102.000
163.000
74.000
2" Bronze Gate Valve
HV5520-06
HERZ Bronze Gate Valve PN...
Herz Valves UK Ltd
S90/660
Bronze Gate valves PN20 W...
D30
Date of delivery to site
5 Years
None
Years
5 Years
None
Parts Only
2" Bronze Gate Valve
2"
Please record at commissi...
BS 5154
2105
HV5520-06
Bronze
Please record at commissi...
Bronze
25.000
Years
December 2015
WRAS Approved
Pr_65_54_95_15
Uniclass2015
Please record at commissi...
Fixed
Please record at commissi...
pipe_valve_gate_valve_hv5...
3/4"
2.000
0.500
Copper/Iron/Stainless Ste...
PN20
-10°C
130°C
1.000
0.000
90-10-90/342
Copper alloy gate valves
37.600
22.000
15.228
25.200
13.832
3.380
5.500
13.832
7.128
10.500
23.524
9.000
16.900
11.000
10.400
2.200
18.095
11.000
19.000
31.200
16.920
2.000
0.000
22.000
64.000
94.000
52.000
3/4" Bronze Gate Valve
HV5520-02
HERZ Bronze Gate Valve PN...
Herz Valves UK Ltd
S90/660
Bronze Gate valves PN20 W...
D30
Date of delivery to site
5 Years
None
Years
5 Years
None
Parts Only
3/4" Bronze Gate Valve
3/4"
Please record at commissi...
BS 5154
2105
HV5520-02
Bronze
Please record at commissi...
Bronze
25.000
Years
December 2015
WRAS Approved
Pr_65_54_95_15
Uniclass2015
Please record at commissi...
Fixed
Please record at commissi...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 58503 - Gate valve - Female / female BSP - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
Gate 1140 valves bronze tab - Bronze Gate Valve - 150 SWP - 300 WOG - Non-R...
Milwaukee Valve
06.03.2024
Female thread gate valves, bronze body
Riegler
27.01.2016
I.RO - Gate and globe valves BSP FEMALE / FEMALE GATE VALVES Stainless stee...
FG INOX
16.02.2017
ECOLINE GTF 800 with Handwheel - Forged steel gate valves (CL-800)
KSB
11.04.2024
COMPACT BALL VALVE (TS)-JIS
SEKISUI
09.02.2021
D151 14 to 4
Crane Fluid Systems
31.01.2023
GATE VALVE (External thread) -JIS
SEKISUI
09.02.2021
Gate 105 valves tab - 125 lb. SWP-200 lb. WOG - General Service - Solid Wed...
Milwaukee Valve
06.03.2024
Valvola sfera sm bc ball valve wm pu
Aquatechnik
07.05.2019
I.RS - Gate and globe valves BSP FEMALE / FEMALE GLOBE VALVES Stainless ste...
FG INOX
16.02.2017
30c bronze compression ended gate valve
Hattersley
29.10.2019
D151 14 to 4
Crane Fluid Systems
31.01.2023
30 dzr brass gate valve
Hattersley
29.10.2019
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드