피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
Pemco
Conveyer & Caster
Powered by
CAD모델 선택
Floor Lock
07.10.2021
KasterKat (to 250 lb/ea)
07.10.2021
PolyKat (to 250 lb/ea)
07.10.2021
QuietKat (to 250 lb/ea)
07.10.2021
SuperKat (to 250 lb/ea)
07.10.2021
45 Series - 2" Wide (to 1250 lb/ea)
07.10.2021
E-line Stainless Steel - 2" Wide (to 900 lb/ea)
07.10.2021
25/35 Series - 1-1/4" Wide (to 350 lb/ea)
07.10.2021
Never Flat Series - Protected Polyurethane Never Flat Caster
02.03.2023
Never Flat Wheel - Protected Polyurethane Never Flat Wheels
02.03.2023
PF - Offset Wheel (to 300 lb/ea) - PF - Offset Wheel (to 300 lb/ea)
02.03.2023
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
찾고있는 콘텐츠를 찾지 못하셨습니까?
새 카탈로그 요청
추가 정보
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.