피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
OWA SU
HYBRYD
Powered by
CAD모델 선택
{hybryd/owa_su.prj},{NB=Area - 2W - grey},{ORDERNO=Area - 2W - grey},{ALWAYS_VERTICAL=1},{APPARENT_LOAD=2},{CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION=0},{COEFFICIENT_OF_UTILIZATION=0},{COLOR_FILTER=16777215},{COST=0},{CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED=0},{DEFAULT_ELEVATION=0},{DESCRIPTION=OWA SU LED jest oprawą natynkową o średniej mocy LED i wysoką wydajnością przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd.},{DESIGN_OPTION=-1},{DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT=0},{HOST=3},{INITIAL_COLOR=0},{INITIAL_INTENSITY=0},{LAMP=1},{LIGHT_LOSS_FACTOR=0},{LIGHT_SOURCE=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
ⁿ/ₐ
APPARENT_LOAD
apparent load
ⁿ/ₐ
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
calculate coefficient of utilization
ⁿ/ₐ
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficient of utilization
ⁿ/ₐ
COLOR_FILTER
color filter
ⁿ/ₐ
COST
cost
ⁿ/ₐ
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
ⁿ/ₐ
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
description
ⁿ/ₐ
DESIGN_OPTION
design option
ⁿ/ₐ
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
dimming lamp color temperature shift
ⁿ/ₐ
HOST
host
ⁿ/ₐ
INITIAL_COLOR
initial color
ⁿ/ₐ
INITIAL_INTENSITY
initial intensity
ⁿ/ₐ
LAMP
lamp
ⁿ/ₐ
LIGHT_LOSS_FACTOR
light loss factor
ⁿ/ₐ
LIGHT_SOURCE
light source
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER
manufacturer
ⁿ/ₐ
MASSUNIT
massunit
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
MODEL_HYBRYD
model_hybryd
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
ⁿ/ₐ
OPTICS
optics
ⁿ/ₐ
OPTICS_VALUE
optics_value
ⁿ/ₐ
PART_TYPE
part type
ⁿ/ₐ
PHOTOMETRIC_WEB_FILE
photometric web file
ⁿ/ₐ
PRODUCTION_AT
production_at
ⁿ/ₐ
PRODUCTION_CB
production_cb
ⁿ/ₐ
PRODUCTION_CBAM
production_cbam
ⁿ/ₐ
PRODUCTION_CT
production_ct
ⁿ/ₐ
PRODUCTION_LVAM
production_lvam
ⁿ/ₐ
PRODUCTION_ST
production_st
ⁿ/ₐ
RAL_VALUE
ral_value
ⁿ/ₐ
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
ⁿ/ₐ
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
ⁿ/ₐ
SHARED
shared
ⁿ/ₐ
STANDBYTIME_1H
standbytime_1h
ⁿ/ₐ
STANDBYTIME_3H
standbytime_3h
ⁿ/ₐ
STANDBYTIME_X
standbytime_x
ⁿ/ₐ
TABLE_NAME
table_name
ⁿ/ₐ
TILT_ANGLE
tilt angle
ⁿ/ₐ
URL
url
ⁿ/ₐ
VERSION
version
ⁿ/ₐ
VOLTAGE
voltage
ⁿ/ₐ
WORKMODE_NM
workmode_nm
ⁿ/ₐ
WORKMODE_SM
workmode_sm
ⁿ/ₐ
WORKMODE_X
workmode_x
ⁿ/ₐ
WORKTEMPERATURE_EXTENDED
worktemperature_extended
ⁿ/ₐ
WORKTEMPERATURE_STANDARD
worktemperature_standard
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
Road Plus - 1W - black
Road Plus - 1W - black
1
1
0
0
16777215
0
0
0
OWA SU LED jest oprawą na...
-1
0
3
0
0
1
0
1
Hybryd.com.pl
1
OWA SU LED
OWA-SU-LED-0000-PL-RP-1W-...
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
Road Plus
30
0
OWA SU LED - RP-1W-CW-901...
1
0
0
0
0
0
9005
0
1
0
1
0
0
OWA_SU
90
http://hybryd.com.pl/pl/p...
2019
230
1
0
0
0
1
Hybdryd_OWA_SU-black_ceil...
Area - 2W - black
Area - 2W - black
1
2
0
0
16777215
0
0
0
OWA SU LED jest oprawą na...
-1
0
3
0
0
1
0
1
Hybryd.com.pl
1
OWA SU LED
OWA-SU-LED-0000-PL-AR-2W-...
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
Area
10
0
OWA SU LED - AR-2W-CW-901...
1
0
0
0
0
0
9005
0
1
0
1
0
0
OWA_SU
90
http://hybryd.com.pl/pl/p...
2019
230
1
0
0
0
1
Area - 3W - black
Area - 3W - black
1
3
0
0
16777215
0
0
0
OWA SU LED jest oprawą na...
-1
0
3
0
0
1
0
1
Hybryd.com.pl
1
OWA SU LED
OWA-SU-LED-0000-PL-AR-3W-...
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
Area
10
0
OWA SU LED - AR-3W-CW-901...
1
0
0
0
0
0
9005
0
1
0
1
0
0
OWA_SU
90
http://hybryd.com.pl/pl/p...
2019
230
1
0
0
0
1
Road Plus - 3W - black
Road Plus - 3W - black
1
3
0
0
16777215
0
0
0
OWA SU LED jest oprawą na...
-1
0
3
0
0
1
0
1
Hybryd.com.pl
1
OWA SU LED
OWA-SU-LED-0000-PL-RP-3W-...
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
Road Plus
30
0
OWA SU LED - RP-3W-CW-901...
1
0
0
0
0
0
9005
0
1
0
1
0
0
OWA_SU
90
http://hybryd.com.pl/pl/p...
2019
230
1
0
0
0
1
Area Plus - 2W - black
Area Plus - 2W - black
1
2
0
0
16777215
0
0
0
OWA SU LED jest oprawą na...
-1
0
3
0
0
1
0
1
Hybryd.com.pl
1
OWA SU LED
OWA-SU-LED-0000-PL-AP-2W-...
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
Area Plus
20
0
OWA SU LED - AP-2W-CW-901...
1
0
0
0
0
0
9005
0
1
0
1
0
0
OWA_SU
90
http://hybryd.com.pl/pl/p...
2019
230
1
0
0
0
1
Road Plus - 2W - black
Road Plus - 2W - black
1
2
0
0
16777215
0
0
0
OWA SU LED jest oprawą na...
-1
0
3
0
0
1
0
1
Hybryd.com.pl
1
OWA SU LED
OWA-SU-LED-0000-PL-RP-2W-...
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
Road Plus
30
0
OWA SU LED - RP-2W-CW-901...
1
0
0
0
0
0
9005
0
1
0
1
0
0
OWA_SU
90
http://hybryd.com.pl/pl/p...
2019
230
1
0
0
0
1
Area Plus - 3W - black
Area Plus - 3W - black
1
3
0
0
16777215
0
0
0
OWA SU LED jest oprawą na...
-1
0
3
0
0
1
0
1
Hybryd.com.pl
1
OWA SU LED
OWA-SU-LED-0000-PL-AP-3W-...
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
Area Plus
20
0
OWA SU LED - AP-3W-CW-901...
1
0
0
0
0
0
9005
0
1
0
1
0
0
OWA_SU
90
http://hybryd.com.pl/pl/p...
2019
230
1
0
0
0
1
Area Plus - 1W - black
Area Plus - 1W - black
1
1
0
0
16777215
0
0
0
OWA SU LED jest oprawą na...
-1
0
3
0
0
1
0
1
Hybryd.com.pl
1
OWA SU LED
OWA-SU-LED-0000-PL-AP-1W-...
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
Area Plus
20
0
OWA SU LED - AP-1W-CW-901...
1
0
0
0
0
0
9005
0
1
0
1
0
0
OWA_SU
90
http://hybryd.com.pl/pl/p...
2019
230
1
0
0
0
1
Area - 1W - black
Area - 1W - black
1
1
0
0
16777215
0
0
0
OWA SU LED jest oprawą na...
-1
0
3
0
0
1
0
1
Hybryd.com.pl
1
OWA SU LED
OWA-SU-LED-0000-PL-AR-1W-...
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
Area
10
0
OWA SU LED - AR-1W-CW-901...
1
0
0
0
0
0
9005
0
1
0
1
0
0
OWA_SU
90
http://hybryd.com.pl/pl/p...
2019
230
1
0
0
0
1
Area - 3W - grey
Area - 3W - grey
1
3
0
0
16777215
0
0
0
OWA SU LED jest oprawą na...
-1
0
3
0
0
1
0
1
Hybryd.com.pl
1
OWA SU LED
OWA-SU-LED-0000-PL-AR-3W-...
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
Area
10
0
OWA SU LED - AR-3W-CW-901...
1
0
0
0
0
0
7042
0
1
0
1
0
0
OWA_SU
90
http://hybryd.com.pl/pl/p...
2019
230
1
0
0
0
1
Hybdryd_OWA_SU-grey_ceili...
Road Plus - 1W - grey
Road Plus - 1W - grey
1
1
0
0
16777215
0
0
0
OWA SU LED jest oprawą na...
-1
0
3
0
0
1
0
1
Hybryd.com.pl
1
OWA SU LED
OWA-SU-LED-0000-PL-RP-1W-...
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
Road Plus
30
0
OWA SU LED - RP-1W-CW-901...
1
0
0
0
0
0
7042
0
1
0
1
0
0
OWA_SU
90
http://hybryd.com.pl/pl/p...
2019
230
1
0
0
0
1
Road Plus - 2W - grey
Road Plus - 2W - grey
1
2
0
0
16777215
0
0
0
OWA SU LED jest oprawą na...
-1
0
3
0
0
1
0
1
Hybryd.com.pl
1
OWA SU LED
OWA-SU-LED-0000-PL-RP-2W-...
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
Road Plus
30
0
OWA SU LED - RP-2W-CW-901...
1
0
0
0
0
0
7042
0
1
0
1
0
0
OWA_SU
90
http://hybryd.com.pl/pl/p...
2019
230
1
0
0
0
1
Area - 2W - grey
Area - 2W - grey
1
2
0
0
16777215
0
0
0
OWA SU LED jest oprawą na...
-1
0
3
0
0
1
0
1
Hybryd.com.pl
1
OWA SU LED
OWA-SU-LED-0000-PL-AR-2W-...
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
Area
10
0
OWA SU LED - AR-2W-CW-901...
1
0
0
0
0
0
7042
0
1
0
1
0
0
OWA_SU
90
http://hybryd.com.pl/pl/p...
2019
230
1
0
0
0
1
Area Plus - 2W - grey
Area Plus - 2W - grey
1
2
0
0
16777215
0
0
0
OWA SU LED jest oprawą na...
-1
0
3
0
0
1
0
1
Hybryd.com.pl
1
OWA SU LED
OWA-SU-LED-0000-PL-AP-2W-...
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
Area Plus
20
0
OWA SU LED - AP-2W-CW-901...
1
0
0
0
0
0
7042
0
1
0
1
0
0
OWA_SU
90
http://hybryd.com.pl/pl/p...
2019
230
1
0
0
0
1
Area - 1W - grey
Area - 1W - grey
1
1
0
0
16777215
0
0
0
OWA SU LED jest oprawą na...
-1
0
3
0
0
1
0
1
Hybryd.com.pl
1
OWA SU LED
OWA-SU-LED-0000-PL-AR-1W-...
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
Area
10
0
OWA SU LED - AR-1W-CW-901...
1
0
0
0
0
0
7042
0
1
0
1
0
0
OWA_SU
90
http://hybryd.com.pl/pl/p...
2019
230
1
0
0
0
1
Road Plus - 3W - grey
Road Plus - 3W - grey
1
3
0
0
16777215
0
0
0
OWA SU LED jest oprawą na...
-1
0
3
0
0
1
0
1
Hybryd.com.pl
1
OWA SU LED
OWA-SU-LED-0000-PL-RP-3W-...
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
Road Plus
30
0
OWA SU LED - RP-3W-CW-901...
1
0
0
0
0
0
7042
0
1
0
1
0
0
OWA_SU
90
http://hybryd.com.pl/pl/p...
2019
230
1
0
0
0
1
Area Plus - 3W - grey
Area Plus - 3W - grey
1
3
0
0
16777215
0
0
0
OWA SU LED jest oprawą na...
-1
0
3
0
0
1
0
1
Hybryd.com.pl
1
OWA SU LED
OWA-SU-LED-0000-PL-AP-3W-...
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
Area Plus
20
0
OWA SU LED - AP-3W-CW-901...
1
0
0
0
0
0
7042
0
1
0
1
0
0
OWA_SU
90
http://hybryd.com.pl/pl/p...
2019
230
1
0
0
0
1
Area Plus - 1W - grey
Area Plus - 1W - grey
1
1
0
0
16777215
0
0
0
OWA SU LED jest oprawą na...
-1
0
3
0
0
1
0
1
Hybryd.com.pl
1
OWA SU LED
OWA-SU-LED-0000-PL-AP-1W-...
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
Area Plus
20
0
OWA SU LED - AP-1W-CW-901...
1
0
0
0
0
0
7042
0
1
0
1
0
0
OWA_SU
90
http://hybryd.com.pl/pl/p...
2019
230
1
0
0
0
1
Road Plus - 2W - white
Road Plus - 2W - white
1
2
0
0
16777215
0
0
0
OWA SU LED jest oprawą na...
-1
0
3
0
0
1
0
1
Hybryd.com.pl
1
OWA SU LED
OWA-SU-LED-0000-PL-RP-2W-...
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
Road Plus
30
0
OWA SU LED - RP-2W-CW-901...
1
0
0
0
0
0
9016
0
1
0
1
0
0
OWA_SU
90
http://hybryd.com.pl/pl/p...
2019
230
1
0
0
0
1
Hybdryd_OWA_SU-white_ceil...
Road Plus - 3W - white
Road Plus - 3W - white
1
3
0
0
16777215
0
0
0
OWA SU LED jest oprawą na...
-1
0
3
0
0
1
0
1
Hybryd.com.pl
1
OWA SU LED
OWA-SU-LED-0000-PL-RP-3W-...
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
Road Plus
30
0
OWA SU LED - RP-3W-CW-901...
1
0
0
0
0
0
9016
0
1
0
1
0
0
OWA_SU
90
http://hybryd.com.pl/pl/p...
2019
230
1
0
0
0
1
Area Plus - 3W - white
Area Plus - 3W - white
1
3
0
0
16777215
0
0
0
OWA SU LED jest oprawą na...
-1
0
3
0
0
1
0
1
Hybryd.com.pl
1
OWA SU LED
OWA-SU-LED-0000-PL-AP-3W-...
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
Area Plus
20
0
OWA SU LED - AP-3W-CW-901...
1
0
0
0
0
0
9016
0
1
0
1
0
0
OWA_SU
90
http://hybryd.com.pl/pl/p...
2019
230
1
0
0
0
1
Road Plus - 1W -white
Road Plus - 1W -white
1
1
0
0
16777215
0
0
0
OWA SU LED jest oprawą na...
-1
0
3
0
0
1
0
1
Hybryd.com.pl
1
OWA SU LED
OWA-SU-LED-0000-PL-RP-1W-...
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
Road Plus
30
0
OWA SU LED - RP-1W-CW-901...
1
0
0
0
0
0
9016
0
1
0
1
0
0
OWA_SU
90
http://hybryd.com.pl/pl/p...
2019
230
1
0
0
0
1
Area - 1W - white
Area - 1W - white
1
1
0
0
16777215
0
0
0
OWA SU LED jest oprawą na...
-1
0
3
0
0
1
0
1
Hybryd.com.pl
1
OWA SU LED
OWA-SU-LED-0000-PL-AR-1W-...
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
Area
10
0
OWA SU LED - AR-1W-CW-901...
1
0
0
0
0
0
9016
0
1
0
1
0
0
OWA_SU
90
http://hybryd.com.pl/pl/p...
2019
230
1
0
0
0
1
Area Plus - 2W -white
Area Plus - 2W -white
1
2
0
0
16777215
0
0
0
OWA SU LED jest oprawą na...
-1
0
3
0
0
1
0
1
Hybryd.com.pl
1
OWA SU LED
OWA-SU-LED-0000-PL-AP-2W-...
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
Area Plus
20
0
OWA SU LED - AP-2W-CW-901...
1
0
0
0
0
0
9016
0
1
0
1
0
0
OWA_SU
90
http://hybryd.com.pl/pl/p...
2019
230
1
0
0
0
1
Area - 3W - white
Area - 3W - white
1
3
0
0
16777215
0
0
0
OWA SU LED jest oprawą na...
-1
0
3
0
0
1
0
1
Hybryd.com.pl
1
OWA SU LED
OWA-SU-LED-0000-PL-AR-3W-...
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
Area
10
0
OWA SU LED - AR-3W-CW-901...
1
0
0
0
0
0
9016
0
1
0
1
0
0
OWA_SU
90
http://hybryd.com.pl/pl/p...
2019
230
1
0
0
0
1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드