피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
OFFICE FLOWER MINI WALL
ES-SYSTEM
plafonds20and20scones
Powered by
CAD모델 선택
{es_system/plafonds20and20scones/office20flower20mini20wall.prj},{NB=3754301OFFICE FLOWER MINI 2 WALL},{ORDERNO=3754301OFFICE FLOWER MINI 2 WALL},{APPARENT_LOAD=0},{ASSEMBLY_CODE=},{CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION=0},{CATEGORY=},{CIEZAR=2,0 kg},{COEFFICIENT_OF_UTILIZATION=0},{COST=0},{CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED=0},{DANE_KATALOGOWE=Oprawa montowana na ścianie OBUDOWA: ciśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo oraz profil z ekstrudowa- nego aluminium DYFUZOR: szyba hartowana ŹRÓDŁO: moduł LED, trwałość eksploatacyjna ponad 50 000 godzin pracy, SDCM 3 ZASILACZ: elektroniczny, wewnątrz oprawy INNE: regulowane położenie płatków w zakresie 00–1800 umożliwia dostosowanie oprawy do różnych wymagań oświetleniowych},{DEFAULT_ELEVATION=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
APPARENT_LOAD
apparent load
ⁿ/ₐ
ASSEMBLY_CODE
assembly code
ⁿ/ₐ
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
calculate coefficient of utilization
ⁿ/ₐ
CATEGORY
category
ⁿ/ₐ
CIEZAR
ciezar
ⁿ/ₐ
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficient of utilization
ⁿ/ₐ
COST
cost
ⁿ/ₐ
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
ⁿ/ₐ
DANE_KATALOGOWE
dane_katalogowe
ⁿ/ₐ
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
description
ⁿ/ₐ
DESIGN_OPTION
design option
ⁿ/ₐ
DYFUZOR
dyfuzor
ⁿ/ₐ
FAMILY_NAME
family name
ⁿ/ₐ
HOST
host
ⁿ/ₐ
INTENSYWNOSC
intensywnosc
ⁿ/ₐ
KEYNOTE
keynote
ⁿ/ₐ
KONTROLA
kontrola
ⁿ/ₐ
LAMP
lamp
ⁿ/ₐ
LED
led
ⁿ/ₐ
LED_OBUDOWA
led obudowa
ⁿ/ₐ
LIGHT_SOURCE
light source
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER
manufacturer
ⁿ/ₐ
MASSUNIT
massunit
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
NUMER_KATALOGOWY
numer_katalogowy
ⁿ/ₐ
OBROT_ELEW_1_WYNIK
obrot_elew_1_wynik
ⁿ/ₐ
OBROT_ELEW_MAX
obrot_elew_max
ⁿ/ₐ
OBROT_ELEW_MIN
obrot_elew_min
ⁿ/ₐ
OBROT_OS_1_WYNIK
obrot_os_1_wynik
ⁿ/ₐ
OBROT_OS_MAX
obrot_os_max
ⁿ/ₐ
OBROT_OS_MIN
obrot_os_min
ⁿ/ₐ
OBR_T_ELEW_1
obrót_elew_1
ⁿ/ₐ
OBUDOWA
obudowa
ⁿ/ₐ
OBUDOWA_TRZONU
obudowa trzonu
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
ⁿ/ₐ
PART_TYPE
part type
ⁿ/ₐ
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
ⁿ/ₐ
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
ⁿ/ₐ
SHARED
shared
ⁿ/ₐ
SZKLENIE
szklenie
ⁿ/ₐ
TEMPERATURA_KOLORU
temperatura_koloru
ⁿ/ₐ
TYP_OPRAWY
typ_oprawy
ⁿ/ₐ
TYP_RODZINY
typ_rodziny
ⁿ/ₐ
TYPE_COMMENTS
type comments
ⁿ/ₐ
TYPE_IMAGE
type image
ⁿ/ₐ
TYPE_NAME
type name
ⁿ/ₐ
UCHWYTY
uchwyty
ⁿ/ₐ
URL
url
ⁿ/ₐ
VERSION
version
ⁿ/ₐ
WATTAGE_COMMENTS
wattage comments
ⁿ/ₐ
WYKONCZENIE
wykonczenie
ⁿ/ₐ
ZASILACZ
zasilacz
ⁿ/ₐ
ZNAMIONOWE_NAPIECIE_ZASILANIA
znamionowe_napiecie_zasilania
ⁿ/ₐ
ZRODLO_MOC
zrodlo_moc
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
OBROT_ELEW_2_WYNIK
obrot_elew_2_wynik
ⁿ/ₐ
OBROT_OS_2_WYNIK
obrot_os_2_wynik
ⁿ/ₐ
OBR_T_ELEW_2
obrót_elew_2
ⁿ/ₐ
WLACZ_PLASZCZYZNY_GNIEZDZACE
wlacz_plaszczyzny_gniezdzace
ⁿ/ₐ
3753300OFFICE FLOWER MINI...
3753300OFFICE FLOWER MINI...
0
0
1,7 kg
0
0
0
Oprawa montowana na ścian...
0
Oprawa montowana na ścian...
-1
dyfuzor mikropryzmatyczny
5
1100
on/off
LED 840
0
ES-SYSTEM
1
OFFICE FLOWER MINI 1 WALL
3753300
0
20
0
0
180
0
0
23.80.70.00
Lighting
0
0
1
0
4000
OFFICE FLOWER MINI 1 WALL
Autodesk Revit LT 2015
12 W
elektroniczny (wewnatrz o...
230V AC
12
3753300OFFICE FLOWER MINI...
3754300OFFICE FLOWER MINI...
3754300OFFICE FLOWER MINI...
0
0
2,0 kg
0
0
0
Oprawa montowana na ścian...
0
Oprawa montowana na ścian...
-1
dyfuzor mikropryzmatyczny
5
2200
on/off
LED 840
0
ES-SYSTEM
1
OFFICE FLOWER MINI 2 WALL
3754300
0
20
0
0
180
0
0
23.80.70.00
Lighting
0
0
1
0
4000
OFFICE FLOWER MINI 2 WALL
Autodesk Revit LT 2015
23 W
elektroniczny (wewnatrz o...
230V AC
23
3754300OFFICE FLOWER MINI...
0
0
0
0
3754301OFFICE FLOWER MINI...
3754301OFFICE FLOWER MINI...
0
0
2,0 kg
0
0
0
Oprawa montowana na ścian...
0
Oprawa montowana na ścian...
-1
dyfuzor mikropryzmatyczny
5
2400
on/off
0
ES-SYSTEM
1
OFFICE FLOWER MINI 2 WALL
3754205
0
20
0
0
20
0
0
23.80.70.00
Lighting
0
0
1
0
3000
OFFICE FLOWER MINI 2 WALL
Autodesk Revit LT 2015
elektroniczny (wewnatrz o...
230V AC
22
3754301OFFICE FLOWER MINI...
0
0
0
0
3753305OFFICE FLOWER MINI...
3753305OFFICE FLOWER MINI...
0
0
1,7 kg
0
0
0
Oprawa montowana na ścian...
0
Oprawa montowana na ścian...
-1
dyfuzor mikropryzmatyczny
5
1100
on/off
LED 830
0
ES-SYSTEM
1
OFFICE FLOWER MINI 1 WALL
3753205
0
20
0
0
180
0
0
23.80.70.00
Lighting
0
0
1
0
3000
OFFICE FLOWER MINI 1 WALL
Autodesk Revit LT 2015
12 W
elektroniczny (wewnatrz o...
230V AC
12
3753305OFFICE FLOWER MINI...
3753301OFFICE FLOWER MINI...
3753301OFFICE FLOWER MINI...
0
0
1,7 kg
0
0
0
Oprawa montowana na ścian...
0
Oprawa montowana na ścian...
-1
dyfuzor mikropryzmatyczny
5
1100
on/off
LED 830
0
ES-SYSTEM
1
OFFICE FLOWER MINI 1 WALL
3753205
0
20
0
0
180
0
0
23.80.70.00
Lighting
0
0
1
0
3000
OFFICE FLOWER MINI 1 WALL
Autodesk Revit LT 2015
12 W
elektroniczny (wewnatrz o...
230V AC
12
3753301OFFICE FLOWER MINI...
3754305OFFICE FLOWER MINI...
3754305OFFICE FLOWER MINI...
0
0
2,0 kg
0
0
0
Oprawa montowana na ścian...
0
Oprawa montowana na ścian...
-1
dyfuzor mikropryzmatyczny
5
2200
on/off
LED 840
0
ES-SYSTEM
1
OFFICE FLOWER MINI 2 WALL
3754300
0
20
0
0
180
0
0
23.80.70.00
Lighting
0
0
1
0
4000
OFFICE FLOWER MINI 2 WALL
Autodesk Revit LT 2015
23 W
elektroniczny (wewnatrz o...
230V AC
23
3754305OFFICE FLOWER MINI...
0
0
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드