피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
multi sport cage-pss-4080
GARED Sports
Powered by
CAD모델 선택
{gared/multi_sport_cage-pss-4080.prj},{NB=70'-0\" x 12'-0\" x 10'-0\"},{IDENT=70'-0\" x 12'-0\" x 10'-0\"},{ALWAYS_VERTICAL=1},{ATTACHMENT_HEIGHT=24.500},{CABLE_ASSEMBLY_HEIGHT=13.688},{CAGE_MESH_HEIGHT=10},{CARRIER_CENTER_SPACING=12},{COST=0},{CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED=0},{DIM_END_TO_FIRST_CARRIERS=1.500},{HEIGHT=10},{HOST=0},{LENGTH=70},{MASSUNIT=1},{NUMBER_OF_CARRIERS=6},{NUMBER_OF_LIFT_CABLES=7},{PART_TYPE=0},{ROOM_CALCULATION_POINT=0},{ROUND_CONNECTOR_DIMENSION=1},{SHARED=0},{SHOW_CAGE_IN_DOWN_POSITION=1},{SHOW_CAGE_IN_UP_POSITION=0},{UNISTRUT_DIM_BACK=0.750},{UNISTRUT_DIM_FRONT=0.750},{UNISTRUT_PARALLEL=0},{UNISTRUT_PERPENDICULAR=1},{WIDTH=12},{WORK_PLANE_BASED=0},{ASSEMBLY_CODE=E1020900},{BIM_VERSION=v3.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
LINA
BOM
IDENT
ⁿ/ₐ
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
ⁿ/ₐ
ASSEMBLY_CODE
assembly code
ⁿ/ₐ
ATTACHMENT_HEIGHT
attachment height
ⁿ/ₐ
BIM_VERSION
bim version
ⁿ/ₐ
BRIDGE_PIPE_REQUIREMENT
bridge pipe requirement
ⁿ/ₐ
CABLE_ASSEMBLY_HEIGHT
cable assembly height
ⁿ/ₐ
CAGE_MESH_HEIGHT
cage mesh height
ⁿ/ₐ
CARRIER_CENTER_SPACING
carrier center spacing
ⁿ/ₐ
CATEGORY
category
ⁿ/ₐ
COST
cost
ⁿ/ₐ
CREATED_BY
created by
ⁿ/ₐ
CREATOR_URL
creator url
ⁿ/ₐ
CSI_MASTERFORMAT
csi masterformat
ⁿ/ₐ
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
description
ⁿ/ₐ
DESIGN_OPTION
design option
ⁿ/ₐ
DIM_END_TO_FIRST_CARRIERS
dim end to first carriers
ⁿ/ₐ
FAMILY_NAME
family name
ⁿ/ₐ
HEIGHT
height
ⁿ/ₐ
HOST
host
ⁿ/ₐ
KEYNOTE
keynote
ⁿ/ₐ
LENGTH
length
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER
manufacturer
ⁿ/ₐ
MASSUNIT
massunit
ⁿ/ₐ
MAXIMUM_SIZE_LIMITATIONS
maximum size limitations
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
NUMBER_OF_CARRIERS
number of carriers
ⁿ/ₐ
NUMBER_OF_LIFT_CABLES
number of lift cables
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
ⁿ/ₐ
PART_TYPE
part type
ⁿ/ₐ
PRODUCT_PAGE_URL
product page url
ⁿ/ₐ
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
ⁿ/ₐ
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
ⁿ/ₐ
SHARED
shared
ⁿ/ₐ
SHOW_CAGE_IN_DOWN_POSITION
show cage in down position
ⁿ/ₐ
SHOW_CAGE_IN_UP_POSITION
show cage in up position
ⁿ/ₐ
SUPERSTRUCTURE_FINISH
superstructure finish
ⁿ/ₐ
TYPE_COMMENTS
type comments
ⁿ/ₐ
TYPE_IMAGE
type image
ⁿ/ₐ
TYPE_NAME
type name
ⁿ/ₐ
UNISTRUT_DIM_BACK
unistrut dim back
ⁿ/ₐ
UNISTRUT_DIM_FRONT
unistrut dim front
ⁿ/ₐ
UNISTRUT_PARALLEL
unistrut parallel
ⁿ/ₐ
UNISTRUT_PERPENDICULAR
unistrut perpendicular
ⁿ/ₐ
URL
url
ⁿ/ₐ
WIDTH
width
ⁿ/ₐ
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
ⁿ/ₐ
70'-0" x 12'-0" x 10'-0"
70'-0" x 12'-0" x 10'-0"
1
E1020900
24.500
v3.1
If Structure exceeds 14' ...
13.688
10
12
0
Revitus
11 66 23
0
Multi-Sport Cage, Ceiling...
-1
1.500
10
0
70
Performance Sports System...
1
Contact PSS
4080
6
7
23.40.50.34.14
Gymnasium Equipment
0
http://www.perfsports.com...
0
1
0
1
0
0.750
0.750
0
1
http://www.perfsports.com...
12
0
55'-0" x 12'-0" x 10'-0"
55'-0" x 12'-0" x 10'-0"
1
E1020900
24.500
v1.1
If Structure exceeds 14' ...
13.688
10
12
0
Revitus
11 66 23
0
Multi-Sport Cage, Ceiling...
-1
1.500
10
0
54
Performance Sports System...
1
Contact PSS
4080
4
5
23.40.50.34.14
Gymnasium Equipment
0
http://www.perfsports.com...
0
1
0
1
0
0.750
0.750
0
1
http://www.perfsports.com...
12
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드