피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
MP-25-80
Detroit Radiant
series20specific
Powered by
CAD모델 선택
{detroit_radiant/series20specific/mp-25-80.prj},{NB=MP-25-80},{ORDERNO=MP-25-80},{ALWAYS_VERTICAL=1},{BELOW_CLEARANCE=5.500},{CLASSIFICATION=0},{COST=0},{CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED=0},{FREQUENCY=60},{HOST=0},{LENGTH=26.750},{MASSUNIT=1},{PART_TYPE=0},{ROOM_CALCULATION_POINT=0},{ROUND_CONNECTOR_DIMENSION=1},{SHARED=0},{SIDE_CLEARANCES=1.167},{TOP_CLEARANCE=0.500},{VOLTAGE=120.000},{WORK_PLANE_BASED=0},{ASSEMBLY_CODE=},{BLAST_MODE_RATE=85,000 Btu/h},{CATEGORY=},{DESCRIPTION=},{DESIGN_OPTION=-1},{FAMILY_NAME=},{GAS_TYPE=N or LP},{HEAT_GAIN_RANGE=52,000 - 80,000 Btu/h},{KEYNOTE=},{MANUFACTURER=Detroit Radiant Products Company},{MATERIAL__COMBUSTION_TUBE_=Black Coated Aluminized Steel},{MATERIAL__RADIANT_TUBES_=Black Coated Aluminized Steel}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
ⁿ/ₐ
ASSEMBLY_CODE
assembly code
ⁿ/ₐ
BELOW_CLEARANCE
below clearance
ⁿ/ₐ
BLAST_MODE_RATE
blast mode rate
ⁿ/ₐ
CATEGORY
category
ⁿ/ₐ
CLASSIFICATION
classification
ⁿ/ₐ
COST
cost
ⁿ/ₐ
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
description
ⁿ/ₐ
DESIGN_OPTION
design option
ⁿ/ₐ
FAMILY_NAME
family name
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
frequency
ⁿ/ₐ
GAS_TYPE
gas type
ⁿ/ₐ
HEAT_GAIN_RANGE
heat gain range
ⁿ/ₐ
HOST
host
ⁿ/ₐ
KEYNOTE
keynote
ⁿ/ₐ
LENGTH
length
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER
manufacturer
ⁿ/ₐ
MASSUNIT
massunit
ⁿ/ₐ
MATERIAL__COMBUSTION_TUBE_
material (combustion tube)
ⁿ/ₐ
MATERIAL__RADIANT_TUBES_
material (radiant tubes)
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
ⁿ/ₐ
PART_TYPE
part type
ⁿ/ₐ
RECOMMENDED_MOUNTING_HEIGHT
recommended mounting height
ⁿ/ₐ
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
ⁿ/ₐ
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
ⁿ/ₐ
SHARED
shared
ⁿ/ₐ
SIDE_CLEARANCES
side clearances
ⁿ/ₐ
STAGE
stage
ⁿ/ₐ
TOP_CLEARANCE
top clearance
ⁿ/ₐ
TYPE_COMMENTS
type comments
ⁿ/ₐ
TYPE_IMAGE
type image
ⁿ/ₐ
TYPE_NAME
type name
ⁿ/ₐ
URL
url
ⁿ/ₐ
VOLTAGE
voltage
ⁿ/ₐ
WEIGHT
weight
ⁿ/ₐ
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
MP-25-80
MP-25-80
1
5.500
85,000 Btu/h
0
0
0
-1
60
N or LP
52,000 - 80,000 Btu/h
0
26.750
Detroit Radiant Products ...
1
Black Coated Aluminized S...
Black Coated Aluminized S...
MP-25-80
23.75.10.17.14.14
Fuel-Fired Radiant Heater...
0
12' to 20'
0
1
0
1.167
Modulating
0.500
www.DetroitRadiant.com
120.000
120 Pounds
0
MP-25-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드