피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
Meerkat GC 3000K 36D 2000LM
Ambience
meerkat
Powered by
CAD모델 선택
{ambience/meerkat/meerkat_gc_3000k_36d_2000lm.prj},{NB=Meerkat_GC_3000K_36D_2000LM},{ORDERNO=Meerkat_GC_3000K_36D_2000LM},{ALWAYS_VERTICAL=1},{APPARENT_LOAD=0},{CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION=0},{COEFFICIENT_OF_UTILIZATION=0},{COLOR_FILTER=16777215},{COST=0},{CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED=0},{DEFAULT_ELEVATION=0},{DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT=0},{HOST=3},{INITIAL_COLOR=0},{INITIAL_INTENSITY=0},{LIGHT_LOSS_FACTOR=0},{MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION=0},{MASSUNIT=1},{PART_TYPE=0},{ROOM_CALCULATION_POINT=0},{ROUND_CONNECTOR_DIMENSION=1},{SHARED=0},{TILT_ANGLE=50},{BEAM_ANGLE=36°},{CRI=>80ra, >9 0ra},{CURRENT=700 ma max},{CUT_OUT=140mm},{DESIGN_OPTION=-1},{DIMENSIONS=156Ø, 124, 8 mm},{DIMMING_OPTIONS=Phase cut, switch dim, DALI}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
ⁿ/ₐ
APPARENT_LOAD
apparent load
ⁿ/ₐ
BEAM_ANGLE
beam angle
ⁿ/ₐ
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
calculate coefficient of utilization
ⁿ/ₐ
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficient of utilization
ⁿ/ₐ
COLOR_FILTER
color filter
ⁿ/ₐ
COST
cost
ⁿ/ₐ
CRI
cri
ⁿ/ₐ
CURRENT
current
ⁿ/ₐ
CUT_OUT
cut out
ⁿ/ₐ
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
ⁿ/ₐ
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
ⁿ/ₐ
DESIGN_OPTION
design option
ⁿ/ₐ
DIMENSIONS
dimensions
ⁿ/ₐ
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
dimming lamp color temperature shift
ⁿ/ₐ
DIMMING_OPTIONS
dimming options
ⁿ/ₐ
DRIVER_CONTROL_MANUFACTURER
driver/control manufacturer
ⁿ/ₐ
HOST
host
ⁿ/ₐ
INITIAL_COLOR
initial color
ⁿ/ₐ
INITIAL_INTENSITY
initial intensity
ⁿ/ₐ
LIGHT_LOSS_FACTOR
light loss factor
ⁿ/ₐ
LIGHT_OUTPUT_RATIO
light output ratio
ⁿ/ₐ
LIGHT_SOURCE
light source
ⁿ/ₐ
MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION
maintain annotation orientation
ⁿ/ₐ
MASSUNIT
massunit
ⁿ/ₐ
MEAN_LIFESPAN
mean lifespan
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
MOUNTING
mounting
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
ⁿ/ₐ
PART_TYPE
part type
ⁿ/ₐ
PHOTOMETRIC_WEB_FILE
photometric web file
ⁿ/ₐ
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
ⁿ/ₐ
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
ⁿ/ₐ
SHARED
shared
ⁿ/ₐ
SYSTEM_EFFICACY
system efficacy
ⁿ/ₐ
TILT_ANGLE
tilt angle
ⁿ/ₐ
URL
url
ⁿ/ₐ
VERSION
version
ⁿ/ₐ
WATTAGE_COMMENTS
wattage comments
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
Meerkat_GC_3000K_36D_2000...
Meerkat_GC_3000K_36D_2000...
1
0
36°
0
0
16777215
0
>80ra, >9 0ra
700 ma max
140mm
0
0
-1
156Ø, 124, 8 mm
0
Phase cut, switch dim, DA...
Tridonic
3
0
0
0
Upon Request
Premium white LED SLM/Tri...
0
1
50,000 hrs @25°
Markeet led downlight
Recessed
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
0
MEERKAT-36D-830-2000LM-PH...
0
1
0
Upon Request
50
www.ambiencelighting.com....
2016
Up to 30 W
Meerkat_GC_3000K_36D_2000...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드