피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
Lighting-High-Bay-Cooper-Metalux-OHB-LED
Cooper
Powered by
CAD모델 선택
{cooper/lighting-high-bay-cooper-metalux-ohb-led.prj},{NB=See Type Catalog},{IDENT=See Type Catalog},{VAR120_VOLTS=0},{VAR277_VOLTS=1},{VAR347_VOLTS=0},{VAR480_VOLTS=0},{APPARENT_LOAD=0},{CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION=0},{COEFFICIENT_OF_UTILIZATION=0},{COLOR_FILTER=16777215},{COST=0},{CTRL_CABLE_VISIBILITY=1},{CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED=0},{DEFAULT_ELEVATION=0},{DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT=0},{EMIT_FROM_RECTANGLE_LENGTH=1.833},{EMIT_FROM_RECTANGLE_WIDTH=1.207},{EMIT_SHAPE_VISIBLE_IN_RENDERING=0},{EXCLUDES_12_AND_15=1},{HEIGHT=0.240},{HOST=5},{INITIAL_COLOR=0},{INITIAL_INTENSITY=0},{LED_LENGTH=1.938},{LENGTH=1.958},{LIGHT_LOSS_FACTOR=0},{LIGHT_SOURCE=1},{MASSUNIT=1},{MOUNTING_HEIGHT=1},{MOUNTING_OFFSET=1},{PART_TYPE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
LINA
BOM
IDENT
ⁿ/ₐ
VAR120_VOLTS
120 volts
ⁿ/ₐ
VAR277_VOLTS
277 volts
ⁿ/ₐ
VAR347_VOLTS
347 volts
ⁿ/ₐ
VAR480_VOLTS
480 volts
ⁿ/ₐ
APPARENT_LOAD
apparent load
ⁿ/ₐ
ASSEMBLY_CODE
assembly code
ⁿ/ₐ
CABLE_TYPE
cable type
ⁿ/ₐ
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
calculate coefficient of utilization
ⁿ/ₐ
CATEGORY
category
ⁿ/ₐ
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficient of utilization
ⁿ/ₐ
COLOR_FILTER
color filter
ⁿ/ₐ
CONNECTOR_DESCRIPTION
connector description
ⁿ/ₐ
COST
cost
ⁿ/ₐ
CTRL_CABLE_VISIBILITY
ctrl cable visibility
ⁿ/ₐ
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
ⁿ/ₐ
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
description
ⁿ/ₐ
DESIGN_OPTION
design option
ⁿ/ₐ
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
dimming lamp color temperature shift
ⁿ/ₐ
EMIT_FROM_RECTANGLE_LENGTH
emit from rectangle length
ⁿ/ₐ
EMIT_FROM_RECTANGLE_WIDTH
emit from rectangle width
ⁿ/ₐ
EMIT_SHAPE_VISIBLE_IN_RENDERING
emit shape visible in rendering
ⁿ/ₐ
EXCLUDES_12_AND_15
excludes 12 and 15
ⁿ/ₐ
FAMILY_NAME
family name
ⁿ/ₐ
HEIGHT
height
ⁿ/ₐ
HOST
host
ⁿ/ₐ
INITIAL_COLOR
initial color
ⁿ/ₐ
INITIAL_INTENSITY
initial intensity
ⁿ/ₐ
KEYNOTE
keynote
ⁿ/ₐ
LAMP
lamp
ⁿ/ₐ
LED_LENGTH
led length
ⁿ/ₐ
LENGTH
length
ⁿ/ₐ
LIGHT_LOSS_FACTOR
light loss factor
ⁿ/ₐ
LIGHT_SOURCE
light source
ⁿ/ₐ
LOAD_CLASSIFICATION
load classification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER
manufacturer
ⁿ/ₐ
MASSUNIT
massunit
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
MOUNTING_HEIGHT
mounting height
ⁿ/ₐ
MOUNTING_OFFSET
mounting offset
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
ⁿ/ₐ
PART_TYPE
part type
ⁿ/ₐ
PHOTOMETRIC_WEB_FILE
photometric web file
ⁿ/ₐ
POWER_FACTOR
power factor
ⁿ/ₐ
PRODUCT_PAGE_URL
product page url
ⁿ/ₐ
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
ⁿ/ₐ
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
ⁿ/ₐ
SHARED
shared
ⁿ/ₐ
TILT_ANGLE
tilt angle
ⁿ/ₐ
TYPE_COMMENTS
type comments
ⁿ/ₐ
TYPE_IMAGE
type image
ⁿ/ₐ
TYPE_NAME
type name
ⁿ/ₐ
URL
url
ⁿ/ₐ
VOLTAGE
voltage
ⁿ/ₐ
WATTAGE_COMMENTS
wattage comments
ⁿ/ₐ
WIDTH
width
ⁿ/ₐ
See Type Catalog
See Type Catalog
0
1
0
0
0
D5020200
0
0
16777215
Power In
0
1
0
0
LED High Bay Efficiency L...
-1
0
1.833
1.207
0
1
0.240
5
0
0
LED 5.0
1.938
1.958
0
1
Cooper Lighting
1
OHB LED
1
1
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
0
Select File
1
http://www.cooperindustri...
0
1
0
90
4' Housing
www.eaton.com/lighting
277
1.281
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드