피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
lighting downlight cfl v75000 a30
Delray Lighting
Powered by
CAD모델 선택
{delray_lighting/lighting_downlight_cfl_v75000_a30.prj},{NB=lighting_downlight_cfl_v75000_a30 - lighting_downlight_cfl_v75000_a30_120v_42w_triple_tube_HI},{TILTANGLE=-90.000},{LIGHTLOSSFACTOR=0.000},{INITIALINTENSITY=0.000},{INITIALCOLOR=0.000},{DIMMINGLAMPCOLORTEMPERATURESHIFT=0.000},{COLORFILTER=16777215.000},{WATTS=42.000},{VOLTAGE=120.000},{POWERFACTOR=1.000},{NUMBEROFPOLES=1.000},{INPUTWATTS=46.000},{AMPS=0.380},{APPARENTLOAD=0.000},{DEFAULTELEVATION=0.000},{BLACKBAFFLEYESNO=1.000},{CEILINGTHICKNESS=0.080},{COST=0.000},{SHA256=624GTyQehkpwwOmJxF+4yVVujnGNkmWdLbufBg6e/vc=},{RFAFILE=lighting_downlight_cfl_v75000_a30},{INAME=lighting_downlight_cfl_v75000_a30_120v_42w_triple_tube_HI}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
VARIANTNAME
ⁿ/ₐ
VARIANTLOD
ⁿ/ₐ
TILTANGLE
Tilt Angle
ⁿ/ₐ
PHOTOMETRICWEBFILE
Photometric Web File
ⁿ/ₐ
LIGHTLOSSFACTOR
Light Loss Factor
ⁿ/ₐ
INITIALINTENSITY
Initial Intensity
ⁿ/ₐ
INITIALCOLOR
Initial Color
ⁿ/ₐ
DIMMINGLAMPCOLORTEMPERATURESHIFT
Dimming Lamp Color Temperature Shift
ⁿ/ₐ
COLORFILTER
Color Filter
ⁿ/ₐ
WATTS
Watts
[W]
VOLTAGE
Voltage
[V]
POWERFACTOR
Power Factor
ⁿ/ₐ
NUMBEROFPOLES
Number of Poles
ⁿ/ₐ
NUMBEROFLAMP
Number of Lamp
ⁿ/ₐ
LAMP
Lamp
ⁿ/ₐ
INPUTWATTS
Input Watts
[W]
AMPS
Amps
ⁿ/ₐ
APPARENTLOAD
Apparent Load
[VA]
DEFAULTELEVATION
Default Elevation
[FEET]
BLACKBAFFLEYESNO
Black Baffle Yes/No
ⁿ/ₐ
BALLAST
Ballast
ⁿ/ₐ
CEILINGTHICKNESS
Ceiling Thickness
[FEET]
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER
Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
COST
Cost
ⁿ/ₐ
ASSEMBLYCODE
Assembly Code
ⁿ/ₐ
Lighting Downlight Cfl V7...
120V 13W Quad Tube
HI
-90.000
generic
0.000
0.000
0.000
0.000
16777215.000
13.000
120.000
1.000
1.000
1
DO NOT USE
16.000
0.130
0.000
0.000
1.000
E
0.080
V7.5113.A30.1E
Delray Lighting Inc.
Electrical Power Connecti...
0.000
D5020210
Lighting Downlight Cfl V7...
120V 18W Quad Tube
HI
-90.000
v75118_a30.ies
0.000
0.000
0.000
0.000
16777215.000
18.000
120.000
1.000
1.000
1
DO NOT USE
20.000
0.170
0.000
0.000
1.000
E
0.080
V7.5118.A30.1E
Delray Lighting Inc.
Electrical Power Connecti...
0.000
D5020210
Lighting Downlight Cfl V7...
120V 26W Triple Tube
HI
-90.000
v75126_a30.ies
0.000
0.000
0.000
0.000
16777215.000
26.000
120.000
1.000
1.000
1
DO NOT USE
29.000
0.240
0.000
0.000
1.000
E
0.080
V7.5126.A30.1E
Delray Lighting Inc.
Electrical Power Connecti...
0.000
D5020210
Lighting Downlight Cfl V7...
120V 32W Triple Tube
HI
-90.000
v75132_a30.ies
0.000
0.000
0.000
0.000
16777215.000
32.000
120.000
1.000
1.000
1
DO NOT USE
36.000
0.310
0.000
0.000
1.000
E
0.080
V7.5132.A30.1E
Delray Lighting Inc.
Electrical Power Connecti...
0.000
D5020210
Lighting Downlight Cfl V7...
120V 42W Triple Tube
HI
-90.000
v75142_a30.ies
0.000
0.000
0.000
0.000
16777215.000
42.000
120.000
1.000
1.000
1
DO NOT USE
46.000
0.380
0.000
0.000
1.000
E
0.080
V7.5142.A30.1E
Delray Lighting Inc.
Electrical Power Connecti...
0.000
D5020210
Lighting Downlight Cfl V7...
277V 13W Quad Tube
HI
-90.000
v75113_a30.ies
0.000
0.000
0.000
0.000
16777215.000
13.000
277.000
1.000
1.000
1
DO NOT USE
16.000
0.060
0.000
0.000
1.000
E
0.080
V7.5113.A30.2E
Delray Lighting Inc.
Electrical Power Connecti...
0.000
D5020210
Lighting Downlight Cfl V7...
277V 18W Quad Tube
HI
-90.000
v75118_a30.ies
0.000
0.000
0.000
0.000
16777215.000
18.000
277.000
1.000
1.000
1
DO NOT USE
20.000
0.080
0.000
0.000
1.000
E
0.080
V7.5118.A30.2E
Delray Lighting Inc.
Electrical Power Connecti...
0.000
D5020210
Lighting Downlight Cfl V7...
277V 26W Triple Tube
HI
-90.000
v75126_a30.ies
0.000
0.000
0.000
0.000
16777215.000
26.000
277.000
1.000
1.000
1
DO NOT USE
29.000
0.110
0.000
0.000
1.000
E
0.080
V7.5126.A30.2E
Delray Lighting Inc.
Electrical Power Connecti...
0.000
D5020210
Lighting Downlight Cfl V7...
277V 32W Triple Tube
HI
-90.000
v75132_a30.ies
0.000
0.000
0.000
0.000
16777215.000
32.000
277.000
1.000
1.000
1
DO NOT USE
36.000
0.130
0.000
0.000
1.000
E
0.080
V7.5132.A30.2E
Delray Lighting Inc.
Electrical Power Connecti...
0.000
D5020210
Lighting Downlight Cfl V7...
277V 42W Triple Tube
HI
-90.000
v75142_a30.ies
0.000
0.000
0.000
0.000
16777215.000
42.000
277.000
1.000
1.000
1
DO NOT USE
46.000
0.170
0.000
0.000
1.000
E
0.080
V7.5142.A30.2E
Delray Lighting Inc.
Electrical Power Connecti...
0.000
D5020210
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드