피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
LED version
ETI
Powered by
CAD모델 선택
{eti/led20version.prj},{NB=002442980},{ORDERNO=002442980},{BASIC_PACKAGING_VOLUME=.58333},{CUSTOMS_TARIFF=85354000},{DESCRIPTION=ETITEC LC1 IP20},{EAN_CODE_BASIC_PACKAGING=3838895859321},{EAN_CODE_PACKAGING_TRANSPORT=3838895829539},{EAN_CODE_PRODUCT=3838895829522},{ETI_CODE=002442980},{FUNCTION=Surge arresters},{IN__820_=5},{LEVEL=LED version},{MAX__DISCHARGE_CURRENT_IMAX__820__KA_=10},{NETWORK_SYSTEM=TTTN},{PACKAGING_VOLUME=28.000000},{PALETE_VOLUME=1344},{QTY__BASIC_PACKAGING=4},{QTY__PACKAKING=48},{QTY__TRANSPORT=1920},{REMOTE_SIGNALISATION=NO},{TYPE=2, 3},{UC_CONTINOUS_OPERATING_VOLTAGE__V_=320},{USAGE__IECVDE_=II, III C, D},{WEIGHT=0.035kg},{WEIGHT_BASIC_PACKAGING=0.35233333333333 kg}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
BASIC_PACKAGING_VOLUME
basic packaging volume
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF
customs tariff
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
description
ⁿ/ₐ
EAN_CODE_BASIC_PACKAGING
ean code basic packaging
ⁿ/ₐ
EAN_CODE_PACKAGING_TRANSPORT
ean code packaging transport
ⁿ/ₐ
EAN_CODE_PRODUCT
ean code product
ⁿ/ₐ
ETI_CODE
eti code
ⁿ/ₐ
FUNCTION
function
ⁿ/ₐ
IN__820_
in (820)
ⁿ/ₐ
LEVEL
level
ⁿ/ₐ
MAX__DISCHARGE_CURRENT_IMAX__820__KA_
max. discharge current imax, 820 (ka)
ⁿ/ₐ
NETWORK_SYSTEM
network system
ⁿ/ₐ
PACKAGING_VOLUME
packaging volume
ⁿ/ₐ
PALETE_VOLUME
palete volume
ⁿ/ₐ
QTY__BASIC_PACKAGING
qty. basic packaging
ⁿ/ₐ
QTY__PACKAKING
qty. packaking
ⁿ/ₐ
QTY__TRANSPORT
qty. transport
ⁿ/ₐ
REMOTE_SIGNALISATION
remote signalisation
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
UC_CONTINOUS_OPERATING_VOLTAGE__V_
uc continous operating voltage (v)
ⁿ/ₐ
USAGE__IECVDE_
usage (iecvde)
ⁿ/ₐ
WEIGHT
weight
ⁿ/ₐ
WEIGHT_BASIC_PACKAGING
weight basic packaging
ⁿ/ₐ
WEIGHT_PACKAGING_TRANSPORT
weight packaging transport
ⁿ/ₐ
WEIGHT_PRODUCT
weight product
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
002442981
002442981
.58333
85354000
ETITEC LP1 IP20
3838895859338
3838895829553
3838895829546
002442981
Surge arresters
5
LED version
10
TTTN
28.000000
1344
4
48
1920
NO
2, 3
305
II, III C, D
0.079kg
0.525 kg
6.300000 kg
.079 kg
002442981
002442982
002442982
.58333
85354000
ETITEC LP2 IP20
3838895859345
3838895829577
3838895829560
002442982
Surge arresters
5
LED version
10
TTTN
28.000000
1344
4
48
1920
NO
2, 3
305
II, III C, D
0.079kg
0.525 kg
6.300000 kg
.079 kg
002442982
002442980
002442980
.58333
85354000
ETITEC LC1 IP20
3838895859321
3838895829539
3838895829522
002442980
Surge arresters
5
LED version
10
TTTN
28.000000
1344
4
48
1920
NO
2, 3
320
II, III C, D
0.035kg
0.35233333333333 kg
4.228000 kg
.035 kg
002442980
002442983
002442983
.12963
85354000
ETITEC LX1 IP67
3838895859352
3838895829591
3838895829584
002442983
Surge arresters
5
LED version
10
TTTN
28.000000
6048
18
216
21600
NO
2, 3
320
II, III C, D
0.052kg
1.3 kg
15.600000 kg
.052 kg
002442983
002442985
002442985
.29167
85354000
ETITEC L1 DIN
3838895859376
3838895829638
3838895829621
002442985
Surge arresters
5
LED version
10
TTTN
28.000000
2688
8
96
3840
NO
2, 3
320
II, III C, D
0.107kg
1.0833333333333 kg
13.000000 kg
.107 kg
002442985
002442984
002442984
.12963
85354000
ETITEC LX2 IP67
3838895859369
3838895829614
3838895829607
002442984
Surge arresters
5
LED version
10
TTTN
28.000000
6048
18
216
8640
NO
2, 3
320
II, III C, D
0.052kg
1.25 kg
15.000000 kg
.052 kg
002442984
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드