피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
iO SURFACE
Arkoslight
Powered by
CAD모델 선택
{arkoslight/io20surface.prj},{NB=A2630011WT - IO SURFACE 20º 3000K WT},{ORDERNO=A2630011WT - IO SURFACE 20º 3000K WT},{APPARENT_LOAD=4.500},{ARKOSLIGHT_ANGLE=0},{ARKOSLIGHT_APPARENT_LOAD=4.500},{ARKOSLIGHT_BEAM_ANGLE=20},{ARKOSLIGHT_CCT=3000},{ARKOSLIGHT_LUMINOUS_FLUX=505},{ARKOSLIGHT_WATTAGE=6.340},{CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION=0},{COEFFICIENT_OF_UTILIZATION=0},{COST=0},{CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED=0},{DEFAULT_ELEVATION=0},{HOST=5},{LIGHT_SOURCE=0},{MASSUNIT=1},{PART_TYPE=0},{ROOM_CALCULATION_POINT=0},{ROUND_CONNECTOR_DIMENSION=1},{SHARED=0},{ARKOSLIGHT_COLOR=Textured white},{ARKOSLIGHT_CRI=CRI>90},{ARKOSLIGHT_DIMMING=No Dim},{ARKOSLIGHT_EFFICIENCY=92%},{ARKOSLIGHT_FIXTURE_TYPE=SURFACE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
APPARENT_LOAD
apparent load
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_ANGLE
arkoslight_angle
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_APPARENT_LOAD
arkoslight_apparent load
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_BEAM_ANGLE
arkoslight_beam angle
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_CCT
arkoslight_cct
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_COLOR
arkoslight_color
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_CRI
arkoslight_cri
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_DIMMING
arkoslight_dimming
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_EFFICIENCY
arkoslight_efficiency
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_FIXTURE_TYPE
arkoslight_fixture type
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_IES
arkoslight_ies
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_IP
arkoslight_ip
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_LUMINOUS_FLUX
arkoslight_luminous flux
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_MODEL
arkoslight_model
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_REFERENCE
arkoslight_reference
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_SERIES
arkoslight_series
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_WATTAGE
arkoslight_wattage
ⁿ/ₐ
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
calculate coefficient of utilization
ⁿ/ₐ
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficient of utilization
ⁿ/ₐ
COST
cost
ⁿ/ₐ
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
ⁿ/ₐ
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
ⁿ/ₐ
DESIGN_OPTION
design option
ⁿ/ₐ
HOST
host
ⁿ/ₐ
LIGHT_SOURCE
light source
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER
manufacturer
ⁿ/ₐ
MASSUNIT
massunit
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
PART_TYPE
part type
ⁿ/ₐ
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
ⁿ/ₐ
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
ⁿ/ₐ
SHARED
shared
ⁿ/ₐ
URL
url
ⁿ/ₐ
VERSION
version
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
A2630010NT - IO SURFACE 2...
A2630010NT - IO SURFACE 2...
4.500
0
4.500
20
2700
Textured black
CRI>90
No Dim
92%
SURFACE
A26X-X0-10 IO 2700K 20º C...
20
485
IO SURFACE
A2630010NT
IO SURFACE
6.340
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
IO SURFACE
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2019
iO SURFACE
A2630012NT - IO SURFACE 2...
A2630012NT - IO SURFACE 2...
4.500
0
4.500
20
4000
Textured black
CRI>90
No Dim
92%
SURFACE
A26X-X0-12 IO 4000K 20º C...
20
520
IO SURFACE
A2630012NT
IO SURFACE
6.340
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
IO SURFACE
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2019
A2630031WT - IO SURFACE 5...
A2630031WT - IO SURFACE 5...
4.500
0
4.500
56
3000
Textured white
CRI>90
No Dim
86%
SURFACE
A26X-X0-31 IO 3000K 56º C...
20
505
IO SURFACE
A2630031WT
IO SURFACE
6.340
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
IO SURFACE
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2019
A2630012WT - IO SURFACE 2...
A2630012WT - IO SURFACE 2...
4.500
0
4.500
20
4000
Textured white
CRI>90
No Dim
92%
SURFACE
A26X-X0-12 IO 4000K 20º C...
20
520
IO SURFACE
A2630012WT
IO SURFACE
6.340
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
IO SURFACE
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2019
A2630032NT - IO SURFACE 5...
A2630032NT - IO SURFACE 5...
4.500
0
4.500
56
4000
Textured black
CRI>90
No Dim
86%
SURFACE
A26X-X0-32 IO 4000K 56º C...
20
520
IO SURFACE
A2630032NT
IO SURFACE
6.340
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
IO SURFACE
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2019
A2630022WT - IO SURFACE 3...
A2630022WT - IO SURFACE 3...
4.500
0
4.500
30
4000
Textured white
CRI>90
No Dim
89%
SURFACE
A26X-X0-22 IO 4000K 30º C...
20
520
IO SURFACE
A2630022WT
IO SURFACE
6.340
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
IO SURFACE
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2019
A2630030NT - IO SURFACE 5...
A2630030NT - IO SURFACE 5...
4.500
0
4.500
56
2700
Textured black
CRI>90
No Dim
86%
SURFACE
A26X-X0-30 IO 2700K 56º C...
20
485
IO SURFACE
A2630030NT
IO SURFACE
6.340
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
IO SURFACE
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2019
A2630031NT - IO SURFACE 5...
A2630031NT - IO SURFACE 5...
4.500
0
4.500
56
3000
Textured black
CRI>90
No Dim
86%
SURFACE
A26X-X0-31 IO 3000K 56º C...
20
505
IO SURFACE
A2630031NT
IO SURFACE
6.340
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
IO SURFACE
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2019
A2630011WT - IO SURFACE 2...
A2630011WT - IO SURFACE 2...
4.500
0
4.500
20
3000
Textured white
CRI>90
No Dim
92%
SURFACE
A26X-X0-11 IO 3000K 20º C...
20
505
IO SURFACE
A2630011WT
IO SURFACE
6.340
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
IO SURFACE
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2019
A2630020WT - IO SURFACE 3...
A2630020WT - IO SURFACE 3...
4.500
0
4.500
30
2700
Textured white
CRI>90
No Dim
89%
SURFACE
A26X-X0-20 IO 2700K 30º C...
20
485
IO SURFACE
A2630020WT
IO SURFACE
6.340
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
IO SURFACE
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2019
A2630011NT - IO SURFACE 2...
A2630011NT - IO SURFACE 2...
4.500
0
4.500
20
3000
Textured black
CRI>90
No Dim
92%
SURFACE
A26X-X0-11 IO 3000K 20º C...
20
505
IO SURFACE
A2630011NT
IO SURFACE
6.340
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
IO SURFACE
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2019
A2630020NT - IO SURFACE 3...
A2630020NT - IO SURFACE 3...
4.500
0
4.500
30
2700
Textured black
CRI>90
No Dim
89%
SURFACE
A26X-X0-20 IO 2700K 30º C...
20
485
IO SURFACE
A2630020NT
IO SURFACE
6.340
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
IO SURFACE
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2019
A2630021WT - IO SURFACE 3...
A2630021WT - IO SURFACE 3...
4.500
0
4.500
30
3000
Textured white
CRI>90
No Dim
89%
SURFACE
A26X-X0-21 IO 3000K 30º C...
20
505
IO SURFACE
A2630021WT
IO SURFACE
6.340
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
IO SURFACE
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2019
A2630010WT - IO SURFACE 2...
A2630010WT - IO SURFACE 2...
4.500
0
4.500
20
2700
Textured white
CRI>90
No Dim
92%
SURFACE
A26X-X0-10 IO 2700K 20º C...
20
485
IO SURFACE
A2630010WT
IO SURFACE
6.340
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
IO SURFACE
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2019
A2630021NT - IO SURFACE 3...
A2630021NT - IO SURFACE 3...
4.500
0
4.500
30
3000
Textured black
CRI>90
No Dim
89%
SURFACE
A26X-X0-21 IO 3000K 30º C...
20
505
IO SURFACE
A2630021NT
IO SURFACE
6.340
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
IO SURFACE
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2019
A2630022NT - IO SURFACE 3...
A2630022NT - IO SURFACE 3...
4.500
0
4.500
30
4000
Textured black
CRI>90
No Dim
89%
SURFACE
A26X-X0-22 IO 4000K 30º C...
20
520
IO SURFACE
A2630022NT
IO SURFACE
6.340
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
IO SURFACE
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2019
A2630032WT - IO SURFACE 5...
A2630032WT - IO SURFACE 5...
4.500
0
4.500
56
4000
Textured white
CRI>90
No Dim
86%
SURFACE
A26X-X0-32 IO 4000K 56º C...
20
520
IO SURFACE
A2630032WT
IO SURFACE
6.340
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
IO SURFACE
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2019
A2630030WT - IO SURFACE 5...
A2630030WT - IO SURFACE 5...
4.500
0
4.500
56
2700
Textured white
CRI>90
No Dim
86%
SURFACE
A26X-X0-30 IO 2700K 56º C...
20
485
IO SURFACE
A2630030WT
IO SURFACE
6.340
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
IO SURFACE
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2019
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드