피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
Holly 48V
Arkoslight
Powered by
CAD모델 선택
{arkoslight/holly2048v.prj},{NB=A3491210NT - HOLLY 48V 3M 38º DIM DALI 2700K NT},{ORDERNO=A3491210NT - HOLLY 48V 3M 38º DIM DALI 2700K NT},{APPARENT_LOAD=2.100},{ARKOSLIGHT_APPARENT_LOAD=2.100},{ARKOSLIGHT_BEAM_ANGLE=38},{ARKOSLIGHT_CCT=2700},{ARKOSLIGHT_LUMINOUS_FLUX=190},{ARKOSLIGHT_MAX_CABLE_LENGTH=3000},{ARKOSLIGHT_WATTAGE=2.210},{CABLE_LENGTH=3000},{CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION=0},{COEFFICIENT_OF_UTILIZATION=0},{COST=0},{CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED=0},{DEFAULT_ELEVATION=0},{HOST=5},{LIGHT_SOURCE=0},{MASSUNIT=1},{PART_TYPE=0},{ROOM_CALCULATION_POINT=0},{ROUND_CONNECTOR_DIMENSION=1},{SHARED=0},{USER_CABLE_LENGTH=3000},{ARKOSLIGHT_COLOR=Textured black},{ARKOSLIGHT_CRI=CRI>90},{ARKOSLIGHT_DIMMING=DALI}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
APPARENT_LOAD
apparent load
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_APPARENT_LOAD
arkoslight_apparent load
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_BEAM_ANGLE
arkoslight_beam angle
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_CCT
arkoslight_cct
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_COLOR
arkoslight_color
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_CRI
arkoslight_cri
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_DIMMING
arkoslight_dimming
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_EFFICIENCY
arkoslight_efficiency
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_FIXTURE_TYPE
arkoslight_fixture type
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_IES
arkoslight_ies
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_IP
arkoslight_ip
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_LUMINOUS_FLUX
arkoslight_luminous flux
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_MAX_CABLE_LENGTH
arkoslight_max cable length
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_MODEL
arkoslight_model
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_REFERENCE
arkoslight_reference
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_SERIES
arkoslight_series
ⁿ/ₐ
ARKOSLIGHT_WATTAGE
arkoslight_wattage
ⁿ/ₐ
CABLE_LENGTH
cable length
ⁿ/ₐ
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
calculate coefficient of utilization
ⁿ/ₐ
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficient of utilization
ⁿ/ₐ
COST
cost
ⁿ/ₐ
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
ⁿ/ₐ
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
ⁿ/ₐ
DESIGN_OPTION
design option
ⁿ/ₐ
HOST
host
ⁿ/ₐ
LIGHT_SOURCE
light source
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER
manufacturer
ⁿ/ₐ
MASSUNIT
massunit
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
PART_TYPE
part type
ⁿ/ₐ
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
ⁿ/ₐ
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
ⁿ/ₐ
SHARED
shared
ⁿ/ₐ
URL
url
ⁿ/ₐ
USER_CABLE_LENGTH
user cable length
ⁿ/ₐ
VERSION
version
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
A3491101WTW - HOLLY 48V 3...
A3491101WTW - HOLLY 48V 3...
2.100
2.100
19
3000
Textured white - White tr...
CRI>90
No Dim
90%
TRACKLIGHTS
A349X101 HOLLY 48V 19 300...
20
210
3000
HOLLY 48V
A3491101WTW
HOLLY 48V
2.210
3000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
HOLLY 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
3000
2019
Holly 48V
A3490101MGW - HOLLY 48V 2...
A3490101MGW - HOLLY 48V 2...
2.100
2.100
19
3000
Metallized gold - White t...
CRI>90
No Dim
90%
TRACKLIGHTS
A349X101 HOLLY 48V 19 300...
20
210
2000
HOLLY 48V
A3490101MGW
HOLLY 48V
2.210
2000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
HOLLY 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2000
2019
A3492100NTW - HOLLY 48V 5...
A3492100NTW - HOLLY 48V 5...
2.100
2.100
19
2700
Textured black - White tr...
CRI>90
No Dim
90%
TRACKLIGHTS
A349X100 HOLLY 48V 19 270...
20
190
5000
HOLLY 48V
A3492100NTW
HOLLY 48V
2.210
5000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
HOLLY 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
5000
2019
A3490200WT - HOLLY 48V 2M...
A3490200WT - HOLLY 48V 2M...
2.100
2.100
19
2700
Textured white
CRI>90
DALI
90%
TRACKLIGHTS
A349X100 HOLLY 48V 19 270...
20
190
2000
HOLLY 48V
A3490200WT
HOLLY 48V
2.210
2000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
HOLLY 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2000
2019
A3492200MCW - HOLLY 48V 5...
A3492200MCW - HOLLY 48V 5...
2.100
2.100
19
2700
Metallized copper - White...
CRI>90
DALI
90%
TRACKLIGHTS
A349X100 HOLLY 48V 19 270...
20
190
5000
HOLLY 48V
A3492200MCW
HOLLY 48V
2.210
5000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
HOLLY 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
5000
2019
A3490101MG - HOLLY 48V 2M...
A3490101MG - HOLLY 48V 2M...
2.100
2.100
19
3000
Metallized gold
CRI>90
No Dim
90%
TRACKLIGHTS
A349X101 HOLLY 48V 19 300...
20
210
2000
HOLLY 48V
A3490101MG
HOLLY 48V
2.210
2000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
HOLLY 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2000
2019
A3492211WTW - HOLLY 48V 5...
A3492211WTW - HOLLY 48V 5...
2.100
2.100
38
3000
Textured white - White tr...
CRI>90
DALI
92%
TRACKLIGHTS
A349X111 HOLLY 48V 38 300...
20
210
5000
HOLLY 48V
A3492211WTW
HOLLY 48V
2.210
5000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
HOLLY 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
5000
2019
A3492110WTW - HOLLY 48V 5...
A3492110WTW - HOLLY 48V 5...
2.100
2.100
38
2700
Textured white - White tr...
CRI>90
No Dim
92%
TRACKLIGHTS
A349X110 HOLLY 48V 38 270...
20
190
5000
HOLLY 48V
A3492110WTW
HOLLY 48V
2.210
5000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
HOLLY 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
5000
2019
A3491200MGW - HOLLY 48V 3...
A3491200MGW - HOLLY 48V 3...
2.100
2.100
19
2700
Metallized gold - White t...
CRI>90
DALI
90%
TRACKLIGHTS
A349X100 HOLLY 48V 19 270...
20
190
3000
HOLLY 48V
A3491200MGW
HOLLY 48V
2.210
3000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
HOLLY 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
3000
2019
A3490210WT - HOLLY 48V 2M...
A3490210WT - HOLLY 48V 2M...
2.100
2.100
38
2700
Textured white
CRI>90
DALI
92%
TRACKLIGHTS
A349X110 HOLLY 48V 38 270...
20
190
2000
HOLLY 48V
A3490210WT
HOLLY 48V
2.210
2000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
HOLLY 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2000
2019
A3491101MCW - HOLLY 48V 3...
A3491101MCW - HOLLY 48V 3...
2.100
2.100
19
3000
Metallized copper - White...
CRI>90
No Dim
90%
TRACKLIGHTS
A349X101 HOLLY 48V 19 300...
20
210
3000
HOLLY 48V
A3491101MCW
HOLLY 48V
2.210
3000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
HOLLY 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
3000
2019
A3490211NTW - HOLLY 48V 2...
A3490211NTW - HOLLY 48V 2...
2.100
2.100
38
3000
Textured black - White tr...
CRI>90
DALI
92%
TRACKLIGHTS
A349X111 HOLLY 48V 38 300...
20
210
2000
HOLLY 48V
A3490211NTW
HOLLY 48V
2.210
2000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
HOLLY 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2000
2019
A3490200NT - HOLLY 48V 2M...
A3490200NT - HOLLY 48V 2M...
2.100
2.100
19
2700
Textured black
CRI>90
DALI
90%
TRACKLIGHTS
A349X100 HOLLY 48V 19 270...
20
190
2000
HOLLY 48V
A3490200NT
HOLLY 48V
2.210
2000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
HOLLY 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2000
2019
A3492200NTW - HOLLY 48V 5...
A3492200NTW - HOLLY 48V 5...
2.100
2.100
19
2700
Textured black - White tr...
CRI>90
DALI
90%
TRACKLIGHTS
A349X100 HOLLY 48V 19 270...
20
190
5000
HOLLY 48V
A3492200NTW
HOLLY 48V
2.210
5000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
HOLLY 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
5000
2019
A3490110MGW - HOLLY 48V 2...
A3490110MGW - HOLLY 48V 2...
2.100
2.100
38
2700
Metallized gold - White t...
CRI>90
No Dim
92%
TRACKLIGHTS
A349X110 HOLLY 48V 38 270...
20
190
2000
HOLLY 48V
A3490110MGW
HOLLY 48V
2.210
2000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
HOLLY 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2000
2019
A3492110MC - HOLLY 48V 5M...
A3492110MC - HOLLY 48V 5M...
2.100
2.100
38
2700
Metallized copper
CRI>90
No Dim
92%
TRACKLIGHTS
A349X110 HOLLY 48V 38 270...
20
190
5000
HOLLY 48V
A3492110MC
HOLLY 48V
2.210
5000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
HOLLY 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
5000
2019
A3490200MCW - HOLLY 48V 2...
A3490200MCW - HOLLY 48V 2...
2.100
2.100
19
2700
Metallized copper - White...
CRI>90
DALI
90%
TRACKLIGHTS
A349X100 HOLLY 48V 19 270...
20
190
2000
HOLLY 48V
A3490200MCW
HOLLY 48V
2.210
2000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
HOLLY 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
2000
2019
A3491200MC - HOLLY 48V 3M...
A3491200MC - HOLLY 48V 3M...
2.100
2.100
19
2700
Metallized copper
CRI>90
DALI
90%
TRACKLIGHTS
A349X100 HOLLY 48V 19 270...
20
190
3000
HOLLY 48V
A3491200MC
HOLLY 48V
2.210
3000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
HOLLY 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
3000
2019
A3492201NTW - HOLLY 48V 5...
A3492201NTW - HOLLY 48V 5...
2.100
2.100
19
3000
Textured black - White tr...
CRI>90
DALI
90%
TRACKLIGHTS
A349X101 HOLLY 48V 19 300...
20
210
5000
HOLLY 48V
A3492201NTW
HOLLY 48V
2.210
5000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
HOLLY 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
5000
2019
A3491100MCW - HOLLY 48V 3...
A3491100MCW - HOLLY 48V 3...
2.100
2.100
19
2700
Metallized copper - White...
CRI>90
No Dim
90%
TRACKLIGHTS
A349X100 HOLLY 48V 19 270...
20
190
3000
HOLLY 48V
A3491100MCW
HOLLY 48V
2.210
3000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
HOLLY 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
3000
2019
A3492211MGW - HOLLY 48V 5...
A3492211MGW - HOLLY 48V 5...
2.100
2.100
38
3000
Metallized gold - White t...
CRI>90
DALI
92%
TRACKLIGHTS
A349X111 HOLLY 48V 38 300...
20
210
5000
HOLLY 48V
A3492211MGW
HOLLY 48V
2.210
5000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
HOLLY 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
5000
2019
A3492210MG - HOLLY 48V 5M...
A3492210MG - HOLLY 48V 5M...
2.100
2.100
38
2700
Metallized gold
CRI>90
DALI
92%
TRACKLIGHTS
A349X110 HOLLY 48V 38 270...
20
190
5000
HOLLY 48V
A3492210MG
HOLLY 48V
2.210
5000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
HOLLY 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
5000
2019
A3492210MGW - HOLLY 48V 5...
A3492210MGW - HOLLY 48V 5...
2.100
2.100
38
2700
Metallized gold - White t...
CRI>90
DALI
92%
TRACKLIGHTS
A349X110 HOLLY 48V 38 270...
20
190
5000
HOLLY 48V
A3492210MGW
HOLLY 48V
2.210
5000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
HOLLY 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
5000
2019
A3492200WTW - HOLLY 48V 5...
A3492200WTW - HOLLY 48V 5...
2.100
2.100
19
2700
Textured white - White tr...
CRI>90
DALI
90%
TRACKLIGHTS
A349X100 HOLLY 48V 19 270...
20
190
5000
HOLLY 48V
A3492200WTW
HOLLY 48V
2.210
5000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
HOLLY 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
5000
2019
A3492111MC - HOLLY 48V 5M...
A3492111MC - HOLLY 48V 5M...
2.100
2.100
38
3000
Metallized copper
CRI>90
No Dim
92%
TRACKLIGHTS
A349X111 HOLLY 48V 38 300...
20
210
5000
HOLLY 48V
A3492111MC
HOLLY 48V
2.210
5000
0
0
0
0
0
-1
5
0
ARKOSLIGHT
1
HOLLY 48V
0
0
1
0
https://www.arkoslight.co...
5000
2019
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드