피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
GT071-T-712 1
Dietz-motoren
Powered by
CAD모델 선택
{dietz_motoren/gt071-t-712_1.prj},{NB=GT071-T-712_1},{ORDERNO=GT071-T-712_1},{COM_CCK_TEILENUMMER_DRUCKSTUTZEN=223475},{COM_CCK_TEILENUMMER_FU_=222112},{COM_CCK_TEILENUMMER_SAUGSTUTZEN=223477},{COM_CCK_TEILENUMMER_SCHUTZGITTER=221929},{ENGINE_NOMINAL_RATING=0.300 kW},{FREE_OUTLET=8 m³min},{FULLY_THROTTLED_MAX=1740 Pa},{HOUSING_MATERIAL=Aluminium},{IE3_ID=259931},{MATERIAL_OF_IMPELLER=Stahl},{MAX__TEMPERATURE_OF_MEDIUM=80 °C},{WEIGHT_APPROX_=12 kg},{NAME=GT071-T-712_1},{SOURCEURL=https://www.dietz-motoren.de/en/radial-fans/technical-info/gt071-t-71-2-60hz}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
COM_CCK_TEILENUMMER_DRUCKSTUTZEN
com_cck_teilenummer_druckstutzen
ⁿ/ₐ
COM_CCK_TEILENUMMER_FU_
com_cck_teilenummer_fuß
ⁿ/ₐ
COM_CCK_TEILENUMMER_SAUGSTUTZEN
com_cck_teilenummer_saugstutzen
ⁿ/ₐ
COM_CCK_TEILENUMMER_SCHUTZGITTER
com_cck_teilenummer_schutzgitter
ⁿ/ₐ
ENGINE_NOMINAL_RATING
engine nominal rating
ⁿ/ₐ
FREE_OUTLET
free outlet
ⁿ/ₐ
FULLY_THROTTLED_MAX
fully throttled max
ⁿ/ₐ
HOUSING_MATERIAL
housing material
ⁿ/ₐ
IE3_ID
ie3 id
ⁿ/ₐ
MATERIAL_OF_IMPELLER
material of impeller
ⁿ/ₐ
MAX__TEMPERATURE_OF_MEDIUM
max. temperature of medium
ⁿ/ₐ
WEIGHT_APPROX_
weight approx.
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
GT071-T-712_1
GT071-T-712_1
223475
222112
223477
221929
0.300 kW
8 m³min
1740 Pa
Aluminium
259931
Stahl
80 °C
12 kg
GT071-T-712_1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드