피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
GnrlPrpseLmnrs Pixel
Defa
Powered by
CAD모델 선택
{defa/gnrlprpselmnrs_pixel.prj},{NB=Pixel 70W 7540 lm},{IDENT=Pixel 70W 7540 lm},{ALWAYS_VERTICAL=1},{APPARENT_LOAD=0},{CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION=0},{COEFFICIENT_OF_UTILIZATION=0},{COLOR_FILTER=16777215},{COST=0},{CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED=0},{DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT=0},{ELECTRICALDEVICENOMINALPOWER=70},{EMIT_FROM_CIRCLE_DIAMETER=400},{EMIT_SHAPE_VISIBLE_IN_RENDERING=0},{HASPROTECTIVEEARTH=0},{HOST=0},{INITIAL_COLOR=0},{INITIAL_INTENSITY=0},{LAMPCOLOURTEMPERATURE=4000},{LIGHT_LOSS_FACTOR=0},{LIGHT_SOURCE=1},{LUMINOUSFLUX=7540},{MAINTENANCEFACTOR=0},{MASSUNIT=1},{NOMINALCURRENT=0},{NOMINALDEPTH=450},{NOMINALFREQUENCYRANGE=0},{NOMINALHEIGHT=97.000},{NOMINALVOLTAGE=0},{NOMINALWIDTH=283}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
3
4
LINA
BOM
IDENT
ⁿ/ₐ
ACCESSIBILITYPERFORMANCE
accessibilityperformance
ⁿ/ₐ
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
ⁿ/ₐ
APPARENT_LOAD
apparent load
ⁿ/ₐ
APPLICATIONAREAS
applicationareas
ⁿ/ₐ
ARTICLENUMBER
articlenumber
ⁿ/ₐ
ASSEMBLY_CODE
assembly code
ⁿ/ₐ
ASSETIDENTIFIER
assetidentifier
ⁿ/ₐ
ASSETTYPE
assettype
ⁿ/ₐ
AUTHOR
author
ⁿ/ₐ
BARCODE
barcode
ⁿ/ₐ
BRAND
brand
ⁿ/ₐ
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
calculate coefficient of utilization
ⁿ/ₐ
CATEGORY
category
ⁿ/ₐ
CODEPERFORMANCE
codeperformance
ⁿ/ₐ
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficient of utilization
ⁿ/ₐ
COLLECTION
collection
ⁿ/ₐ
COLOR
color
ⁿ/ₐ
COLOR_FILTER
color filter
ⁿ/ₐ
CONSTITUENTS
constituents
ⁿ/ₐ
CONTROLTYPE
controltype
ⁿ/ₐ
CONVERGOREFNR
convergorefnr
ⁿ/ₐ
COST
cost
ⁿ/ₐ
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
description
ⁿ/ₐ
DESIGN_OPTION
design option
ⁿ/ₐ
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
dimming lamp color temperature shift
ⁿ/ₐ
DURATIONUNIT
durationunit
ⁿ/ₐ
ELECTRICALDEVICENOMINALPOWER
electricaldevicenominalpower
ⁿ/ₐ
EMIT_FROM_CIRCLE_DIAMETER
emit from circle diameter
ⁿ/ₐ
EMIT_SHAPE_VISIBLE_IN_RENDERING
emit shape visible in rendering
ⁿ/ₐ
EXPECTEDLIFE
expectedlife
ⁿ/ₐ
EXPIRINGDATE
expiringdate
ⁿ/ₐ
FAMILY_NAME
family name
ⁿ/ₐ
FEATURES
features
ⁿ/ₐ
FINISH
finish
ⁿ/ₐ
GRADE
grade
ⁿ/ₐ
HASPROTECTIVEEARTH
hasprotectiveearth
ⁿ/ₐ
HOST
host
ⁿ/ₐ
IFCEXPORTAS
ifcexportas
ⁿ/ₐ
IFCEXPORTTYPE
ifcexporttype
ⁿ/ₐ
INITIAL_COLOR
initial color
ⁿ/ₐ
INITIAL_INTENSITY
initial intensity
ⁿ/ₐ
INSTALLATIONDATE
installationdate
ⁿ/ₐ
INSULATIONSTANDARDCLASS
insulationstandardclass
ⁿ/ₐ
IP_CODE
ip_code
ⁿ/ₐ
KEYNOTE
keynote
ⁿ/ₐ
LAMP
lamp
ⁿ/ₐ
LAMPCOLOURTEMPERATURE
lampcolourtemperature
ⁿ/ₐ
LAMPSTYPE
lampstype
ⁿ/ₐ
LENSMATERIAL
lensmaterial
ⁿ/ₐ
LIGHT_LOSS_FACTOR
light loss factor
ⁿ/ₐ
LIGHT_SOURCE
light source
ⁿ/ₐ
LIGHTFIXTUREMAINMATERIAL
lightfixturemainmaterial
ⁿ/ₐ
LIGHTFIXTUREMOUNTINGTYPE
lightfixturemountingtype
ⁿ/ₐ
LIGHTFIXTUREPLACINGTYPE
lightfixtureplacingtype
ⁿ/ₐ
LIGHTSOURCE
lightsource
ⁿ/ₐ
LUMINOUSFLUX
luminousflux
ⁿ/ₐ
MAINTENANCEFACTOR
maintenancefactor
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER
manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUFACTURERNAME
manufacturername
ⁿ/ₐ
MANUFACTURERURL
manufacturerurl
ⁿ/ₐ
MASSUNIT
massunit
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
MODELNUMBER
modelnumber
ⁿ/ₐ
MODELREFERENCE
modelreference
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
NBSDESCRIPTION
nbsdescription
ⁿ/ₐ
NBSREFERENCE
nbsreference
ⁿ/ₐ
NOMINALCURRENT
nominalcurrent
ⁿ/ₐ
NOMINALDEPTH
nominaldepth
ⁿ/ₐ
NOMINALFREQUENCYRANGE
nominalfrequencyrange
ⁿ/ₐ
NOMINALHEIGHT
nominalheight
ⁿ/ₐ
NOMINALVOLTAGE
nominalvoltage
ⁿ/ₐ
NOMINALWIDTH
nominalwidth
ⁿ/ₐ
NUMBEROFPOLES
numberofpoles
ⁿ/ₐ
NUMBEROFSOURCES
numberofsources
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
ⁿ/ₐ
OPTIC
optic
ⁿ/ₐ
PART_TYPE
part type
ⁿ/ₐ
PHASEANGLE
phaseangle
ⁿ/ₐ
PHASEREFERENCE
phasereference
ⁿ/ₐ
PHOTOMETRIC_WEB_FILE
photometric web file
ⁿ/ₐ
PRODUCTINFORMATION
productinformation
ⁿ/ₐ
REPLACEMENTCOST
replacementcost
ⁿ/ₐ
REVISION
revision
ⁿ/ₐ
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
ⁿ/ₐ
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
ⁿ/ₐ
SERIALNUMBER
serialnumber
ⁿ/ₐ
SHAPE
shape
ⁿ/ₐ
SHARED
shared
ⁿ/ₐ
SIZE
size
ⁿ/ₐ
SUSTAINABILITYPERFORMANCE
sustainabilityperformance
ⁿ/ₐ
TAGNUMBER
tagnumber
ⁿ/ₐ
TILT_ANGLE
tilt angle
ⁿ/ₐ
TOTALWATTAGE
totalwattage
ⁿ/ₐ
TYPE_COMMENTS
type comments
ⁿ/ₐ
TYPE_IMAGE
type image
ⁿ/ₐ
TYPE_NAME
type name
ⁿ/ₐ
UNICLASS2
uniclass2
ⁿ/ₐ
UNICLASS2015DESCRIPTION
uniclass2015description
ⁿ/ₐ
UNICLASS2015REFERENCE
uniclass2015reference
ⁿ/ₐ
URL
url
ⁿ/ₐ
USAGECURRENT
usagecurrent
ⁿ/ₐ
VERSION
version
ⁿ/ₐ
VERSIONDATE
versiondate
ⁿ/ₐ
WARRANTYDESCRIPTION
warrantydescription
ⁿ/ₐ
WARRANTYDURATIONLABOR
warrantydurationlabor
ⁿ/ₐ
WARRANTYDURATIONPARTS
warrantydurationparts
ⁿ/ₐ
WARRANTYDURATIONUNIT
warrantydurationunit
ⁿ/ₐ
WARRANTYGUARANTORLABOR
warrantyguarantorlabor
ⁿ/ₐ
WARRANTYGUARANTORPARTS
warrantyguarantorparts
ⁿ/ₐ
WARRANTYSTARTDATE
warrantystartdate
ⁿ/ₐ
WATTAGE_COMMENTS
wattage comments
ⁿ/ₐ
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
ⁿ/ₐ
Pixel 105W 11310 lm
Pixel 105W 11310 lm
n/a
1
0
Parking, hotels, shopping...
119683
n/a
Fixed
Convergo AB
n/a
Defa
0
Outdoor
n/a
0
Pixel
n/a
16777215
n/a
DALI
0121-1806-0003-SE
0
0
Compact asymmetrical floo...
-1
0
Hours
105
400
0
n/a
12/2018
Driver inside the fitting...
Powder painted Anthracite...
n/a
0
0
IfcLightFixtureType
NOTDEFINED
0
0
n/a
n/a
IP 66
4000
LED Floodlight
0
1
Surface
Wall
LED AS 12 105W
11310
0
Defa
Defa
https://www.defa.com/
1
Die-cast aluminum, temper...
Pixel 105W 11310 lm
n/a
119683
GnrlPrpseLmnrs_Pixel
General purpose luminaire...
90-60-50/405
0
450
0
97.000
0
283
1
0
23.80.70.00
Lighting
Tempered safety glass
0
0
n/a
119683_Pixel AS 12 LED 10...
Compact asymmetrical floo...
n/a
n/a
0
1
n/a
Sculptured
0
283x450x97 mm
n/a
n/a
90
105.000
Pr_70_70_49
Suspended luminaires
Pr_70_70_48_85
https://www.defa.com/prod...
0
1
18/06/2018
n/a
n/a
n/a
Hours
n/a
n/a
n/a
0
Pixel 70W 7540 lm
Pixel 70W 7540 lm
n/a
1
0
Parking, hotels, shopping...
119619
n/a
Fixed
Convergo AB
n/a
Defa
0
Outdoor
n/a
0
Pixel
n/a
16777215
n/a
DALI
0121-1806-0003-SE
0
0
Compact asymmetrical floo...
-1
0
Hours
70
400
0
n/a
12/2018
Driver inside the fitting...
Powder painted Anthracite...
n/a
0
0
IfcLightFixtureType
NOTDEFINED
0
0
n/a
n/a
IP 66
4000
LED Floodlight
0
1
Surface
Wall
LED AS 8 70W
7540
0
Defa
Defa
https://www.defa.com/
1
Die-cast aluminum, temper...
Pixel 70W 7540 lm
n/a
119619
GnrlPrpseLmnrs_Pixel
General purpose luminaire...
90-60-50/405
0
450
0
97.000
0
283
1
0
23.80.70.00
Lighting
Tempered safety glass
0
0
n/a
119619_Pixel AS 8 LED 70W...
Compact asymmetrical floo...
n/a
n/a
0
1
n/a
Sculptured
0
283x450x97 mm
n/a
n/a
90
70.000
Pr_70_70_49
Suspended luminaires
Pr_70_70_48_85
https://www.defa.com/prod...
0
1
18/06/2018
n/a
n/a
n/a
Hours
n/a
n/a
n/a
0
Pixel 140W 15080 lm
Pixel 140W 15080 lm
n/a
1
0
Parking, hotels, shopping...
119620
n/a
Fixed
Convergo AB
n/a
Defa
0
Outdoor
n/a
0
Pixel
n/a
16777215
n/a
DALI
0121-1806-0003-SE
0
0
Compact asymmetrical floo...
-1
0
Hours
140
400
0
n/a
12/2018
Driver inside the fitting...
Powder painted Anthracite...
n/a
0
0
IfcLightFixtureType
NOTDEFINED
0
0
n/a
n/a
IP 66
4000
LED Floodlight
0
1
Surface
Wall
LED AS 16 140W
11310
0
Defa
Defa
https://www.defa.com/
1
Die-cast aluminum, temper...
Pixel 140W 15080 lm
n/a
119620 119620
GnrlPrpseLmnrs_Pixel
General purpose luminaire...
90-60-50/405
0
450
0
97.000
0
283
1
0
23.80.70.00
Lighting
Tempered safety glass
0
0
n/a
119620_Pixel AS 16 LED 14...
Compact asymmetrical floo...
n/a
n/a
0
1
n/a
Sculptured
0
283x450x97 mm
n/a
n/a
90
140.000
Pr_70_70_49
Suspended luminaires
Pr_70_70_48_85
https://www.defa.com/prod...
0
1
18/06/2018
n/a
n/a
n/a
Hours
n/a
n/a
n/a
0
Pixel 35W 3770 lm
Pixel 35W 3770 lm
n/a
1
0
Parking, hotels, shopping...
119682
n/a
Fixed
Convergo AB
n/a
Defa
0
Outdoor
n/a
0
Pixel
n/a
16777215
n/a
DALI
0121-1806-0003-SE
0
0
Compact asymmetrical floo...
-1
0
Hours
35
400
0
n/a
12/2018
Driver inside the fitting...
Powder painted Anthracite...
n/a
0
0
IfcLightFixtureType
NOTDEFINED
0
0
n/a
n/a
IP 66
4000
LED Floodlight
0
1
Surface
Wall
LED AS 4 35W
3770
0
Defa
Defa
https://www.defa.com/
1
Die-cast aluminum, temper...
Pixel 35W 3770 lm
n/a
119682
GnrlPrpseLmnrs_Pixel
General purpose luminaire...
90-60-50/405
0
450
0
97.000
0
283
1
0
23.80.70.00
Lighting
Tempered safety glass
0
0
n/a
119682_Pixel AS 4 LED 35W...
Compact asymmetrical floo...
n/a
n/a
0
1
n/a
Sculptured
0
283x450x97 mm
n/a
n/a
90
35.000
Pr_70_70_49
Suspended luminaires
Pr_70_70_48_85
https://www.defa.com/prod...
0
1
18/06/2018
n/a
n/a
n/a
Hours
n/a
n/a
n/a
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드