피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
Gira 0211127
Gira
Powered by
CAD모델 선택
{gira/gira_0211127.prj},{NB=Cov.fr. 1-g Gira Esprit alum.brown},{ORDERNO=Cov.fr. 1-g Gira Esprit alum.brown},{COST=0},{CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED=0},{DEFAULT_ELEVATION=1219.200},{HOST=5},{MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION=0},{MASSUNIT=1},{PART_TYPE=0},{ROOM_CALCULATION_POINT=0},{ROUND_CONNECTOR_DIMENSION=1},{SHARED=0},{AVAILABLE=No},{BIM__1_=https://media.stage.bim.site/public/gira/36a6b08/Espr._Rahmen_1fach.rfa},{CATEGORY=Cover frame for domestic switching devices},{COLOUR=Brown},{DATA_SHEET__1_=https://katalog.gira.de/en/download.html?artikelnr=0211127},{DEGREE_OF_PROTECTION__IP_=IP20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
AVAILABLE
available
ⁿ/ₐ
BIM__1_
bim (1)
ⁿ/ₐ
CATEGORY
category
ⁿ/ₐ
COLOUR
colour
ⁿ/ₐ
COST
cost
ⁿ/ₐ
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
ⁿ/ₐ
DATA_SHEET__1_
data sheet (1)
ⁿ/ₐ
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
ⁿ/ₐ
DEGREE_OF_PROTECTION__IP_
degree of protection (ip)
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
description
ⁿ/ₐ
DESIGN_OPTION
design option
ⁿ/ₐ
GTIN
gtin
ⁿ/ₐ
HALOGEN_FREE
halogen free
ⁿ/ₐ
HAN
han
ⁿ/ₐ
HOST
host
ⁿ/ₐ
LABEL_SPACE_INFORMATION_SURFACE
label space/information surface
ⁿ/ₐ
MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION
maintain annotation orientation
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER
manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER_URL
manufacturer url
ⁿ/ₐ
MASSUNIT
massunit
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
MATERIAL_QUALITY
material quality
ⁿ/ₐ
MOUNTING_DIRECTION
mounting direction
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
NUMBER_OF_UNITS
number of units
ⁿ/ₐ
NUMBER_OF_UNITS_HORIZONTAL
number of units horizontal
ⁿ/ₐ
NUMBER_OF_UNITS_VERTICAL
number of units vertical
ⁿ/ₐ
PART_TYPE
part type
ⁿ/ₐ
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
ⁿ/ₐ
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
ⁿ/ₐ
SHARED
shared
ⁿ/ₐ
SUITABLE_FOR_BUILT_IN_INSTALLATION
suitable for built-in installation
ⁿ/ₐ
SUITABLE_FOR_FLOOR_BOX
suitable for floor box
ⁿ/ₐ
SUITABLE_FOR_FLUSH_MOUNTED_INSTALLATION
suitable for flush-mounted installation
ⁿ/ₐ
SUITABLE_FOR_WALL_DUCT
suitable for wall duct
ⁿ/ₐ
SURFACE_PROTECTION
surface protection
ⁿ/ₐ
TRANSPARENT
transparent
ⁿ/ₐ
TYPE_OF_FASTENING
type of fastening
ⁿ/ₐ
URL
url
ⁿ/ₐ
VERSION
version
ⁿ/ₐ
WITH_HINGED_LID
with hinged lid
ⁿ/ₐ
WITH_MOUNTING_GRID
with mounting grid
ⁿ/ₐ
Cov.fr. 1-g Gira Esprit a...
Cov.fr. 1-g Gira Esprit a...
No
https://media.stage.bim.s...
Cover frame for domestic ...
Brown
0
0
https://katalog.gira.de/e...
1219.200
IP20
Cov.fr.1g Espr. AlBn,Gira...
-1
4010337109075
Yes
0211127
5
No
0
Gira
https://www.gira.de/
1
Metal
Aluminium
Horizontal and vertical
Gira_0211127
1
1
1
0
0
1
0
No
No
Yes
No
Other
No
Other
http://katalog.gira.de/en...
2017
No
No
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드