피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
Gira 018826
Gira
Powered by
CAD모델 선택
{gira/gira_018826.prj},{NB=SCHUKO System 55 c.alum.},{ORDERNO=SCHUKO System 55 c.alum.},{COST=0},{CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED=0},{DEFAULT_ELEVATION=1219.200},{HOST=5},{MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION=1},{MASSUNIT=1},{PART_TYPE=0},{ROOM_CALCULATION_POINT=0},{ROUND_CONNECTOR_DIMENSION=1},{SHARED=0},{ANTIBACTERIAL_TREATMENT=No},{AVAILABLE=No},{BIM__1_=https://media.stage.bim.site/public/gira/36a6b08/SYS55_Steckdose.rfa},{CATEGORY=Socket outlet},{COLOUR=Aluminium},{CONNECTION_TYPE=Plug clamp},{DATA_SHEET__1_=https://katalog.gira.de/en/download.html?artikelnr=018826},{DESCRIPTION=SCHUKO Sys55 CAl,SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~,,colour aluminium,},{DESIGN_OPTION=-1},{EJECT_MECHANISM=No},{FAULT_CURRENT_PROTECTION=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
ANTIBACTERIAL_TREATMENT
antibacterial treatment
ⁿ/ₐ
AVAILABLE
available
ⁿ/ₐ
BIM__1_
bim (1)
ⁿ/ₐ
CATEGORY
category
ⁿ/ₐ
COLOUR
colour
ⁿ/ₐ
CONNECTION_TYPE
connection type
ⁿ/ₐ
COST
cost
ⁿ/ₐ
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
ⁿ/ₐ
DATA_SHEET__1_
data sheet (1)
ⁿ/ₐ
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
description
ⁿ/ₐ
DESIGN_OPTION
design option
ⁿ/ₐ
EJECT_MECHANISM
eject-mechanism
ⁿ/ₐ
FAULT_CURRENT_PROTECTION
fault current protection
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
frequency
ⁿ/ₐ
FUER__ERSCHWERTE_BEDINGUNGEN___NACH_VDE____DE_DE_
für "erschwerte bedingungen" (nach vde) (*de-de)
ⁿ/ₐ
GTIN
gtin
ⁿ/ₐ
HALOGEN_FREE
halogen free
ⁿ/ₐ
HAN
han
ⁿ/ₐ
HOST
host
ⁿ/ₐ
IMPRINT_INDICATION
imprint/indication
ⁿ/ₐ
INSULATED_MOUNTING
insulated mounting
ⁿ/ₐ
LABEL_SPACE_INFORMATION_SURFACE
label space/information surface
ⁿ/ₐ
LOCKABLE
lockable
ⁿ/ₐ
MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION
maintain annotation orientation
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER
manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER_URL
manufacturer url
ⁿ/ₐ
MASSUNIT
massunit
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
MATERIAL_QUALITY
material quality
ⁿ/ₐ
MIN__DEPTH_OF_BUILT_IN_INSTALLATION_BOX
min. depth of built-in installation box
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
MOUNTING_METHOD
mounting method
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
NOMINAL_CURRENT
nominal current
ⁿ/ₐ
NOMINAL_VOLTAGE
nominal voltage
ⁿ/ₐ
NUMBER_OF_MODULES__MODULE_SYSTEM_
number of modules (module system)
ⁿ/ₐ
NUMBER_OF_SOCKET_OUTLETS_SWITCHABLE
number of socket outlets switchable
ⁿ/ₐ
NUMBER_OF_UNITS
number of units
ⁿ/ₐ
OVER_VOLTAGE_PROTECTION
over voltage protection
ⁿ/ₐ
PART_TYPE
part type
ⁿ/ₐ
PROTECTIVE_CONTACT
protective contact
ⁿ/ₐ
PROTECTIVE_EARTH_PIN_ROUND
protective earth pin round
ⁿ/ₐ
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
ⁿ/ₐ
ROTATED_CENTRAL_INSERT
rotated central insert
ⁿ/ₐ
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
ⁿ/ₐ
SHARED
shared
ⁿ/ₐ
SPECIAL_POWER_SUPPLY
special power supply
ⁿ/ₐ
SUITABLE_FOR_DEGREE_OF_PROTECTION__IP_
suitable for degree of protection (ip)
ⁿ/ₐ
SURFACE_PROTECTION
surface protection
ⁿ/ₐ
TRANSPARENT
transparent
ⁿ/ₐ
TYPE_OF_FASTENING
type of fastening
ⁿ/ₐ
URL
url
ⁿ/ₐ
VERSION
version
ⁿ/ₐ
WITH_BUILT_IN_USB_POWER_SUPPLY
with built-in usb power supply
ⁿ/ₐ
WITH_CHILD_PROTECTION
with child-protection
ⁿ/ₐ
WITH_FUNCTION_LIGHTING
with function lighting
ⁿ/ₐ
WITH_HINGED_LID
with hinged lid
ⁿ/ₐ
WITH_LOOP_THROUGH_FUNCTION
with loop through function
ⁿ/ₐ
WITH_MINIATURE_FUSE
with miniature fuse
ⁿ/ₐ
WITH_ON_OFF_SWITCH
with on/off switch
ⁿ/ₐ
WITH_ORIENTATION_LIGHTING
with orientation lighting
ⁿ/ₐ
WITH_SIGNAL_LAMP
with signal lamp
ⁿ/ₐ
SCHUKO System 55 c.alum.
SCHUKO System 55 c.alum.
No
No
https://media.stage.bim.s...
Socket outlet
Aluminium
Plug clamp
0
0
https://katalog.gira.de/e...
1219.200
SCHUKO Sys55 CAl,SCHUKO s...
-1
No
No
50 - 50
No
4010337188261
Yes
018826
5
Without imprint
No
No
No
1
Gira
https://www.gira.de/
1
Plastic
Thermoplastic
0.032
Protective contact (SCHUK...
Flush mounted (plaster)
Gira_018826
16
250
1
0
1
No
0
Yes
No
0
No
1
0
No special power supply
IP20
Other
No
Mounting with claw and sc...
http://katalog.gira.de/en...
2017
No
No
No
No
No
No
No
No
No
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MC000139 - Socket outlet (single)
#ETIM Deutschland
20.08.2021
56040, Therm-Control-Heizkreisverteiler
Nussbaum VDI3805
01.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드