피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
GFV600-GL300T and GL300G 100
Globe Fire Sprinkler
Powered by
CAD모델 선택
{globe_fire_sprinkler/gfv600-gl300t_and_gl300g_100.prj},{NB=1\"},{IDENT=1\"},{A=0.180},{ALWAYS_VERTICAL=1},{B=0.172},{C=0.123},{COST=0},{CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED=0},{HOST=0},{K_COEFFICIENT=0},{LOSS_METHOD=0},{MASSUNIT=1},{ND1=1.000},{OD1=0.110},{OOD1=0.123},{PART_TYPE=20},{ROUND_CONNECTOR_DIMENSION=1},{SHARED=0},{USE_ANNOTATION_SCALE=0},{V1=0.335},{V2=0.193},{V3=0.310},{V4=0.042},{WORK_PLANE_BASED=0},{APPROVALS=FM, NYC-DOB MEA 155-06-E},{ASSEMBLY_CODE=},{BODY=ASTM B-505},{CATEGORY=},{DESCRIPTION=Threaded Bronze Buttery Valve},{DESIGN_OPTION=-1},{DISC=ASTM B-584 EPM Encapsulated},{FAMILY_NAME=},{K_COEFFICIENT_TABLE=},{KEYNOTE=},{LISTING=cULus},{MANUFACTURER=Globe Fire Sprinkler Corporation},{MAX_SYSTEM_WORKING_PRESSURE=300 psi},{MODEL=GL300T}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDENT
ⁿ/ₐ
A
a
ⁿ/ₐ
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
ⁿ/ₐ
APPROVALS
approvals
ⁿ/ₐ
ASSEMBLY_CODE
assembly code
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
BODY
body
ⁿ/ₐ
C
c
ⁿ/ₐ
CATEGORY
category
ⁿ/ₐ
COST
cost
ⁿ/ₐ
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
description
ⁿ/ₐ
DESIGN_OPTION
design option
ⁿ/ₐ
DISC
disc
ⁿ/ₐ
FAMILY_NAME
family name
ⁿ/ₐ
HOST
host
ⁿ/ₐ
K_COEFFICIENT
k coefficient
ⁿ/ₐ
K_COEFFICIENT_TABLE
k coefficient table
ⁿ/ₐ
KEYNOTE
keynote
ⁿ/ₐ
LISTING
listing
ⁿ/ₐ
LOSS_METHOD
loss method
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER
manufacturer
ⁿ/ₐ
MASSUNIT
massunit
ⁿ/ₐ
MAX_SYSTEM_WORKING_PRESSURE
max system working pressure
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
ND1
nd1
ⁿ/ₐ
OD1
od1
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
ⁿ/ₐ
OOD1
ood1
ⁿ/ₐ
PART_NO
part no
ⁿ/ₐ
PART_TYPE
part type
ⁿ/ₐ
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
ⁿ/ₐ
SHARED
shared
ⁿ/ₐ
TECH_DATA
tech data
ⁿ/ₐ
TYPE_COMMENTS
type comments
ⁿ/ₐ
TYPE_IMAGE
type image
ⁿ/ₐ
TYPE_NAME
type name
ⁿ/ₐ
URL
url
ⁿ/ₐ
USE_ANNOTATION_SCALE
use annotation scale
ⁿ/ₐ
V1
v1
ⁿ/ₐ
V2
v2
ⁿ/ₐ
V3
v3
ⁿ/ₐ
V4
v4
ⁿ/ₐ
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
ⁿ/ₐ
2"
2"
0.164
1
FM, NYC-DOB MEA 155-06-E
0.380
ASTM B-505
0.302
0
0
Grooved Bronze Buttery Va...
-1
ASTM B-584 EPDM Encapsula...
0
0
cULus
0
Globe Fire Sprinkler Corp...
1
300 psi
GL300G
2.000
0.193
23.65.55.14.17
Adjusting/Controlling Val...
0.206
311766-G
0
1
0
http://www.globesprinkler...
0
0.335
0.193
0.310
0.083
0
1"
1"
0.180
1
FM, NYC-DOB MEA 155-06-E
0.172
ASTM B-505
0.123
0
0
Threaded Bronze Buttery V...
-1
ASTM B-584 EPM Encapsulat...
0
0
cULus
0
Globe Fire Sprinkler Corp...
1
300 psi
GL300T
1.000
0.110
23.65.55.14.17
Adjusting/Controlling Val...
0.123
311726-G
20
1
0
http://www.globesprinkler...
0
0.335
0.193
0.310
0.042
0
2.5"
2.5"
0.182
1
FM, NYC-DOB MEA 155-06-E
0.380
ASTM B-505
0.317
0
0
Grooved Bronze Buttery Va...
-1
ASTM B-584 EPDM Encapsula...
0
0
cULus
0
Globe Fire Sprinkler Corp...
1
300 psi
GL300G
2.500
0.240
23.65.55.14.17
Adjusting/Controlling Val...
0.255
311774-G
0
1
0
http://www.globesprinkler...
0
0.335
0.193
0.310
0.104
0
1.25"
1.25"
0.223
1
FM, NYC-DOB MEA 155-06-E
0.188
ASTM B-505
0.136
0
0
Threaded Bronze Buttery V...
-1
ASTM B-584 EPM Encapsulat...
0
0
cULus
0
Globe Fire Sprinkler Corp...
1
300 psi
GL300T
1.250
0.138
23.65.55.14.17
Adjusting/Controlling Val...
0.155
311736-G
20
1
0
http://www.globesprinkler...
0
0.335
0.193
0.310
0.052
0
1.5"
1.5"
0.245
1
FM, NYC-DOB MEA 155-06-E
0.198
ASTM B-505
0.152
0
0
Threaded Bronze Buttery V...
-1
ASTM B-584 EPM Encapsulat...
0
0
cULus
0
Globe Fire Sprinkler Corp...
1
300 psi
GL300T
1.500
0.198
23.65.55.14.17
Adjusting/Controlling Val...
0.234
311746-G
20
1
0
http://www.globesprinkler...
0
0.335
0.193
0.310
0.062
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ProcessMaster FEP631 - Electromagnetic Flowmeter system, integral mount
ABB Automation
04.03.2024
SX - Driftless Liquid Level Transmitter
Anderson Negele America
22.05.2023
ProcessMaster FEP611 - Electromagnetic Flowmeter system, integral mount
ABB Automation
04.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드