피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
GFV420- NIP 617
Globe Fire Sprinkler
Powered by
CAD모델 선택
{globe_fire_sprinkler/gfv420-_nip_617.prj},{NB=100mm Non-Interlock ELectric Actuation No BFV},{IDENT=100mm Non-Interlock ELectric Actuation No BFV},{ALWAYS_VERTICAL=1},{BFV=0},{BFV1=0.377},{COST=0},{CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED=0},{ELECTRIC_ELECTRIC=0},{ELECTRIC_PNEUMATIC=1},{HOST=0},{K_COEFFICIENT=0},{L=1.094},{LOSS_METHOD=0},{MASSUNIT=1},{ND=4.000},{OD=0.375},{PART_TYPE=20},{ROUND_CONNECTOR_DIMENSION=1},{SHARED=0},{USE_ANNOTATION_SCALE=0},{WORK_PLANE_BASED=0},{NND=0.328},{APPROVALS=FM,cULus},{ASSEMBLY_CODE=},{BODY=Ductile Iron},{CATEGORY=},{DESCRIPTION=RCW NON-INTERLOCK PREACTION SYSTEM WITH ELECTRIC ACTUATION},{DESIGN_OPTION=-1},{FAMILY_NAME=},{K_COEFFICIENT_TABLE=},{KEYNOTE=},{MANUFACTURER=Globe Fire Sprinkler Corporation}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
IDENT
ⁿ/ₐ
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
ⁿ/ₐ
APPROVALS
approvals
ⁿ/ₐ
ASSEMBLY_CODE
assembly code
ⁿ/ₐ
BFV
bfv
ⁿ/ₐ
BFV1
bfv1
ⁿ/ₐ
BODY
body
ⁿ/ₐ
CATEGORY
category
ⁿ/ₐ
COST
cost
ⁿ/ₐ
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
description
ⁿ/ₐ
DESIGN_OPTION
design option
ⁿ/ₐ
ELECTRIC_ELECTRIC
electric-electric
ⁿ/ₐ
ELECTRIC_PNEUMATIC
electric-pneumatic
ⁿ/ₐ
FAMILY_NAME
family name
ⁿ/ₐ
HOST
host
ⁿ/ₐ
K_COEFFICIENT
k coefficient
ⁿ/ₐ
K_COEFFICIENT_TABLE
k coefficient table
ⁿ/ₐ
KEYNOTE
keynote
ⁿ/ₐ
L
l
ⁿ/ₐ
LOSS_METHOD
loss method
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER
manufacturer
ⁿ/ₐ
MASSUNIT
massunit
ⁿ/ₐ
MAX_SYSTEM_WORKING_PRESSURE
max system working pressure
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
ND
nd
ⁿ/ₐ
OD
od
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
ⁿ/ₐ
PAINT
paint
ⁿ/ₐ
PART_NO
part no
ⁿ/ₐ
PART_TYPE
part type
ⁿ/ₐ
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
ⁿ/ₐ
SHARED
shared
ⁿ/ₐ
TECH_DATA
tech data
ⁿ/ₐ
TYPE_COMMENTS
type comments
ⁿ/ₐ
TYPE_IMAGE
type image
ⁿ/ₐ
TYPE_NAME
type name
ⁿ/ₐ
URL
url
ⁿ/ₐ
USE_ANNOTATION_SCALE
use annotation scale
ⁿ/ₐ
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
ⁿ/ₐ
NND
nnd
ⁿ/ₐ
4" Non-Interlock ELectric...
4" Non-Interlock ELectric...
1
FM,cULus
1
0.377
Ductile Iron
0
0
RCW NON-INTERLOCK PREACTI...
-1
0
1
0
0
1.472
0
Globe Fire Sprinkler Corp...
1
300 psi
RCW-Non-Interlock Preacti...
4.000
0.375
23.65.55.14.17
Adjusting/Controlling Val...
317366-B
20
1
0
http://www.globesprinkler...
http://www.globesprinkler...
0
0
4" Non-Interlock ELectric...
4" Non-Interlock ELectric...
1
FM,cULus
1
0.377
Ductile Iron
0
0
RCW DOUBLE INTERLOCK PREA...
-1
0
1
0
0
1.472
0
Globe Fire Sprinkler Corp...
1
300 psi
RCW-Non-Interlock Preacti...
4.000
0.375
23.65.55.14.17
Adjusting/Controlling Val...
317366-B-LP
20
1
0
http://www.globesprinkler...
http://www.globesprinkler...
0
0
4" Non-Interlock ELectric...
4" Non-Interlock ELectric...
1
FM,cULus
0
0.377
Ductile Iron
0
0
RCW NON-INTERLOCK PREACTI...
-1
0
1
0
0
1.094
0
Globe Fire Sprinkler Corp...
1
300 psi
RCW-Non-Interlock Preacti...
4.000
0.375
23.65.55.14.17
Adjusting/Controlling Val...
317366
20
1
0
http://www.globesprinkler...
http://www.globesprinkler...
0
0
4" Non-Interlock ELectric...
4" Non-Interlock ELectric...
1
FM,cULus
0
0.377
Ductile Iron
0
0
RCW NON-INTERLOCK PREACTI...
-1
0
1
0
0
1.094
0
Globe Fire Sprinkler Corp...
1
300 psi
RCW-Non-Interlock Preacti...
4.000
0.375
23.65.55.14.17
Adjusting/Controlling Val...
317366-LP
20
1
0
http://www.globesprinkler...
http://www.globesprinkler...
0
0
6" DIP Electric/Pneumatic...
6" DIP Electric/Pneumatic...
1
FM,cULus
1
0.377
Ductile Iron
0
0
RCW NON-INTERLOCK PREACTI...
-1
1
0
0
1.641
0
Globe Fire Sprinkler Corp...
1
300 psi
RCW-Non-Interlock Preacti...
6.000
0.552
23.65.55.14.17
Adjusting/Controlling Val...
317370-B
20
1
0
http://www.globesprinkler...
http://www.globesprinkler...
0
0
6" DIP Electric/Pneumatic...
6" DIP Electric/Pneumatic...
1
FM,cULus
0
0.377
Ductile Iron
0
0
RCW NON-INTERLOCK PREACTI...
-1
1
0
0
1.206
0
Globe Fire Sprinkler Corp...
1
300 psi
RCW-Non-Interlock Preacti...
6.000
0.552
23.65.55.14.17
Adjusting/Controlling Val...
317370
20
1
0
http://www.globesprinkler...
http://www.globesprinkler...
0
0
6" DIP Electric/Pneumatic...
6" DIP Electric/Pneumatic...
1
FM,cULus
1
0.377
Ductile Iron
0
0
RCW NON-INTERLOCK PREACTI...
-1
1
0
0
1.641
0
Globe Fire Sprinkler Corp...
1
300 psi
RCW-Non-Interlock Preacti...
6.000
0.552
23.65.55.14.17
Adjusting/Controlling Val...
317370-B-LP
20
1
0
http://www.globesprinkler...
http://www.globesprinkler...
0
0
6" DIP Electric/Pneumatic...
6" DIP Electric/Pneumatic...
1
FM,cULus
0
0.377
Ductile Iron
0
0
RCW NON-INTERLOCK PREACTI...
-1
1
0
0
1.206
0
Globe Fire Sprinkler Corp...
1
300 psi
RCW-Non-Interlock Preacti...
6.000
0.552
23.65.55.14.17
Adjusting/Controlling Val...
317370-LP
20
1
0
http://www.globesprinkler...
http://www.globesprinkler...
0
0
100mm Non-Interlock ELect...
100mm Non-Interlock ELect...
1
FM,cULus
0
0.377
Ductile Iron
0
0
RCW NON-INTERLOCK PREACTI...
-1
0
1
0
0
1.094
0
Globe Fire Sprinkler Corp...
1
300 psi
RCW-Non-Interlock Preacti...
4.000
0.375
23.65.55.14.17
Adjusting/Controlling Val...
317366-LP
20
1
0
http://www.globesprinkler...
http://www.globesprinkler...
0
0
0.328
100mm Non-Interlock ELect...
100mm Non-Interlock ELect...
1
FM,cULus
0
0.377
Ductile Iron
0
0
RCW NON-INTERLOCK PREACTI...
-1
0
1
0
0
1.094
0
Globe Fire Sprinkler Corp...
1
300 psi
RCW-Non-Interlock Preacti...
4.000
0.375
23.65.55.14.17
Adjusting/Controlling Val...
317366
20
1
0
http://www.globesprinkler...
http://www.globesprinkler...
0
0
0.328
100mm Non-Interlock ELect...
100mm Non-Interlock ELect...
1
FM,cULus
1
0.377
Ductile Iron
0
0
RCW NON-INTERLOCK PREACTI...
-1
0
1
0
0
1.472
0
Globe Fire Sprinkler Corp...
1
300 psi
RCW-Non-Interlock Preacti...
4.000
0.375
23.65.55.14.17
Adjusting/Controlling Val...
317366-B
20
1
0
http://www.globesprinkler...
http://www.globesprinkler...
0
0
0.328
100mm Non-Interlock ELect...
100mm Non-Interlock ELect...
1
FM,cULus
1
0.377
Ductile Iron
0
0
RCW DOUBLE INTERLOCK PREA...
-1
0
1
0
0
1.472
0
Globe Fire Sprinkler Corp...
1
300 psi
RCW-Non-Interlock Preacti...
4.000
0.375
23.65.55.14.17
Adjusting/Controlling Val...
317366-B-LP
20
1
0
http://www.globesprinkler...
http://www.globesprinkler...
0
0
0.328
150mm(165.1) Non-Interloc...
150mm(165.1) Non-Interloc...
1
FM,cULus
1
0.377
Ductile Iron
0
0
RCW NON-INTERLOCK PREACTI...
-1
1
0
0
1.641
0
Globe Fire Sprinkler Corp...
1
300 psi
RCW-Non-Interlock Preacti...
6.000
0.552
23.65.55.14.17
Adjusting/Controlling Val...
317370-B-LP
20
1
0
http://www.globesprinkler...
http://www.globesprinkler...
0
0
0.492
150mm Non-Interlock Elect...
150mm Non-Interlock Elect...
1
FM,cULus
1
0.377
Ductile Iron
0
0
RCW NON-INTERLOCK PREACTI...
-1
1
0
0
1.641
0
Globe Fire Sprinkler Corp...
1
300 psi
RCW-Non-Interlock Preacti...
6.000
0.552
23.65.55.14.17
Adjusting/Controlling Val...
317370-B-LP
20
1
0
http://www.globesprinkler...
http://www.globesprinkler...
0
0
0.492
150mm Non-Inerlock Electr...
150mm Non-Inerlock Electr...
1
FM,cULus
1
0.377
Ductile Iron
0
0
RCW NON-INTERLOCK PREACTI...
-1
1
0
0
1.641
0
Globe Fire Sprinkler Corp...
1
300 psi
RCW-Non-Interlock Preacti...
6.000
0.552
23.65.55.14.17
Adjusting/Controlling Val...
317370-B
20
1
0
http://www.globesprinkler...
http://www.globesprinkler...
0
0
0.492
150mm(165.1) Non-Interloc...
150mm(165.1) Non-Interloc...
1
FM,cULus
0
0.377
Ductile Iron
0
0
RCW NON-INTERLOCK PREACTI...
-1
1
0
0
1.206
0
Globe Fire Sprinkler Corp...
1
300 psi
RCW-Non-Interlock Preacti...
6.000
0.552
23.65.55.14.17
Adjusting/Controlling Val...
317370-D-LP
20
1
0
http://www.globesprinkler...
http://www.globesprinkler...
0
0
0.492
150mm(165.1) Non-Inerlock...
150mm(165.1) Non-Inerlock...
1
FM,cULus
1
0.377
Ductile Iron
0
0
RCW NON-INTERLOCK PREACTI...
-1
1
0
0
1.641
0
Globe Fire Sprinkler Corp...
1
300 psi
RCW-Non-Interlock Preacti...
6.000
0.552
23.65.55.14.17
Adjusting/Controlling Val...
317370-B
20
1
0
http://www.globesprinkler...
http://www.globesprinkler...
0
0
0.492
150mm Non-Interlock Elect...
150mm Non-Interlock Elect...
1
FM,cULus
0
0.377
Ductile Iron
0
0
RCW NON-INTERLOCK PREACTI...
-1
1
0
0
1.206
0
Globe Fire Sprinkler Corp...
1
300 psi
RCW-Non-Interlock Preacti...
6.000
0.552
23.65.55.14.17
Adjusting/Controlling Val...
317370
20
1
0
http://www.globesprinkler...
http://www.globesprinkler...
0
0
0.492
150mm Non-Interlock Elect...
150mm Non-Interlock Elect...
1
FM,cULus
0
0.377
Ductile Iron
0
0
RCW NON-INTERLOCK PREACTI...
-1
1
0
0
1.206
0
Globe Fire Sprinkler Corp...
1
300 psi
RCW-Non-Interlock Preacti...
6.000
0.552
23.65.55.14.17
Adjusting/Controlling Val...
317370-D-LP
20
1
0
http://www.globesprinkler...
http://www.globesprinkler...
0
0
0.492
150mm(165.1) Non-Interloc...
150mm(165.1) Non-Interloc...
1
FM,cULus
0
0.377
Ductile Iron
0
0
RCW NON-INTERLOCK PREACTI...
-1
1
0
0
1.206
0
Globe Fire Sprinkler Corp...
1
300 psi
RCW-Non-Interlock Preacti...
6.000
0.552
23.65.55.14.17
Adjusting/Controlling Val...
317370-D
20
1
0
http://www.globesprinkler...
http://www.globesprinkler...
0
0
0.492
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GFV400-_SIP_218
Globe Fire Sprinkler
19.09.2019
GFV305-_RCW_Dry_System_901
Globe Fire Sprinkler
19.09.2019
Crimp contacts 250A
Wain Electrical
22.07.2022
FP Electro unit with Jockey pump Configured -BIM Data - Fire Fighting
KSB
13.03.2024
BNS 813 Multiple Position Switches Series 62
Balluff
25.04.2024
Wide Slot Take Up Expansion - Type E Wide Slot Take-Up Bearing -Inch
Baldor Reliance
09.11.2021
GFV100-105_Model_H-1_H-2_H-3_Alarm_Check_581
Globe Fire Sprinkler
19.09.2019
GFV410-_DIP_927
Globe Fire Sprinkler
19.09.2019
GFV205-RCW_Deluge_967
Globe Fire Sprinkler
19.09.2019
3 Model G-3000P Double Interlock Preaction with Electric Pneumatic Release
Viking
09.09.2020
Model F-1 Straight Through Deluge Valve, 1-12 (DN40) & 2 (DN50)
Viking
09.09.2020
Etanorm FXV Pump - Sprinkler pump
KSB
06.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드