피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
General Service Back Pressure Regulators
Equilibar
Powered by
CAD모델 선택
{equilibar/general20service20back20pressure20regulators.prj},{NB=GSDM2 General Service Back Pressure Regulator},{ORDERNO=GSDM2 General Service Back Pressure Regulator},{BODY_MATERIAL__OPTIONAL_=Hastelloy C276, Custom},{BODY_MATERIAL__STANDARD_=Stainless Steel 316316L},{KEY_APPLICATIONS=High Flow Catalysis Research Pilot Scale Reactors Liquid Fuel Recirculation Loops},{MAX_CV=1.2},{PORT_SIZES=14},{TYPICAL_PRESSURE_RANGES=0 - 1000 psi},{NAME=GSDM2 General Service Back Pressure Regulator},{SOURCEURL=https://www.equilibar.com/product/back-pressure-regulators/gsdm2-general-service-back-pressure-regulator/}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
BODY_MATERIAL__OPTIONAL_
body material (optional)
ⁿ/ₐ
BODY_MATERIAL__STANDARD_
body material (standard)
ⁿ/ₐ
KEY_APPLICATIONS
key applications
ⁿ/ₐ
MAX_CV
max cv
ⁿ/ₐ
PORT_SIZES
port sizes
ⁿ/ₐ
TYPICAL_PRESSURE_RANGES
typical pressure ranges
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
GSD3 General Service Back...
GSD3 General Service Back...
0 - 150 psi
0 - 20 psi
Stainless Steel 316316L
0 - 400 psi
38
0 - 1 in WC
GSD3 General Service Back...
GSDM3 General Service Bac...
GSDM3 General Service Bac...
Hastelloy C276, Custom
Stainless Steel 316316L
High Flow Catalysis Resea...
1.8
38
0 - 750 psi
GSDM3 General Service Bac...
GSDH3 General Service Bac...
GSDH3 General Service Bac...
Hastelloy C276, Custom
Stainless Steel 316316L
High Flow Catalysis Resea...
1.8
38
0 - 1500 psi
GSDH3 General Service Bac...
GSD4 General Service Back...
GSD4 General Service Back...
0 - 150 psi
0 - 20 psi
Stainless Steel 316316L
0 - 400 psi
12
0 - 1 in WC
GSD4 General Service Back...
GSDM2 General Service Bac...
GSDM2 General Service Bac...
Hastelloy C276, Custom
Stainless Steel 316316L
High Flow Catalysis Resea...
1.2
14
0 - 1000 psi
GSDM2 General Service Bac...
GSDH2 General Service Bac...
GSDH2 General Service Bac...
Hastelloy C276, Titanium
Stainless Steel 316316
High Flow Catalysis Resea...
1.2
14
0 - 1500 psi
GSDH2 General Service Bac...
GSD2 General Service Back...
GSD2 General Service Back...
0 - 100 psi
0 - 10 psi
Stainless Steel 316316L
0 - 300 psi
14
0 - 1 in WC
GSD2 General Service Back...
GSD6 General Service Back...
GSD6 General Service Back...
0 - 150 psi
0 - 20 psi
Stainless Steel 316316L
0 - 400 psi
34
0 - 1 in WC
GSD6 General Service Back...
GSDM6 General Service Bac...
GSDM6 General Service Bac...
Hastelloy C276, Custom
Stainless Steel 316316L
Precision Dosing Pressure...
5.5
34
0 - 500 psi
GSDM6 General Service Bac...
GSD8 General Service Back...
GSD8 General Service Back...
0 - 100 psi
0 - 10 psi
Stainless Steel 316316L
0 - 250 psi
1
0 - 1 in WC
GSD8 General Service Back...
GSDH6 General Service Bac...
GSDH6 General Service Bac...
Stainless Steel 316316L
0 - 3000 psi
5.5
Hastelloy C276, Custom
34
0 - 1000 psi
GSDH6 General Service Bac...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AX Compact enclosure - sheet steel
Rittal
29.02.2024
STR006 - Narrow 2-Drawer File Cabinet with Seat
The Human Solution
15.09.2020
ACC026 - Acoustic Desktop Privacy Panel Holder with 52in Panel
The Human Solution
15.09.2020
B225 - Male Hose Adaptor, Taper
AIRWORK
27.06.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드