피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
EU Mini Square Built-in DIP Switch Flicker Free LED Driver RD CCCB 44230900-1050 DIP FV1
Cupower
Powered by
CAD모델 선택
{cupower/eu20mini20square20built-in20dip20switch20flicker20free20led20driver20rd20cccb2044230900-105020dip20fv1.prj},{NB=RD},{ORDERNO=RD},{ADJUSTABLE_OUTPUT_CURRENT=DIP Switch},{APPLICATION_NOTE=For luminaires of Class II},{CLASSIFICATION=Class II,SELV},{CONNECTION=Push in terminals,cord grip in cluded},{HSCODE=8504408290},{OPERATING_TEMPERATURE_RANGE=Ta -20 … 50 °C},{OVERVOLTAGE_PROTECTION=none},{POWER_FACTOR____100__LOAD_=0,9},{POWER_RANGE=7,5-44W},{RIPPLE__LOW_FREQUENCY_=≤5%},{START_UP_TIME=500 ms @ 230V},{SURGE_PROTECTION=L-N 1kV},{NAME=RD},{SOURCEURL=https://www.cupower.com/productdetail?product_id=720}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
3
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
ADJUSTABLE_OUTPUT_CURRENT
adjustable output current
ⁿ/ₐ
APPLICATION_NOTE
application note
ⁿ/ₐ
CLASSIFICATION
classification
ⁿ/ₐ
CONNECTION
connection
ⁿ/ₐ
HSCODE
hscode
ⁿ/ₐ
OPERATING_TEMPERATURE_RANGE
operating temperature range
ⁿ/ₐ
OVERVOLTAGE_PROTECTION
overvoltage protection
ⁿ/ₐ
POWER_FACTOR____100__LOAD_
power factor (@ 100% load)
ⁿ/ₐ
POWER_RANGE
power range
ⁿ/ₐ
RIPPLE__LOW_FREQUENCY_
ripple (low frequency)
ⁿ/ₐ
START_UP_TIME
start up time
ⁿ/ₐ
SURGE_PROTECTION
surge protection
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
RD
RD
DIP Switch
For luminaires of Class I...
Class II,SELV
Push in terminals,cord gr...
8504408290
Ta -20 … 50 °C
none
0,9
7,5-44W
≤5%
500 ms @ 230V
L-N 1kV
RD
QC30B
QC30B
DIP Switch
For luminaires of Class I...
Class II,SELV
Push in terminals,cord gr...
8504408290
Ta -20 … 50 °C
none
0,9
7,5-44W
≤5%
500 ms @ 230V
L-N 1kV
QC30B
RDCCCBFV1_asm
RDCCCBFV1_asm
DIP Switch
For luminaires of Class I...
Class II,SELV
Push in terminals,cord gr...
8504408290
Ta -20 … 50 °C
none
0,9
7,5-44W
≤5%
500 ms @ 230V
L-N 1kV
RDCCCBFV1_asm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드