피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
Deutsch
Elektrozylinder mit Führungen CTC- -V
Cyltronic
Powered by
CAD모델 선택
{cyltronic/elektrozylinder20mit20fuehrungen20ctc-_-v.prj},{NB=CTC-060-K05-0300-V},{ORDERNO=CTC-060-K05-0300-V},{VAR10MM_SPINDELSTEIGUNG=200N (100%) / 400N (kurzzeitig)},{VAR5MM_SPINDELSTEIGUNG=400N (100%) / 800N (kurzzeitig)},{BISTABIL=Wird über ein separates Aus- und ein Einfahrsignal angesteuert},{GESCHWINDIGKEIT_10MM_SPINDELSTEIGUNG=300mm/s (24V) / 600 mm/s (48V)},{GESCHWINDIGKEIT_5MM_SPINDELSTEIGUNG=150mm/s (24V) / 300 mm/s (48V)},{HUBLAENGEN=100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm},{KRAFTSCHWELLENEINSTELLUNG=die maximale Kraft, die vom Zylinder aufgebracht werden soll, kann mittels Schraubenzieher eingestellt werden.},{LEISTUNGSSPANNUNG=24V-48V (max. 10A)},{MONOSTABIL__NORMAL_AUSGEFAHREN=Wird über ein einzelnes Einfahrsignal angesteuert}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
VAR10MM_SPINDELSTEIGUNG
10mm-spindelsteigung
ⁿ/ₐ
VAR5MM_SPINDELSTEIGUNG
5mm-spindelsteigung
ⁿ/ₐ
BISTABIL
bistabil
ⁿ/ₐ
GESCHWINDIGKEIT_10MM_SPINDELSTEIGUNG
geschwindigkeit 10mm-spindelsteigung
ⁿ/ₐ
GESCHWINDIGKEIT_5MM_SPINDELSTEIGUNG
geschwindigkeit 5mm-spindelsteigung
ⁿ/ₐ
HUBLAENGEN
hublängen
ⁿ/ₐ
KRAFTSCHWELLENEINSTELLUNG
kraftschwelleneinstellung
ⁿ/ₐ
LEISTUNGSSPANNUNG
leistungsspannung
ⁿ/ₐ
MONOSTABIL__NORMAL_AUSGEFAHREN
monostabil, normal ausgefahren
ⁿ/ₐ
MONOSTABIL__NORMAL_EINGEFAHREN
monostabil, normal eingefahren
ⁿ/ₐ
POSITIONIERFUNKTION
positionierfunktion
ⁿ/ₐ
SIGNALSPANNUNG
signalspannung
ⁿ/ₐ
SPINDELSTEIGUNG
spindelsteigung
ⁿ/ₐ
TYP
typ
ⁿ/ₐ
VERSTELLUNG_DER_GESCHWINDIGKEIT
verstellung der geschwindigkeit
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
CTC-060-K05-0100-V
CTC-060-K05-0100-V
200N (100%) / 400N (kurzz...
400N (100%) / 800N (kurzz...
Wird über ein separates A...
300mm/s (24V) / 600 mm/s ...
150mm/s (24V) / 300 mm/s ...
100mm, 150mm, 200mm, 250m...
die maximale Kraft, die v...
24V-48V (max. 10A)
Wird über ein einzelnes E...
Wird über ein einzelnes A...
(erhältlich ab 2022)
24V (max. 500mA)
5mm und 10mm
Hochleistungs-Kugelumlauf...
die Aus- und Einfahrgesch...
CTC-060-K05-0100-V
CTC-060-K05-0150-V
CTC-060-K05-0150-V
200N (100%) / 400N (kurzz...
400N (100%) / 800N (kurzz...
Wird über ein separates A...
300mm/s (24V) / 600 mm/s ...
150mm/s (24V) / 300 mm/s ...
100mm, 150mm, 200mm, 250m...
die maximale Kraft, die v...
24V-48V (max. 10A)
Wird über ein einzelnes E...
Wird über ein einzelnes A...
(erhältlich ab 2022)
24V (max. 500mA)
5mm und 10mm
Hochleistungs-Kugelumlauf...
die Aus- und Einfahrgesch...
CTC-060-K05-0150-V
CTC-060-K05-0200-V
CTC-060-K05-0200-V
200N (100%) / 400N (kurzz...
400N (100%) / 800N (kurzz...
Wird über ein separates A...
300mm/s (24V) / 600 mm/s ...
150mm/s (24V) / 300 mm/s ...
100mm, 150mm, 200mm, 250m...
die maximale Kraft, die v...
24V-48V (max. 10A)
Wird über ein einzelnes E...
Wird über ein einzelnes A...
(erhältlich ab 2022)
24V (max. 500mA)
5mm und 10mm
Hochleistungs-Kugelumlauf...
die Aus- und Einfahrgesch...
CTC-060-K05-0200-V
CTC-060-K05-0250-V
CTC-060-K05-0250-V
200N (100%) / 400N (kurzz...
400N (100%) / 800N (kurzz...
Wird über ein separates A...
300mm/s (24V) / 600 mm/s ...
150mm/s (24V) / 300 mm/s ...
100mm, 150mm, 200mm, 250m...
die maximale Kraft, die v...
24V-48V (max. 10A)
Wird über ein einzelnes E...
Wird über ein einzelnes A...
(erhältlich ab 2022)
24V (max. 500mA)
5mm und 10mm
Hochleistungs-Kugelumlauf...
die Aus- und Einfahrgesch...
CTC-060-K05-0250-V
CTC-060-K05-0300-V
CTC-060-K05-0300-V
200N (100%) / 400N (kurzz...
400N (100%) / 800N (kurzz...
Wird über ein separates A...
300mm/s (24V) / 600 mm/s ...
150mm/s (24V) / 300 mm/s ...
100mm, 150mm, 200mm, 250m...
die maximale Kraft, die v...
24V-48V (max. 10A)
Wird über ein einzelnes E...
Wird über ein einzelnes A...
(erhältlich ab 2022)
24V (max. 500mA)
5mm und 10mm
Hochleistungs-Kugelumlauf...
die Aus- und Einfahrgesch...
CTC-060-K05-0300-V
CTC-060-K10-0100-V
CTC-060-K10-0100-V
200N (100%) / 400N (kurzz...
400N (100%) / 800N (kurzz...
Wird über ein separates A...
300mm/s (24V) / 600 mm/s ...
150mm/s (24V) / 300 mm/s ...
100mm, 150mm, 200mm, 250m...
die maximale Kraft, die v...
24V-48V (max. 10A)
Wird über ein einzelnes E...
Wird über ein einzelnes A...
(erhältlich ab 2022)
24V (max. 500mA)
5mm und 10mm
Hochleistungs-Kugelumlauf...
die Aus- und Einfahrgesch...
CTC-060-K10-0100-V
CTC-060-K10-0150-V
CTC-060-K10-0150-V
200N (100%) / 400N (kurzz...
400N (100%) / 800N (kurzz...
Wird über ein separates A...
300mm/s (24V) / 600 mm/s ...
150mm/s (24V) / 300 mm/s ...
100mm, 150mm, 200mm, 250m...
die maximale Kraft, die v...
24V-48V (max. 10A)
Wird über ein einzelnes E...
Wird über ein einzelnes A...
(erhältlich ab 2022)
24V (max. 500mA)
5mm und 10mm
Hochleistungs-Kugelumlauf...
die Aus- und Einfahrgesch...
CTC-060-K10-0150-V
CTC-060-K10-0250-V
CTC-060-K10-0250-V
200N (100%) / 400N (kurzz...
400N (100%) / 800N (kurzz...
Wird über ein separates A...
300mm/s (24V) / 600 mm/s ...
150mm/s (24V) / 300 mm/s ...
100mm, 150mm, 200mm, 250m...
die maximale Kraft, die v...
24V-48V (max. 10A)
Wird über ein einzelnes E...
Wird über ein einzelnes A...
(erhältlich ab 2022)
24V (max. 500mA)
5mm und 10mm
Hochleistungs-Kugelumlauf...
die Aus- und Einfahrgesch...
CTC-060-K10-0250-V
CTC-060-K10-0200-V
CTC-060-K10-0200-V
200N (100%) / 400N (kurzz...
400N (100%) / 800N (kurzz...
Wird über ein separates A...
300mm/s (24V) / 600 mm/s ...
150mm/s (24V) / 300 mm/s ...
100mm, 150mm, 200mm, 250m...
die maximale Kraft, die v...
24V-48V (max. 10A)
Wird über ein einzelnes E...
Wird über ein einzelnes A...
(erhältlich ab 2022)
24V (max. 500mA)
5mm und 10mm
Hochleistungs-Kugelumlauf...
die Aus- und Einfahrgesch...
CTC-060-K10-0200-V
CTC-060-K10-0300-V
CTC-060-K10-0300-V
200N (100%) / 400N (kurzz...
400N (100%) / 800N (kurzz...
Wird über ein separates A...
300mm/s (24V) / 600 mm/s ...
150mm/s (24V) / 300 mm/s ...
100mm, 150mm, 200mm, 250m...
die maximale Kraft, die v...
24V-48V (max. 10A)
Wird über ein einzelnes E...
Wird über ein einzelnes A...
(erhältlich ab 2022)
24V (max. 500mA)
5mm und 10mm
Hochleistungs-Kugelumlauf...
die Aus- und Einfahrgesch...
CTC-060-K10-0300-V
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Elektrozylinder SLZ 63 S mit Trapezgewinde - E-Zylinder
RK Rose+Krieger
26.01.2024
Zubehör für Elektrozylinder
MSW
19.05.2023
Mod. G - Gabelkopf
GETOtec
11.05.2023
Positioniersystem ELT/ELK 30, 40, 60, 60S, 80, 80S, 100, 125 (Spindelantrie...
Bahr Modultechnik
27.02.2023
1204
Kamp & Kötter
08.11.2021
REAL - Kolbenstangenloser Sinuszylinder/mit Kugelumlaufführung/Kugelführung
SMC
28.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드