피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
DomesticChairs TarryFootstool TARFS03 Allermuir
Allermuir
Powered by
CAD모델 선택
{allermuir/domesticchairs_tarryfootstool_tarfs03_allermuir.prj},{NB=TARFS03},{IDENT=TARFS03},{ALWAYS_VERTICAL=1},{COST=0},{CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED=0},{HAS4STARBASE=0},{HASWOODLEGS=1},{HIGHESTSEATINGHEIGHT=0},{HOST=0},{ISBUILTIN=0},{LOWESTSEATINGHEIGHT=0},{MASSUNIT=1},{NOMINALDEPTH=460.000},{NOMINALHEIGHT=410.000},{NOMINALLENGTH=615.000},{NOMINALWIDTH=615.000},{ROOM_CALCULATION_POINT=0},{SEATINGHEIGHT=410.000},{SHARED=0},{WORK_PLANE_BASED=0},{ACCESSIBILITYPERFORMANCE=n/a},{ASSEMBLY_CODE=},{ASSETIDENTIFIER=n/a},{ASSETTYPE=Movable},{AUTHOR=NBS},{BARCODE=n/a},{CATEGORY=Pr_40_50_12_22:Dining chairs},{CODEPERFORMANCE=n/a},{COLOR=n/a},{CONSTITUENTS=n/a},{DESCRIPTION=Footstool on a four star base},{DESIGN_OPTION=-1},{DURATIONUNIT=year},{EXPECTEDLIFE=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
LINA
BOM
IDENT
ⁿ/ₐ
ACCESSIBILITYPERFORMANCE
accessibilityperformance
ⁿ/ₐ
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
ⁿ/ₐ
ASSEMBLY_CODE
assembly code
ⁿ/ₐ
ASSETIDENTIFIER
assetidentifier
ⁿ/ₐ
ASSETTYPE
assettype
ⁿ/ₐ
AUTHOR
author
ⁿ/ₐ
BARCODE
barcode
ⁿ/ₐ
CATEGORY
category
ⁿ/ₐ
CODEPERFORMANCE
codeperformance
ⁿ/ₐ
COLOR
color
ⁿ/ₐ
CONSTITUENTS
constituents
ⁿ/ₐ
COST
cost
ⁿ/ₐ
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
description
ⁿ/ₐ
DESIGN_OPTION
design option
ⁿ/ₐ
DURATIONUNIT
durationunit
ⁿ/ₐ
EXPECTEDLIFE
expectedlife
ⁿ/ₐ
FAMILY_NAME
family name
ⁿ/ₐ
FEATURES
features
ⁿ/ₐ
FINISH
finish
ⁿ/ₐ
FRAMESCOLOUR
framescolour
ⁿ/ₐ
FRAMESFINISH
framesfinish
ⁿ/ₐ
FRAMESMATERIAL
framesmaterial
ⁿ/ₐ
GRADE
grade
ⁿ/ₐ
HAS4STARBASE
has4starbase
ⁿ/ₐ
HASWOODLEGS
haswoodlegs
ⁿ/ₐ
HIGHESTSEATINGHEIGHT
highestseatingheight
ⁿ/ₐ
HOST
host
ⁿ/ₐ
IFCEXPORTAS
ifcexportas
ⁿ/ₐ
IFCEXPORTTYPE
ifcexporttype
ⁿ/ₐ
INSTALLATIONDATE
installationdate
ⁿ/ₐ
ISBUILTIN
isbuiltin
ⁿ/ₐ
KEYNOTE
keynote
ⁿ/ₐ
LOWESTSEATINGHEIGHT
lowestseatingheight
ⁿ/ₐ
MAINCOLOR
maincolor
ⁿ/ₐ
MASSUNIT
massunit
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
MODELNUMBER
modelnumber
ⁿ/ₐ
MODELREFERENCE
modelreference
ⁿ/ₐ
NBSCERTIFICATION
nbscertification
ⁿ/ₐ
NBSDESCRIPTION
nbsdescription
ⁿ/ₐ
NBSREFERENCE
nbsreference
ⁿ/ₐ
NOMINALDEPTH
nominaldepth
ⁿ/ₐ
NOMINALHEIGHT
nominalheight
ⁿ/ₐ
NOMINALLENGTH
nominallength
ⁿ/ₐ
NOMINALWIDTH
nominalwidth
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
ⁿ/ₐ
OMNICLASSCODE
omniclasscode
ⁿ/ₐ
OMNICLASSTITLE
omniclasstitle
ⁿ/ₐ
OMNICLASSVERSION
omniclassversion
ⁿ/ₐ
REFERENCE
reference
ⁿ/ₐ
REPLACEMENTCOST
replacementcost
ⁿ/ₐ
REVISION
revision
ⁿ/ₐ
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
ⁿ/ₐ
SEATBASEMATERIAL
seatbasematerial
ⁿ/ₐ
SEATINGHEIGHT
seatingheight
ⁿ/ₐ
SEATINGSEATMATERIAL
seatingseatmaterial
ⁿ/ₐ
SEATSANDBACKSFINISH
seatsandbacksfinish
ⁿ/ₐ
SEATSANDBACKSMATERIAL
seatsandbacksmaterial
ⁿ/ₐ
SERIALNUMBER
serialnumber
ⁿ/ₐ
SHAPE
shape
ⁿ/ₐ
SHARED
shared
ⁿ/ₐ
SIZE
size
ⁿ/ₐ
STATUS
status
ⁿ/ₐ
STYLE
style
ⁿ/ₐ
SUSTAINABILITYPERFORMANCE
sustainabilityperformance
ⁿ/ₐ
TAGNUMBER
tagnumber
ⁿ/ₐ
TYPE_COMMENTS
type comments
ⁿ/ₐ
TYPE_IMAGE
type image
ⁿ/ₐ
TYPE_NAME
type name
ⁿ/ₐ
UNICLASS2015CODE
uniclass2015code
ⁿ/ₐ
UNICLASS2015TITLE
uniclass2015title
ⁿ/ₐ
UNICLASS2015VERSION
uniclass2015version
ⁿ/ₐ
URL
url
ⁿ/ₐ
VERSION
version
ⁿ/ₐ
WARRANTYDURATIONLABOR
warrantydurationlabor
ⁿ/ₐ
WARRANTYDURATIONPARTS
warrantydurationparts
ⁿ/ₐ
WARRANTYDURATIONUNIT
warrantydurationunit
ⁿ/ₐ
WARRANTYGUARANTORLABOR
warrantyguarantorlabor
ⁿ/ₐ
WARRANTYSTARTDATE
warrantystartdate
ⁿ/ₐ
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
ⁿ/ₐ
TARFS03
TARFS03
n/a
1
n/a
Movable
NBS
n/a
Pr_40_50_12_22:Dining cha...
n/a
n/a
n/a
0
0
Footstool on a four star ...
-1
year
10
Fully upholstered, solid ...
n/a
n/a
Clear
Solid ash
n/a
0
1
0
0
IfcFurnitureType
CHAIR
1900-12-31T23:59:59
0
0
n/a
1
n/a
TARFS03
Tarry Footstool
Domestic chairs
45-35-20/365
460.000
410.000
615.000
615.000
22-12 52 13
Chairs
Table 22 2012-05-16
n/a
n/a
n/a
0
410.000
Upholstered
Upholstered
n/a
n/a
0
615 x 410 x 460 mm
New
Footstool
n/a
n/a
Pr_40_50_12_22
Dining chairs
Products v1.12
1
n/a
5
year
n/a
1900-12-31T23:59:59
0
TARFS05
TARFS05
n/a
1
n/a
Movable
NBS
n/a
Pr_40_50_12_22:Dining cha...
n/a
n/a
n/a
0
0
Footstool with wood legs
-1
year
10
Fully upholstered, 4 star...
n/a
Black
Powder coat
Steel powder coated
n/a
1
0
0
0
IfcFurnitureType
CHAIR
1900-12-31T23:59:59
0
0
n/a
1
n/a
TARFS05
Tarry Footstool
Domestic chairs
45-35-20/365
495.000
410.000
615.000
615.000
22-12 52 13
Chairs
Table 22 2012-05-16
n/a
n/a
n/a
0
410.000
Upholstered
Upholstered
n/a
n/a
0
615 x 410 x 495 mm
New
Footstool
n/a
n/a
Pr_40_50_12_22
Dining chairs
Products v1.12
1
n/a
5
year
n/a
1900-12-31T23:59:59
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 842 - Push-Pull Type Toggle Clamps, Steel, for Push-Pull Clamping, Type ...
Elesa+Ganter
28.03.2024
F1 - Cavity plate Mat=1730
STRACK
21.07.2022
PKA02 - Clamping plate
PROPLASTICA
19.08.2021
ECB.D - ELESA-Boss caps
Elesa
17.04.2024
Welding Neck Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5754, PN10/16, ISO, si...
Huelsen
10.02.2021
OIPC01 - 120º connecting brackets
nVent HOFFMAN
20.11.2023
DA 4165 - Slides DA 4165, Width 26.5 mm, to 270 kg, Full Extension Two-Way ...
MÄDLER
10.04.2024
1012103 - TMN-TRANSPORT BOX
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
5146660 - BLUEMARK CLED-CARDBOARD-BOX
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드