Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
English
DN9
Dietz-motoren
Powered by
CAD模型選擇
{dietz_motoren/dn9.prj},{NB=DN9},{ORDERNO=DN9},{COM_CCK_TEILENUMMER_DRUCKSTUTZEN=0},{COM_CCK_TEILENUMMER_FU_=0},{COM_CCK_TEILENUMMER_SAUGSTUTZEN=192255},{COM_CCK_TEILENUMMER_SCHUTZGITTER=192261},{ENGINE_NOMINAL_RATING=0.130 kW},{FREE_OUTLET=7 m³min},{FULLY_THROTTLED_MAX=320 Pa},{HOUSING_MATERIAL=Aluminium},{IE3_ID=259901},{MATERIAL_OF_IMPELLER=verzinktes Stahlblech},{MAX__TEMPERATURE_OF_MEDIUM=80 °C},{WEIGHT_APPROX_=4,5 kg},{NAME=DN9},{SOURCEURL=https://www.dietz-motoren.de/en/radial-fans/technical-info/dn9-60hz}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
CAD下載
1
LINA
明細表
ORDERNO
ⁿ/ₐ
COM_CCK_TEILENUMMER_DRUCKSTUTZEN
com_cck_teilenummer_druckstutzen
ⁿ/ₐ
COM_CCK_TEILENUMMER_FU_
com_cck_teilenummer_fuß
ⁿ/ₐ
COM_CCK_TEILENUMMER_SAUGSTUTZEN
com_cck_teilenummer_saugstutzen
ⁿ/ₐ
COM_CCK_TEILENUMMER_SCHUTZGITTER
com_cck_teilenummer_schutzgitter
ⁿ/ₐ
ENGINE_NOMINAL_RATING
engine nominal rating
ⁿ/ₐ
FREE_OUTLET
free outlet
ⁿ/ₐ
FULLY_THROTTLED_MAX
fully throttled max
ⁿ/ₐ
HOUSING_MATERIAL
housing material
ⁿ/ₐ
IE3_ID
ie3 id
ⁿ/ₐ
MATERIAL_OF_IMPELLER
material of impeller
ⁿ/ₐ
MAX__TEMPERATURE_OF_MEDIUM
max. temperature of medium
ⁿ/ₐ
WEIGHT_APPROX_
weight approx.
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
DN9
DN9
0
0
192255
192261
0.130 kW
7 m³min
320 Pa
Aluminium
259901
verzinktes Stahlblech
80 °C
4,5 kg
DN9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
看過這個的用戶也對此感興趣
RFTX 140 A
ÖSTBERG
15.01.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
CAD下載