Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
English
DN18
Dietz-motoren
Powered by
CAD模型選擇
{dietz_motoren/dn18.prj},{NB=DN18},{ORDERNO=DN18},{COM_CCK_TEILENUMMER_DRUCKSTUTZEN=192883},{COM_CCK_TEILENUMMER_FU_=0},{COM_CCK_TEILENUMMER_SAUGSTUTZEN=192875},{COM_CCK_TEILENUMMER_SCHUTZGITTER=192881},{ENGINE_NOMINAL_RATING=1,70 kW},{FREE_OUTLET=38 m³min},{FULLY_THROTTLED_MAX=1120 Pa},{HOUSING_MATERIAL=Aluminium},{IE3_ID=259920},{MATERIAL_OF_IMPELLER=verzinktes Stahlblech},{MAX__TEMPERATURE_OF_MEDIUM=80 °C},{WEIGHT_APPROX_=24 kg},{NAME=DN18},{SOURCEURL=https://www.dietz-motoren.de/en/radial-fans/technical-info/dn18-50hz}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
CAD下載
1
LINA
明細表
ORDERNO
ⁿ/ₐ
COM_CCK_TEILENUMMER_DRUCKSTUTZEN
com_cck_teilenummer_druckstutzen
ⁿ/ₐ
COM_CCK_TEILENUMMER_FU_
com_cck_teilenummer_fuß
ⁿ/ₐ
COM_CCK_TEILENUMMER_SAUGSTUTZEN
com_cck_teilenummer_saugstutzen
ⁿ/ₐ
COM_CCK_TEILENUMMER_SCHUTZGITTER
com_cck_teilenummer_schutzgitter
ⁿ/ₐ
ENGINE_NOMINAL_RATING
engine nominal rating
ⁿ/ₐ
FREE_OUTLET
free outlet
ⁿ/ₐ
FULLY_THROTTLED_MAX
fully throttled max
ⁿ/ₐ
HOUSING_MATERIAL
housing material
ⁿ/ₐ
IE3_ID
ie3 id
ⁿ/ₐ
MATERIAL_OF_IMPELLER
material of impeller
ⁿ/ₐ
MAX__TEMPERATURE_OF_MEDIUM
max. temperature of medium
ⁿ/ₐ
WEIGHT_APPROX_
weight approx.
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
DN18
DN18
192883
0
192875
192881
1,70 kW
38 m³min
1120 Pa
Aluminium
259920
verzinktes Stahlblech
80 °C
24 kg
DN18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
CAD下載