피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
Diana
Domovari
basins202620columns
Powered by
CAD모델 선택
{domovari/basins202620columns/diana.prj},{NB=D787-SO},{ORDERNO=D787-SO},{ARTICLE_NUMBER=D787-SO},{DIMENSIONS=Ø 390 mm H=170 mm},{MATERIAL=domovari mineral matt, domovari shine},{NAME=D787-SO},{SOURCEURL=https://www.domovari.de/diana/?lang=en}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
ARTICLE_NUMBER
article number
ⁿ/ₐ
DIMENSIONS
dimensions
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
D787
D787
D787
Ø 390 mm H=160 mm
domovari mineral matt, do...
D787
D787-SO
D787-SO
D787-SO
Ø 390 mm H=170 mm
domovari mineral matt, do...
D787-SO
D781
D781
D781
Ø 290 mm H=150 mm
domovari mineral matt, do...
D781
D781-SO
D781-SO
D781-SO
Ø 290 mm H=150 mm
domovari mineral matt, do...
D781-SO
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CLEVER_GRIFERIA_MM FREGADERO ALPINA BRUSHED NICKEL OVAL 61200
Standard Hidráulica
25.03.2021
CLEVER_GRIFERIA_MM FREGADERO ALPINA MATE NEGRO ROUND 61190
Standard Hidráulica
25.03.2021
Purity 8210 Basin
Corian Design
12.01.2021
Poseidon Sink Mixer Black
Caroma
28.05.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드