피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
Design House Stockholm
Powered by
CAD모델 선택
Air_Cabinet
13.12.2022
Air_Sideboard_Low
13.12.2022
Arco_Desk
13.12.2022
Arco_Small_Table
13.12.2022
Arco_Trestle
13.12.2022
Aria_Table_High
13.12.2022
Aria_Table_Low
13.12.2022
Arrow_Hanger
13.12.2022
Atelier_Wall_Hanger
13.12.2022
Basket_Rug_180x180
13.12.2022
Basket_Rug_240x185
13.12.2022
Basket_Rug_245x245
13.12.2022
Basket_Rug_300x245
13.12.2022
Bjork_Pouffe
13.12.2022
Bjork_Rug_130x70
13.12.2022
Bjork_Rug_240x170
13.12.2022
Botanic_Box
13.12.2022
Botanic_Pedestal_Pot
13.12.2022
Botanic_Pot
13.12.2022
Botanic_Stand
13.12.2022
Botanic_Tray
13.12.2022
Family_Chair_No2
13.12.2022
Family_Chair_No3
13.12.2022
Fields_Rug_130x70
13.12.2022
Fields_Rug_240x170300x200
13.12.2022
Flip_Table_folded_once
13.12.2022
Flip_Table_folded_twice
13.12.2022
Flip_Table_unfolded
13.12.2022
Flip_Table_XL_folded_once
13.12.2022
Flip_Table_XL_folded_twice
13.12.2022
Flip_Table_XL_unfolded
13.12.2022
Flip_Table_XS_folded_once
13.12.2022
Flip_Table_XS_folded_twice
13.12.2022
Flip_Table_XS_unfolded
13.12.2022
Frame_High
13.12.2022
Frame_Low
13.12.2022
Frame_Medium
13.12.2022
Frame_Small
13.12.2022
Frame_Tray
13.12.2022
Greenhouse
13.12.2022
Knot_Cushion
13.12.2022
Knot_Cushion_Medium
13.12.2022
Knot_Cushion_XL
13.12.2022
Kosmos_Holder_16cm
13.12.2022
Kosmos_Holder_30cm
13.12.2022
Kosmos_Holder_40cm
13.12.2022
Lasso_Mirror_Round
13.12.2022
Luna_Large_Clear
13.12.2022
Luna_Large_White
13.12.2022
Luna_XL_White
13.12.2022
Step_Stepladder
13.12.2022
Tondo
20.12.2022
Torso_Bar_Stool
13.12.2022
Torso_Chair
13.12.2022
Wick_Chair_Metalleg
13.12.2022
Wick_Chair_Swivel_Base
13.12.2022
Wick_Chair_Woodleg
13.12.2022
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
찾고있는 콘텐츠를 찾지 못하셨습니까?
새 카탈로그 요청
추가 정보
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.