피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
ColorBlast Powercore gen4, RGBW OptiField
Color Kinetics
wall20washing
Powered by
CAD모델 선택
{color_kinetics/wall20washing/colorblast20powercore20gen42c20rgbw20optifield.prj},{NB=ColorBlast Powercore gen4, RGBW OptiField},{ORDERNO=ColorBlast Powercore gen4, RGBW OptiField},{APPARENT_LOAD=50},{ASSEMBLY_CODE=},{BEAM_ANGLE=10° x 40°},{CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION=1},{CATEGORY=},{COEFFICIENT_OF_UTILIZATION=0},{COLOR_FILTER=16777215},{CONTROL_SYSTEM=Signify full range of controllers, including Light System Manager, Video System Manager Pro, iPlayer 3, Antumbra iColor Keypad, and ColorDial Pro, or third-party controllers},{COPYRIGHT=©2018 Signify Holding. All rights reserved.},{COST=0},{CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED=0},{DEFAULT_ELEVATION=0},{DESCRIPTION=High-performance FTA exterior LED luminaire with RGBW light.},{DESIGN_OPTION=-1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
APPARENT_LOAD
apparent load
ⁿ/ₐ
ASSEMBLY_CODE
assembly code
ⁿ/ₐ
BEAM_ANGLE
beam angle
ⁿ/ₐ
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
calculate coefficient of utilization
ⁿ/ₐ
CATEGORY
category
ⁿ/ₐ
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficient of utilization
ⁿ/ₐ
COLOR_FILTER
color filter
ⁿ/ₐ
CONTROL_SYSTEM
control system
ⁿ/ₐ
COPYRIGHT
copyright
ⁿ/ₐ
COST
cost
ⁿ/ₐ
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
ⁿ/ₐ
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
description
ⁿ/ₐ
DESIGN_OPTION
design option
ⁿ/ₐ
DIMENSIONS
dimensions
ⁿ/ₐ
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
dimming lamp color temperature shift
ⁿ/ₐ
EFFECTIVE_PROJECTED_AREA
effective projected area
ⁿ/ₐ
EMIT_FROM_LINE_LENGTH
emit from line length
ⁿ/ₐ
FAMILY_NAME
family name
ⁿ/ₐ
FIXTURE_ANGLE
fixture angle
ⁿ/ₐ
FIXTURE_CONNECTIONS
fixture connections
ⁿ/ₐ
FIXTURE_MATERIAL_FINISH
fixture material finish
ⁿ/ₐ
FIXTURE_RUN_LENGTH
fixture run length
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
frequency
ⁿ/ₐ
HOST
host
ⁿ/ₐ
HUMIDITY
humidity
ⁿ/ₐ
INITIAL_COLOR
initial color
ⁿ/ₐ
INITIAL_INTENSITY
initial intensity
ⁿ/ₐ
INPUT_VOLTAGE
input voltage
ⁿ/ₐ
INTERFACE
interface
ⁿ/ₐ
KEYNOTE
keynote
ⁿ/ₐ
LAMP
lamp
ⁿ/ₐ
LED_CHANNELS
led channels
ⁿ/ₐ
LENS_MATERIAL_FINISH
lens material finish
ⁿ/ₐ
LIGHT_LOSS_FACTOR
light loss factor
ⁿ/ₐ
LIGHT_SOURCE
light source
ⁿ/ₐ
LOAD_CLASSIFICATION
load classification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER
manufacturer
ⁿ/ₐ
MASSUNIT
massunit
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
NUMBER_OF_POLES
number of poles
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
ⁿ/ₐ
PART_TYPE
part type
ⁿ/ₐ
PHASE
phase
ⁿ/ₐ
PHOTOMETRIC_WEB_FILE
photometric web file
ⁿ/ₐ
POWER_CONSUMPTION
power consumption
ⁿ/ₐ
POWER_FACTOR
power factor
ⁿ/ₐ
PRODUCT_DOCUMENTATION_LINK
product documentation link
ⁿ/ₐ
PRODUCT_NAME
product name
ⁿ/ₐ
PRODUCT_PAGE_URL
product page url
ⁿ/ₐ
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
ⁿ/ₐ
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
ⁿ/ₐ
SHARED
shared
ⁿ/ₐ
TEMPERATURE_RANGE
temperature range
ⁿ/ₐ
TILT_ANGLE
tilt angle
ⁿ/ₐ
TYPE_COMMENTS
type comments
ⁿ/ₐ
TYPE_IMAGE
type image
ⁿ/ₐ
TYPE_NAME
type name
ⁿ/ₐ
URL
url
ⁿ/ₐ
VERSION
version
ⁿ/ₐ
VOLTAGE
voltage
ⁿ/ₐ
WATTAGE_COMMENTS
wattage comments
ⁿ/ₐ
WEIGHT
weight
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
ColorBlast Powercore gen4...
ColorBlast Powercore gen4...
50
10° x 40°
1
0
16777215
Signify full range of con...
©2018 Signify Holding. Al...
0
0
0
High-performance FTA exte...
-1
183.7 x 338 x 171 mm (7.2...
0
0.068 m²
0.0833333333333333
45
1.8 m (6 ft) unified powe...
Every application is uniq...
60
5
0 – 95%, non-condensing
0
0
100 – 277 VAC, auto-switc...
Data Enabler Pro (DMX/Eth...
Red/Green/Blue/White
0
1
Color Kinetics
1
423-000018-00
1
23.80.70.14.14
Exterior Floodlights
0
1
50 W maximum at full outp...
0.99
http://www.colorkinetics....
ColorBlast Powercore gen4...
http://www.colorkinetics....
0
1
0
-40° – 50° C (-40° – 122°...
60
http://www.colorkinetics....
2017 v1.0b
120
50W
3.9 kg (8.2 lb)
ColorBlast Powercore gen4...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드