피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
CO2 Sensors
HB Products
Powered by
CAD모델 선택
{hb_products/co220sensors.prj},{NB=CO2 Refrigerant Switch - 90..240 V AC},{ORDERNO=CO2 Refrigerant Switch - 90..240 V AC},{AMBIENT_TEMPERATURE=-30...+50°C},{CONTACT_FUNCTION=NC or NO},{CURRENT_CONSUMPTION=},{DIMENSIONS=193 x52x40},{EMC_TEST=EN 61000-2},{HOUSE_DESIGN=Front},{MATERIAL___LIQUID_PARTS=AISI 304 PTFE},{MATERIALE___ELECTRONIC_PARTS=},{MAX_CURRENT_OUTPUT=},{MAX_PRESSURE=150 bar},{PLUG_CONNECTION=M12 - DIN 0627},{PROTECTION_DEGREE=IP65},{REFRIGERANT_TEMPERATURE=-55...+30°C},{THREAD_CONNECTION=34”},{TRANSISTOR_OUTPUT=},{VIBRATIONS=IEC 68-2-6 (4g)},{VOLTAGE=90...240 V AC},{WEIGHT=600 g},{NAME=CO2 Refrigerant Switch - 90..240 V AC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
AMBIENT_TEMPERATURE
ambient temperature
ⁿ/ₐ
CONTACT_FUNCTION
contact function
ⁿ/ₐ
CURRENT_CONSUMPTION
current consumption
ⁿ/ₐ
DIMENSIONS
dimensions
ⁿ/ₐ
EMC_TEST
emc test
ⁿ/ₐ
HOUSE_DESIGN
house design
ⁿ/ₐ
MATERIAL___LIQUID_PARTS
material - liquid parts
ⁿ/ₐ
MATERIALE___ELECTRONIC_PARTS
materiale - electronic parts
ⁿ/ₐ
MAX_CURRENT_OUTPUT
max current output
ⁿ/ₐ
MAX_PRESSURE
max pressure
ⁿ/ₐ
PLUG_CONNECTION
plug connection
ⁿ/ₐ
PROTECTION_DEGREE
protection degree
ⁿ/ₐ
REFRIGERANT_TEMPERATURE
refrigerant temperature
ⁿ/ₐ
THREAD_CONNECTION
thread connection
ⁿ/ₐ
TRANSISTOR_OUTPUT
transistor output
ⁿ/ₐ
VIBRATIONS
vibrations
ⁿ/ₐ
VOLTAGE
voltage
ⁿ/ₐ
WEIGHT
weight
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
MATERIAL___ELECTRONIC_PARTS
material - electronic parts
ⁿ/ₐ
MAX__OUTPUT_POWER
max. output power
ⁿ/ₐ
OUTPUT_TYPE
output type
ⁿ/ₐ
EMC
emc
ⁿ/ₐ
GOST_R
gost-r
ⁿ/ₐ
HOUSING_TYPE
housing type
ⁿ/ₐ
MATERIAL_ELECTRONIC_PARTS
material electronic parts
ⁿ/ₐ
MATERIAL_LIQUID_PARTS
material liquid parts
ⁿ/ₐ
MAX__CURRENT_CONSUMPTION
max. current consumption
ⁿ/ₐ
OUTSITE_DIMENSIONS
outsite dimensions
ⁿ/ₐ
PLUG_CONNECTIONS
plug connections
ⁿ/ₐ
ALARM_CONTACT_FUNCTIONT
alarm contact functiont
ⁿ/ₐ
ALARM_OUTPUT
alarm output
ⁿ/ₐ
AMBIANT_TEMPERATURE
ambiant temperature
ⁿ/ₐ
ANALOG_OUTPUT
analog output
ⁿ/ₐ
CABLE_SPECIFICATION
cable specification
ⁿ/ₐ
ENERGY_CONSUMPTION
energy consumption
ⁿ/ₐ
LED_INDICATION
led indication
ⁿ/ₐ
M12_CABEL___5_M
m12 cabel - 5 m
ⁿ/ₐ
MAX__PRESSURE
max. pressure
ⁿ/ₐ
SIZE
size
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
CO2 Refrigerant Switch 24...
CO2 Refrigerant Switch 24...
-30...+50°C
NC or NO
10 mA
268x52x40
EN 61000-2
Front
AISI 304 PTFE
Nylon 6 (PA)
Max 50 mA
150 bar
DIN 43650 - 4 pins
IP65
-55...+30°C
34
PNP or NPN
IEC 68-2-6 (4g)
24 V ACDC + 10%
300 g
CO2 Refrigerant Switch 24...
CO2 Refrigerant Switch - ...
CO2 Refrigerant Switch - ...
-30...+50°C
NC or NO
193 x52x40
EN 61000-2
Front
AISI 304 PTFE
150 bar
M12 - DIN 0627
IP65
-55...+30°C
34”
IEC 68-2-6 (4g)
90...240 V AC
600 g
CO2 Refrigerant Switch - ...
Nylon 6 (PA)
40 W
Solid State Relay
CO2 Refrigerant Switch - ...
CO2 Refrigerant Switch - ...
-60...+50°C
NC or NO
150 bar
IP68
-55...+30°C
34” NPTBSPP
Solid state - 1A
IEC 68-2-6 (4g)
24 V ACDC + 10%
700 g
CO2 Refrigerant Switch - ...
EN 61000
No 0903044
Front
Nylon 6 (PA)
AISI 304 PTFE
Max 600 mA
254 x 51 x 72 mm
M12, 5 pins - DIN 0627
CO2 Refrigerant Level Sen...
CO2 Refrigerant Level Sen...
EN 61000-2
AISI 304 PTFE
M12, 5 pins - DIN 0627
IP65
-55...+30°C
34”
IEC 68-2-6 (4g)
24 ACDC + 10%
Depends on size
CO2 Refrigerant Level Sen...
Nylon 6 (PA)
NONC
PNPNPN
-30...+50°C
4-20 mA
PUR - 5 x 0,34 mm2
Max 50 mA
LED 1 x green, 1 x yellow...
HBxC-M125
150 bar
Depends on size
Angle
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Oil Sensors
HB Products
09.01.2020
Temperature & Pressure
HB Products
09.01.2020
Fit to DIN - Seal ring
Alfa Laval
23.12.2022
SL-DSM-B - Sensor bracket
Festo
30.08.2023
Modèle 58813/58815 - Y filter - Female / female BSP or NPT - Stainless stee...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
Humidity Sensor Components
TE Connectivity
02.06.2020
EC002301 - Multifunction measuring instrument
Omron
01.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드