피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
CI6 Pendant, Flex Cable
ConTech Lighting
Powered by
CAD모델 선택
{contech/ci620pendant2c20flex20cable.prj},{NB=CI6 Pendant, Flex Cable},{ORDERNO=CI6 Pendant, Flex Cable},{APPARENT_LOAD=150},{ASSEMBLY_CODE=},{BEAM=},{CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION=0},{CATEGORY=},{COEFFICIENT_OF_UTILIZATION=0},{COLOR_FILTER=16777215},{COPYRIGHT=© 2015 ConTech Lighting},{COST=0},{CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED=0},{DEFAULT_ELEVATION=4},{DESCRIPTION=6in Integrated LED Cylinder: Pendant Mount},{DESIGN_OPTION=-1},{DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT=0},{DRIVER_DIMMING=},{EMIT_FROM_LINE_LENGTH=2},{FAMILY_NAME=},{FIXTURE=CI6},{FREQUENCY=60},{HEIGHT=1.08333333333333},{HOST=5},{HOUSING=},{INITIAL_COLOR=0},{INITIAL_INTENSITY=0},{KEYNOTE=},{LAMP=},{LED_MODULE_COLOR_TEMP=},{LENS=},{LIGHT_LOSS_FACTOR=0},{LIGHT_SOURCE=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
APPARENT_LOAD
apparent load
ⁿ/ₐ
ASSEMBLY_CODE
assembly code
ⁿ/ₐ
BEAM
beam
ⁿ/ₐ
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
calculate coefficient of utilization
ⁿ/ₐ
CATEGORY
category
ⁿ/ₐ
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficient of utilization
ⁿ/ₐ
COLOR_FILTER
color filter
ⁿ/ₐ
COPYRIGHT
copyright
ⁿ/ₐ
COST
cost
ⁿ/ₐ
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
ⁿ/ₐ
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
description
ⁿ/ₐ
DESIGN_OPTION
design option
ⁿ/ₐ
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
dimming lamp color temperature shift
ⁿ/ₐ
DRIVER_DIMMING
driver dimming
ⁿ/ₐ
EMIT_FROM_LINE_LENGTH
emit from line length
ⁿ/ₐ
FAMILY_NAME
family name
ⁿ/ₐ
FIXTURE
fixture
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
frequency
ⁿ/ₐ
HEIGHT
height
ⁿ/ₐ
HOST
host
ⁿ/ₐ
HOUSING
housing
ⁿ/ₐ
INITIAL_COLOR
initial color
ⁿ/ₐ
INITIAL_INTENSITY
initial intensity
ⁿ/ₐ
KEYNOTE
keynote
ⁿ/ₐ
LAMP
lamp
ⁿ/ₐ
LED_MODULE_COLOR_TEMP
led module color temp
ⁿ/ₐ
LENS
lens
ⁿ/ₐ
LIGHT_LOSS_FACTOR
light loss factor
ⁿ/ₐ
LIGHT_SOURCE
light source
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER
manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER_ADDRESS
manufacturer address
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER_EMAIL
manufacturer email
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER_PHONE_NUMBER
manufacturer phone number
ⁿ/ₐ
MASSUNIT
massunit
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
NUMBER_OF_POLES
number of poles
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
ⁿ/ₐ
PART_TYPE
part type
ⁿ/ₐ
PHASE
phase
ⁿ/ₐ
PHOTOMETRIC_WEB_FILE
photometric web file
ⁿ/ₐ
POWER_FACTOR
power factor
ⁿ/ₐ
PRODUCT_DOCUMENTATION_LINK
product documentation link
ⁿ/ₐ
PRODUCT_NAME
product name
ⁿ/ₐ
PRODUCT_PAGE_URL
product page url
ⁿ/ₐ
REFLECTOR
reflector
ⁿ/ₐ
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
ⁿ/ₐ
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
ⁿ/ₐ
SHARED
shared
ⁿ/ₐ
STEM_LENGTH
stem length
ⁿ/ₐ
TILT_ANGLE
tilt angle
ⁿ/ₐ
TYPE_COMMENTS
type comments
ⁿ/ₐ
TYPE_IMAGE
type image
ⁿ/ₐ
TYPE_NAME
type name
ⁿ/ₐ
URL
url
ⁿ/ₐ
VERSION
version
ⁿ/ₐ
VOLTAGE
voltage
ⁿ/ₐ
WATTAGE_COMMENTS
wattage comments
ⁿ/ₐ
WIDTH
width
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
CI6 Pendant, Flex Cable
CI6 Pendant, Flex Cable
150
0
0
16777215
© 2015 ConTech Lighting
0
0
4
6in Integrated LED Cylind...
-1
0
2
CI6
60
1.08333333333333
5
0
0
0
1
ConTech Lighting
725 Landwehr Rd, Northbro...
http://www.contechlightin...
847-559-5500
1
CI6
1
23.80.70.11.14.11
Downlights
0
1
generic.ies
1
http://contechlighting.co...
CI6
http://contechlighting.co...
0
1
0
5
90
http://www.contechlightin...
2014
120
150
0.5
CI6 Pendant, Flex Cable
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HSK-M-Flex-EMV PG long - Cable Glands
Hummel
05.02.2020
CM2-Z/CDM2-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC Corporation
18.04.2024
Teaching Pendant
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
29.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드