피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
C231S
Coto Technology
CotoMOS® Relays
Powered by
CAD모델 선택
{coto/cotomosae20relays/c231s.prj},{NB=sop_4_pin_smd_a},{ORDERNO=sop_4_pin_smd_a},{CONTACT_FORM=C231S},{LOAD_CURRENT=C231S},{LOAD_VOLTAGE=350V Maximum},{LOW_OFF_STATE_LEAKAGE_CURRENT=1.0μA Maximum},{ON_RESISTANCE=24Ω Maximum},{OPERATION_LED_CURRENT=3.0mA Maximum},{OUTPUT_CAPACITANCE=115pF Typical},{NAME=sop_4_pin_smd_a},{SOURCEURL=https://cotorelay.com/product/c231s_c331s_series_mosfetrelay}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
CONTACT_FORM
contact form
ⁿ/ₐ
LOAD_CURRENT
load current
ⁿ/ₐ
LOAD_VOLTAGE
load voltage
ⁿ/ₐ
LOW_OFF_STATE_LEAKAGE_CURRENT
low off-state leakage current
ⁿ/ₐ
ON_RESISTANCE
on-resistance
ⁿ/ₐ
OPERATION_LED_CURRENT
operation led current
ⁿ/ₐ
OUTPUT_CAPACITANCE
output capacitance
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
sop_4_pin_smd_a
sop_4_pin_smd_a
C231S
C231S
350V Maximum
1.0μA Maximum
24Ω Maximum
3.0mA Maximum
115pF Typical
sop_4_pin_smd_a
sop_8_pin_smd_a
sop_8_pin_smd_a
C231S
C231S
350V Maximum
1.0μA Maximum
24Ω Maximum
3.0mA Maximum
115pF Typical
sop_8_pin_smd_a
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드