피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
BRACKET 1
ES-SYSTEM
profiles20and20structures
Powered by
CAD모델 선택
{es_system/profiles20and20structures/bracket201.prj},{NB=1946001BRACKET 1 2920},{ORDERNO=1946001BRACKET 1 2920},{APPARENT_LOAD=60},{ASSEMBLY_CODE=},{CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION=0},{CATEGORY=},{COEFFICIENT_OF_UTILIZATION=0},{COLOR_FILTER=16777215},{COST=0},{CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED=0},{DEFAULT_ELEVATION=0},{DESCRIPTION=},{DESIGN_OPTION=-1},{DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT=0},{FAMILY_NAME=},{HOST=5},{INITIAL_COLOR=0},{INITIAL_INTENSITY=0},{IP=IP20},{KEYNOTE=},{KOD=1943061},{LAMP=LED 830},{LIGHT_LOSS_FACTOR=0},{LIGHT_SOURCE=1},{MANUFACTURER=ES-SYSTEM},{MASA=4.1},{MASSUNIT=1},{MOC_OPRAWY=60},{MODEL=BRACKET 1},{OMNICLASS_NUMBER=23.80.70.00},{OMNICLASS_TITLE=Lighting},{PART_TYPE=0},{PHOTOMETRIC_WEB_FILE=1943061.ies}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
APPARENT_LOAD
apparent load
ⁿ/ₐ
ASSEMBLY_CODE
assembly code
ⁿ/ₐ
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
calculate coefficient of utilization
ⁿ/ₐ
CATEGORY
category
ⁿ/ₐ
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficient of utilization
ⁿ/ₐ
COLOR_FILTER
color filter
ⁿ/ₐ
COST
cost
ⁿ/ₐ
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
ⁿ/ₐ
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
description
ⁿ/ₐ
DESIGN_OPTION
design option
ⁿ/ₐ
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
dimming lamp color temperature shift
ⁿ/ₐ
FAMILY_NAME
family name
ⁿ/ₐ
HOST
host
ⁿ/ₐ
INITIAL_COLOR
initial color
ⁿ/ₐ
INITIAL_INTENSITY
initial intensity
ⁿ/ₐ
IP
ip
ⁿ/ₐ
KEYNOTE
keynote
ⁿ/ₐ
KOD
kod
ⁿ/ₐ
LAMP
lamp
ⁿ/ₐ
LIGHT_LOSS_FACTOR
light loss factor
ⁿ/ₐ
LIGHT_SOURCE
light source
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER
manufacturer
ⁿ/ₐ
MASA
masa
ⁿ/ₐ
MASSUNIT
massunit
ⁿ/ₐ
MOC_OPRAWY
moc oprawy
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
ⁿ/ₐ
PART_TYPE
part type
ⁿ/ₐ
PHOTOMETRIC_WEB_FILE
photometric web file
ⁿ/ₐ
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
ⁿ/ₐ
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
ⁿ/ₐ
SHARED
shared
ⁿ/ₐ
STEROWANIE
sterowanie
ⁿ/ₐ
TILT_ANGLE
tilt angle
ⁿ/ₐ
TYPE_COMMENTS
type comments
ⁿ/ₐ
TYPE_IMAGE
type image
ⁿ/ₐ
TYPE_NAME
type name
ⁿ/ₐ
URL
url
ⁿ/ₐ
VERSION
version
ⁿ/ₐ
WATTAGE_COMMENTS
wattage comments
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
1942061BRACKET 1 980
1942061BRACKET 1 980
60
0
0
16777215
0
0
0
-1
0
5
0
0
IP20
1945061
LED 830
0
1
ES-SYSTEM
8
1
60
BRACKET 1
23.80.70.00
Lighting
0
1945061.ies
0
1
0
DALI
90
www.essystem.pl/pl
Autodesk Revit 2015
120
1942061BRACKET 1 980
1943061BRACKET 1 1465
1943061BRACKET 1 1465
60
0
0
16777215
0
0
0
-1
0
5
0
0
IP20
1945061
LED 830
0
1
ES-SYSTEM
8
1
60
BRACKET 1
23.80.70.00
Lighting
0
1945061.ies
0
1
0
DALI
90
www.essystem.pl/pl
Autodesk Revit 2015
120
1943061BRACKET 1 1465
1944061BRACKET 1 1950
1944061BRACKET 1 1950
60
0
0
16777215
0
0
0
-1
0
5
0
0
IP20
1943001
LED 830
0
1
ES-SYSTEM
4.1
1
60
BRACKET 1
23.80.70.00
Lighting
0
1943061.ies
0
1
0
ON/OFF
90
www.essystem.pl/pl
Autodesk Revit 2015
60
1944061BRACKET 1 1950
1945061BRACKET 1 2920
1945061BRACKET 1 2920
60
0
0
16777215
0
0
0
-1
0
5
0
0
IP20
1942061
LED 830
0
1
ES-SYSTEM
2.8
1
60
BRACKET 1
23.80.70.00
Lighting
0
1942061.ies
0
1
0
DALI
90
www.essystem.pl/pl
Autodesk Revit 2015
39
1945061BRACKET 1 2920
1946061BRACKET 1 2920
1946061BRACKET 1 2920
60
0
0
16777215
0
0
0
-1
0
5
0
0
IP20
1942001
LED 830
0
1
ES-SYSTEM
2.9
1
60
BRACKET 1
23.80.70.00
Lighting
0
1942061.ies
0
1
0
ON/OFF
90
www.essystem.pl/pl
Autodesk Revit 2015
39
1946061BRACKET 1 2920
1942001BRACKET 1 980
1942001BRACKET 1 980
60
0
0
16777215
0
0
0
-1
0
5
0
0
IP20
1944161
LED 840
0
1
ES-SYSTEM
5.4
1
60
BRACKET 1
23.80.70.00
Lighting
0
1944061.ies
0
1
0
DALI
90
www.essystem.pl/pl
Autodesk Revit 2015
85
1942001BRACKET 1 980
1943001BRACKET 1 1465
1943001BRACKET 1 1465
60
0
0
16777215
0
0
0
-1
0
5
0
0
IP20
1946001
LED 830
0
1
ES-SYSTEM
8
1
60
BRACKET 1
23.80.70.00
Lighting
0
1945061.ies
0
1
0
ON/OFF
90
www.essystem.pl/pl
Autodesk Revit 2015
120
1943001BRACKET 1 1465
1944001BRACKET 1 1950
1944001BRACKET 1 1950
60
0
0
16777215
0
0
0
-1
0
5
0
0
IP20
1946161
LED 840
0
1
ES-SYSTEM
8
1
60
BRACKET 1
23.80.70.00
Lighting
0
1945061.ies
0
1
0
DALI
90
www.essystem.pl/pl
Autodesk Revit 2015
120
1944001BRACKET 1 1950
1945001BRACKET 1 2920
1945001BRACKET 1 2920
60
0
0
16777215
0
0
0
-1
0
5
0
0
IP20
1943061
LED 830
0
1
ES-SYSTEM
4.1
1
60
BRACKET 1
23.80.70.00
Lighting
0
1943061.ies
0
1
0
DALI
90
www.essystem.pl/pl
Autodesk Revit 2015
60
1945001BRACKET 1 2920
1946001BRACKET 1 2920
1946001BRACKET 1 2920
60
0
0
16777215
0
0
0
-1
0
5
0
0
IP20
1943061
LED 830
0
1
ES-SYSTEM
4.1
1
60
BRACKET 1
23.80.70.00
Lighting
0
1943061.ies
0
1
0
DALI
90
www.essystem.pl/pl
Autodesk Revit 2015
60
1946001BRACKET 1 2920
1942101BRACKET 1 980
1942101BRACKET 1 980
60
0
0
16777215
0
0
0
-1
0
5
0
0
IP20
1943101
LED 840
0
1
ES-SYSTEM
4.1
1
60
BRACKET 1
23.80.70.00
Lighting
0
1943061.ies
0
1
0
ON/OFF
90
www.essystem.pl/pl
Autodesk Revit 2015
60
1942101BRACKET 1 980
1942161BRACKET 1 980
1942161BRACKET 1 980
60
0
0
16777215
0
0
0
-1
0
5
0
0
IP20
1946001
LED 830
0
1
ES-SYSTEM
8
1
60
BRACKET 1
23.80.70.00
Lighting
0
1945061.ies
0
1
0
ON/OFF
90
www.essystem.pl/pl
Autodesk Revit 2015
120
1942161BRACKET 1 980
1943101BRACKET 1 1465
1943101BRACKET 1 1465
60
0
0
16777215
0
0
0
-1
0
5
0
0
IP20
1946101
LED 840
0
1
ES-SYSTEM
8
1
60
BRACKET 1
23.80.70.00
Lighting
0
1945061.ies
0
1
0
ON/OFF
90
www.essystem.pl/pl
Autodesk Revit 2015
120
1943101BRACKET 1 1465
1943161BRACKET 1 1465
1943161BRACKET 1 1465
60
0
0
16777215
0
0
0
-1
0
5
0
0
IP20
1944101
LED 840
0
1
ES-SYSTEM
5.4
1
60
BRACKET 1
23.80.70.00
Lighting
0
1944061.ies
0
1
0
ON/OFF
90
www.essystem.pl/pl
Autodesk Revit 2015
85
1943161BRACKET 1 1465
1944101BRACKET 1 1950
1944101BRACKET 1 1950
60
0
0
16777215
0
0
0
-1
0
5
0
0
IP20
1945001
LED 830
0
1
ES-SYSTEM
8
1
60
BRACKET 1
23.80.70.00
Lighting
0
1945061.ies
0
1
0
ON/OFF
90
www.essystem.pl/pl
Autodesk Revit 2015
120
1944101BRACKET 1 1950
1944161BRACKET 1 1950
1944161BRACKET 1 1950
60
0
0
16777215
0
0
0
-1
0
5
0
0
IP20
1943161
LED 840
0
1
ES-SYSTEM
4.1
1
60
BRACKET 1
23.80.70.00
Lighting
0
1943061.ies
0
1
0
DALI
90
www.essystem.pl/pl
Autodesk Revit 2015
60
1944161BRACKET 1 1950
1945101BRACKET 1 2920
1945101BRACKET 1 2920
60
0
0
16777215
0
0
0
-1
0
5
0
0
IP20
1945101
LED 840
0
1
ES-SYSTEM
8
1
60
BRACKET 1
23.80.70.00
Lighting
0
1945061.ies
0
1
0
ON/OFF
90
www.essystem.pl/pl
Autodesk Revit 2015
120
1945101BRACKET 1 2920
1945161BRACKET 1 2920
1945161BRACKET 1 2920
60
0
0
16777215
0
0
0
-1
0
5
0
0
IP20
1943001
LED 830
0
1
ES-SYSTEM
4.1
1
60
BRACKET 1
23.80.70.00
Lighting
0
1943061.ies
0
1
0
ON/OFF
90
www.essystem.pl/pl
Autodesk Revit 2015
60
1945161BRACKET 1 2920
1942301BRACKET 1 980
1942301BRACKET 1 980
60
0
0
16777215
0
0
0
-1
0
5
0
0
IP20
1945061
LED 830
0
1
ES-SYSTEM
8
1
60
BRACKET 1
23.80.70.00
Lighting
0
1945061.ies
0
1
0
DALI
90
www.essystem.pl/pl
Autodesk Revit 2015
120
1942301BRACKET 1 980
1943301BRACKET 1 1465
1943301BRACKET 1 1465
60
0
0
16777215
0
0
0
-1
0
5
0
0
IP20
1942001
LED 830
0
1
ES-SYSTEM
2.9
1
60
BRACKET 1
23.80.70.00
Lighting
0
1942061.ies
0
1
0
ON/OFF
90
www.essystem.pl/pl
Autodesk Revit 2015
39
1943301BRACKET 1 1465
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드