피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
bisley cc filing cabinets
Bisley Office Furniture
Powered by
CAD모델 선택
{bisley/bisley_cc_filing_cabinets.prj},{NB=CC3H1A},{ORDERNO=CC3H1A},{ALWAYS_VERTICAL=1},{COST=0},{CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED=0},{DEFAULT_ELEVATION=0},{DEPTH=622},{DRAWER_WIDTH1=213},{DRAWER_WIDTH2=-213},{HEIGHT=1016.000},{HOST=0},{LABEL_POSITION=135.145},{MASSUNIT=1},{NUMBER_OF_DRAWERS=3},{PLINTH_HEIGHT=70},{ROOM_CALCULATION_POINT=0},{SHARED=0},{WIDTH=470},{WORK_PLANE_BASED=0},{AUTHOR=Bisley},{CATEGORY=Furniture},{COMPLIANCE_STANDARDS_CERTIFICATION=BS EN 14074 2004, BS EN 14073 Part 2 & 3 2004},{DESCRIPTION=3 Drawer Filing Cabinet},{DESIGN_OPTION=-1},{DIMENSIONS=1016 x 470 x 622 mm},{FINISH=Powder Coated},{MANUFACTURER=BISLEY},{MATERIAL=Steel},{MODEL=CC Filing Cabinet},{MODEL_REFERENCE=CC3H1A},{OMNICLASS_NUMBER=23.40.20.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
3
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
ⁿ/ₐ
AUTHOR
author
ⁿ/ₐ
CATEGORY
category
ⁿ/ₐ
COMPLIANCE_STANDARDS_CERTIFICATION
compliance standards certification
ⁿ/ₐ
COST
cost
ⁿ/ₐ
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
ⁿ/ₐ
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
ⁿ/ₐ
DEPTH
depth
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
description
ⁿ/ₐ
DESIGN_OPTION
design option
ⁿ/ₐ
DIMENSIONS
dimensions
ⁿ/ₐ
DRAWER_WIDTH1
drawer width1
ⁿ/ₐ
DRAWER_WIDTH2
drawer width2
ⁿ/ₐ
FINISH
finish
ⁿ/ₐ
HEIGHT
height
ⁿ/ₐ
HOST
host
ⁿ/ₐ
LABEL_POSITION
label position
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER
manufacturer
ⁿ/ₐ
MASSUNIT
massunit
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
MODEL_REFERENCE
model reference
ⁿ/ₐ
NUMBER_OF_DRAWERS
number of drawers
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
ⁿ/ₐ
PLINTH_HEIGHT
plinth height
ⁿ/ₐ
PRODUCT_INFORMATION
product information
ⁿ/ₐ
RANGE
range
ⁿ/ₐ
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
ⁿ/ₐ
ROUTINE_MAINTENANCE
routine maintenance
ⁿ/ₐ
SHARED
shared
ⁿ/ₐ
TRAINING_REQUIREMENTS_FOR_OPERATIONAL_USE
training requirements for operational use
ⁿ/ₐ
UNICLASS_2015_CODE
uniclass 2015 code
ⁿ/ₐ
UNICLASS2015TITLE
uniclass2015title
ⁿ/ₐ
UNICLASS2015VERSION
uniclass2015version
ⁿ/ₐ
URL
url
ⁿ/ₐ
VERSION
version
ⁿ/ₐ
WARRANTY
warranty
ⁿ/ₐ
WEIGHT
weight
ⁿ/ₐ
WIDTH
width
ⁿ/ₐ
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
CC3H1A
CC3H1A
1
Bisley
Furniture
BS EN 14074 2004, BS EN 1...
0
0
0
622
3 Drawer Filing Cabinet
-1
1016 x 470 x 622 mm
213
-213
Powder Coated
1016.000
0
135.145
BISLEY
1
Steel
CC Filing Cabinet
CC3H1A
3
23.40.20.00
General Furniture and Spe...
70
3 Drawer Filing Cabinet
Contract Filing Cabinets
0
We recommend you clean yo...
0
N/A
PR_40_30_29
Shelves and Storage Units
V1.1
www.bisley.com
2018
5 years from date of purc...
30.73kg
470
0
bisley_cc_filing_cabinets
CC2H1A
CC2H1A
1
Bisley
Furniture
BS EN 14074 2004, BS EN 1...
0
0
0
622
2 Drawer Cabinet
-1
711 x 470 x 622 mm
213
-213
Powder Coated
711.000
0
135.145
BISLEY
1
Steel
CC Filing Cabinet
CC2H1A
2
23.40.20.00
General Furniture and Spe...
70
2 Drawer Cabinet
Contract Filing Cabinets
0
We recommend you clean yo...
0
N/A
PR_40_30_29
Shelves and Storage Units
V1.1
www.bisley.com
2018
5 years from date of purc...
22.19kg
470
0
CC4H1A
CC4H1A
1
Bisley
Furniture
BS EN 14074 2004, BS EN 1...
0
0
0
622
4 Drawer Cabinet
-1
1321 x 470 x 622 mm
213
-213
Powder Coated
1321.000
0
135.145
BISLEY
1
Steel
CC Filing Cabinet
CC2H1A
4
23.40.20.00
General Furniture and Spe...
70
4 Drawer Cabinet
Contract Filing Cabinets
0
We recommend you clean yo...
0
N/A
PR_40_30_29
Shelves and Storage Units
V1.1
www.bisley.com
2018
5 years from date of purc...
39.18kg
470
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드