피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
battistella
Powered by
CAD모델 선택
100_DS69010_SCRITTOIO SCORREVOLE
31.01.2022
10_DK2192_TARTAN
31.01.2022
10_DS60930_SCRITTOIO LOOP
31.01.2022
130_DLU997_POUF DOTS
31.01.2022
180_DLY30092_LETTO TUBE
31.01.2022
20_DK2196_MATRIX
31.01.2022
30_DK2199_SKETCH
31.01.2022
400_DL16697_PANCA DORY
31.01.2022
40_DK2193_STARS
31.01.2022
450_DM25244_VASSOI
31.01.2022
510_DL16611_COMODINO NIKO
31.01.2022
580_DM26302_COMODINO DOTS
31.01.2022
710_DMJ011_ELEMENTO JACK
31.01.2022
980_DM26352_SETTIMINO DOTS
31.01.2022
APPLE 160_DK2155
31.01.2022
ARCTIC 110_DK2245
31.01.2022
BASE RUOTE L 45 2 CAS 940_DM24501
31.01.2022
BIRD 50_DK2220
31.01.2022
BLOOM 50_DLU945
31.01.2022
BUG 90_DL25006
31.01.2022
CLIP 4550_DLU995
31.01.2022
CLOUD 450D 20_DM70261D
31.01.2022
COM 1 CAS.NE 45 980_DM24321
31.01.2022
COM 1 CASS 45 750_DM24301
31.01.2022
COM 2 CASS 45 860_DM24311
31.01.2022
COM 3 CASS 45 1090_DM24331
31.01.2022
COM 6 CASS 45 1220_DM24351
31.01.2022
COM 6 CASS 45 DM24351
31.01.2022
CORNERY 100_DK5355
31.01.2022
CUBE 10_DLU910
31.01.2022
D166751_GUARDAROBA DOTS
31.01.2022
DISCO 40_DLU930
31.01.2022
DL12213_RETE ESTRAIBILE
31.01.2022
DL70000_CASTELLO DOTS
31.01.2022
DLZE24_LETTO PABLO
31.01.2022
ELEPHANT 90_DK2225
31.01.2022
ELLO 30_DLU920
31.01.2022
EMU 120_DK2255
31.01.2022
FEFE POMOLO D54 30_DK2274
31.01.2022
FELIX 120_DK2115
31.01.2022
FISH 40_DK2230
31.01.2022
FLATTY 70_DL1536
31.01.2022
GIANT 4580_DS9891
31.01.2022
GIRO SPECC 80_DK5353
31.01.2022
GRISU 50_DL1506
31.01.2022
HOOK 450 10_DK70261
31.01.2022
IORI 4520_DLU970
31.01.2022
JOIN 93A 4510_DS9874
31.01.2022
KLOVE 4540_DLU980
31.01.2022
LAVAGNA GRAPHIC L90 200_DP4561D
31.01.2022
LEAF 88B 4570_DS9846
31.01.2022
LEAF IMB 89A 4510_DS9831
31.01.2022
LEO 60A 60_DS60990
31.01.2022
LEOPARD 100_DK2235
31.01.2022
LIB LUCE_All
31.01.2022
LIPPY 900D 190_DM70331D
31.01.2022
LOLLY COMO 2 CASS+1 CASS.NE DM24867
31.01.2022
LOLLY COMOD 2CAS+1CAS.NE 90 2600_DM24867
31.01.2022
LOLLY COMOD 3 CAS 45 2100_DM24831
31.01.2022
LOLLY COMOD 4 CAS 45 2250_DM24851
31.01.2022
LOLLY COMOD 6 CAS 45 2410_DM24871
31.01.2022
LOLLY COMOD 6 CAS 45 DM24871
31.01.2022
LOOP ANTA 45 142A 3470_D442614
31.01.2022
LOOP ANTA 45 142A D442614
31.01.2022
LOOP CASS-AN 45 141 2890_D442618
31.01.2022
LOOP CASSETTI 45 142B 3960_D442618
31.01.2022
LOOP LIBR 140B 2450_D442601
31.01.2022
LOOP PANCA 140A 2210_D442600
31.01.2022
LT AMBOR01 500_DLA01082
31.01.2022
LT ARIAL M 10_DL565141
31.01.2022
LT ARIAL S 60_DL355141
31.01.2022
LT ATTR SCH ERGO DLZ514C
31.01.2022
LT ATTR SCH NUK DLZ114C
31.01.2022
LT BINR01 1770_DLB01082
31.01.2022
LT CAST-ERGO 270_DL75013
31.01.2022
LT CAST-GINO MAXI 530_DL75017
31.01.2022
LT CAST-LILA 790_DL75015
31.01.2022
LT CAST-NUK 10_DL75011
31.01.2022
LT CAST CAMELOT 1940_DL75101
31.01.2022
LT CAST SKID 1350_DL78114
31.01.2022
LT CAST SLOT 1040_DL75304
31.01.2022
LT CAST TIPPY 1590_DL78004
31.01.2022
LT CLEOR01 3210_DLC04082
31.01.2022
LT CUPR01 1280_DLU01082
31.01.2022
LT DINOR01 340_DLD01082
31.01.2022
LT ERGOR01 170_DLE01082
31.01.2022
LT ETTAR01 2090_DLT01082
31.01.2022
LT FLARER01 3080_DLF03082
31.01.2022
LT GIROR01 2590_DLG01082
31.01.2022
LT HUGR01 2940_DLH03082
31.01.2022
LT IGLOOR01 1930_DLI01082
31.01.2022
LT KAP 4000_DL77581
31.01.2022
LT LILAR01 660_DLL01082
31.01.2022
LT MINOR01 1430_DLM01082
31.01.2022
LT NUKR01 10_DLN01082
31.01.2022
LT OLAR01 1590_DLO01082
31.01.2022
LT PILLOWR04 3450_DLP04082
31.01.2022
LT PONTE TIPPY MECC DL58170
31.01.2022
LT QUADROR01 2420_DLQ01082
31.01.2022
LT RETTANGOLOR01 2770_DLR01082
31.01.2022
LT RIALZATO ERGO
31.01.2022
LT RIALZATO NUK
31.01.2022
LT ROLLER M 120_DL555451
31.01.2022
LT SCORR SCROLL
31.01.2022
LT SHIPR01 820_DLS02082
31.01.2022
LT SKIM M 170_DL550241
31.01.2022
LT SKIM S 150_DL350241
31.01.2022
LT SOMMIERR08 3690_DTN08082
31.01.2022
LT SWELL M 190_DL555331
31.01.2022
LT TRIOR01 2250_DLV01082
31.01.2022
LT TWIDDY RIB DL38001
31.01.2022
LT TWIDDY RIB PLUS DL66101
31.01.2022
LT WIND M 260_DL555231
31.01.2022
LT WIND S 230_DL355231
31.01.2022
LUCE 318 230_DM72001
31.01.2022
LUCE COMODINO-LABY 1 CAS 560_DM24201
31.01.2022
LUCE COMODINO-LABY 2 CAS 670_DM24217
31.01.2022
LUCE COMODINO 2 CAS 440_DM24237
31.01.2022
LUCE COMODINO SOS 1CAS 370_DM24221
31.01.2022
LUCE COMODINO SOS 2V 90_DM24254D
31.01.2022
LUCE COMODINO SOS 3V 170_DM24257D
31.01.2022
LUCE COMODINO SOS 4V 270_DM24259D
31.01.2022
M ARCO 450 390_DU3102
31.01.2022
M FRECCIA 450 380_DU3002
31.01.2022
M MORSETTO 450 400_DU3202
31.01.2022
M SENZA SUPPORTI 450 410_DU3052
31.01.2022
MARI 83A 550_DS9811
31.01.2022
MILK 94 50_DS9895
31.01.2022
MUSHROOM 150_DK2145
31.01.2022
NOEL 20_DLU900
31.01.2022
PANK L L1367 1270_DL15960
31.01.2022
PANK L PAD L 1390 1630_DL15965
31.01.2022
PANK M L 916 1200_DL1566
31.01.2022
PANK M PAD L960 1560_DL1561
31.01.2022
PARROT 180_DK2175
31.01.2022
PEGGY 60_DL1526
31.01.2022
PENGUIN 60_DK2250
31.01.2022
PILL 82A 540_DS9801
31.01.2022
PITAGORA 450 D X PANN 340_DM70216D
31.01.2022
PLANET 140_DK2135
31.01.2022
POD 86B 4560_DS9866
31.01.2022
PODDY POMOLO D22 20_DK2276
31.01.2022
POLAR BEAR 190_DK2185
31.01.2022
QUADRO SPECC 70_DK5352
31.01.2022
SAF-FOLDER-CLESSIDRA 61 230_DS64197F
31.01.2022
SAG-1FCO POLY 55B 10_DS64192
31.01.2022
SAG-2 FCHI POLY 55A 10_DS64192
31.01.2022
SAG-2FCHI 54A 730_DS74002
31.01.2022
SAG-CAS-FCO 53A 10_DS74042
31.01.2022
SAG-CAS 53B 350_DS64042
31.01.2022
SAG-CLESSIDRA 56B 120_DS64197
31.01.2022
SAG-FCO-ASK 52B 1560_DS74032
31.01.2022
SAG-FCO-CASS 52A 1300_DS74102
31.01.2022
SAG-FCO-LUCE 54B 770_DS64142
31.01.2022
SAG-LOOM 50A 860_DS64182
31.01.2022
SAG-LOOM 50B 860_DS64182
31.01.2022
SAG-LOOM 51A 900_DS74012
31.01.2022
SAG-LOOM 51B 960_DS64052
31.01.2022
SAG-WOODY-LUCE 59B 270_DS64172
31.01.2022
SAG-WOODY 58A 410_DS67002
31.01.2022
SAG-WOODY 58B 410_DS67002
31.01.2022
SAG WOODY CIRC 68B 10_DS65090
31.01.2022
SCRIT ASK
31.01.2022
SCRIT CON CASS DS74102
31.01.2022
SCRIT LUCE 56A DS63702
31.01.2022
SCRIT MOVE
31.01.2022
SECRET 74 390_DS60981
31.01.2022
SQUIRREL 70_DK2240
31.01.2022
SURFY H1115 FC 190_D332902
31.01.2022
SURFY H1115 FD 90_D332901
31.01.2022
SURFY H2030 FC 400_D335902
31.01.2022
SURFY H2030 FD 290_D335901
31.01.2022
TAK 84A 560_DS9850
31.01.2022
TAK IMB 85 570_DS9855
31.01.2022
TRIO SPECC 60_DK5351
31.01.2022
TURCA ATTREZZATA DLZ111G
31.01.2022
TYNN 300 280_DM70106
31.01.2022
TYNN RUOTE L 45 1140_DM24121
31.01.2022
VANNY 67 600_DS60971
31.01.2022
WHALE 110_DK2105
31.01.2022
WHIPPY 10_DL71021
31.01.2022
WILLIAM 76 470_DS60940
31.01.2022
WILSON COMO 1 CAS+1CAS.NE 45 400_DM24447
31.01.2022
WILSON COMOD 1 CAS.NE 45 200_DM24421
31.01.2022
WILSON COMOD 1 CAS 45 10_DM24401
31.01.2022
WILSON COMOD 2 CAS 45 100_DM24411
31.01.2022
WILSON COMOD 3 CAS 45 290_DM24431
31.01.2022
WILSON RUOTE L 45 2 CAS 1050_DM24461
31.01.2022
WINDOW 90_DK5354
31.01.2022
WOODY ARM H1897A 290_D164751
31.01.2022
WOODY ARM H1897B 130_D164761D
31.01.2022
WOODY ARM H1897C 410_D164771S
31.01.2022
WOODY ARM H1897D 620_D164781D
31.01.2022
WOODY ARM H2080A 830_D165751
31.01.2022
WOODY ARM H2080B 950_D165761D
31.01.2022
WOODY ARM H2080C 1130_D165771D
31.01.2022
WOODY ARM H2080D 1370_D165781D
31.01.2022
WOODY COMO 2 CASS+1 CAS.NE DM24767
31.01.2022
WOODY COMOD 1 CASS.NE 45 1370_DM24622
31.01.2022
WOODY COMOD 1 CASS 45 1120_DM24602
31.01.2022
WOODY COMOD 2 CASS 45 1240_DM24612
31.01.2022
WOODY COMOD 2CASS+1CASS.NE 90 1960_DM24767
31.01.2022
WOODY COMOD 3 CASS 45 1490_DM24731
31.01.2022
WOODY COMOD 4 CASS 45 1630_DM24751
31.01.2022
WOODY COMOD 6 CASS 45 1780_DM24771
31.01.2022
WOODY COMOD 6 CASS 45 DM24771
31.01.2022
WOODY MADIA 2ANT+2CAS L135 H 63 500_DM25815
31.01.2022
WOODY MADIA 2ANT+2CAS L150 H 63 720_DM25816
31.01.2022
WOODY POMOLO D14 10_DK2271
31.01.2022
YUCCA 72 280_DS60805
31.01.2022
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
찾고있는 콘텐츠를 찾지 못하셨습니까?
새 카탈로그 요청
추가 정보
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.