피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
Axis-Light 202-Wall-Acrylic-rfa
AXIS LIGHTING
Powered by
CAD모델 선택
{axis_lighting/axis-light_202-wall-acrylic-rfa.prj},{NB=5fea0c5c-9686-40cd-a824-671226382f8a.rfa},{IDENT=5fea0c5c-9686-40cd-a824-671226382f8a.rfa},{APPARENT_LOAD=28},{BALLAST_FACTOR=1},{BALLAST_VOLTAGE=120.000},{BLANK_DIFFUSER=0},{CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION=0},{CIRCUIT=1},{COEFFICIENT_OF_UTILIZATION=0},{COLOR_FILTER=16777215},{CONFIG=1},{COST=0},{CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED=0},{DEFAULT_ELEVATION=4},{DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT=0},{EMIT_FROM_RECTANGLE_LENGTH=3.667},{EMIT_FROM_RECTANGLE_WIDTH=0.052},{EMIT_SHAPE_VISIBLE_IN_RENDERING=0},{FIXTURE_LENGTH=4.307},{FIXTURE_WIDTH=0.531},{HOST=5},{INITIAL_COLOR=0},{INITIAL_INTENSITY=0},{LAMP_LENGTH=4.036},{LAMP_MULTIPLIER=1},{LAMP_T5=1},{LAMP_T5HO=0},{LAMP_T8=0},{LAMP_WATTAGE=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
LINA
BOM
IDENT
ⁿ/ₐ
APPARENT_LOAD
apparent load
ⁿ/ₐ
ASSEMBLY_CODE
assembly code
ⁿ/ₐ
BALLAST
ballast
ⁿ/ₐ
BALLAST_FACTOR
ballast factor
ⁿ/ₐ
BALLAST_VOLTAGE
ballast voltage
ⁿ/ₐ
BLANK_DIFFUSER
blank diffuser
ⁿ/ₐ
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
calculate coefficient of utilization
ⁿ/ₐ
CATEGORY
category
ⁿ/ₐ
CIRCUIT
circuit
ⁿ/ₐ
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficient of utilization
ⁿ/ₐ
COLOR_FILTER
color filter
ⁿ/ₐ
CONFIG
config
ⁿ/ₐ
COST
cost
ⁿ/ₐ
CUSTOM
custom
ⁿ/ₐ
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
ⁿ/ₐ
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
description
ⁿ/ₐ
DESIGN_OPTION
design option
ⁿ/ₐ
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
dimming lamp color temperature shift
ⁿ/ₐ
EMIT_FROM_RECTANGLE_LENGTH
emit from rectangle length
ⁿ/ₐ
EMIT_FROM_RECTANGLE_WIDTH
emit from rectangle width
ⁿ/ₐ
EMIT_SHAPE_VISIBLE_IN_RENDERING
emit shape visible in rendering
ⁿ/ₐ
FAMILY_NAME
family name
ⁿ/ₐ
FIXTURE_LENGTH
fixture length
ⁿ/ₐ
FIXTURE_WIDTH
fixture width
ⁿ/ₐ
HOST
host
ⁿ/ₐ
HOUSING_FINISH
housing finish
ⁿ/ₐ
IC_CONTROLS
ic controls
ⁿ/ₐ
INITIAL_COLOR
initial color
ⁿ/ₐ
INITIAL_INTENSITY
initial intensity
ⁿ/ₐ
KEYNOTE
keynote
ⁿ/ₐ
LAMP
lamp
ⁿ/ₐ
LAMP_LENGTH
lamp length
ⁿ/ₐ
LAMP_MULTIPLIER
lamp multiplier
ⁿ/ₐ
LAMP_T5
lamp t5
ⁿ/ₐ
LAMP_T5HO
lamp t5ho
ⁿ/ₐ
LAMP_T8
lamp t8
ⁿ/ₐ
LAMP_WATTAGE
lamp wattage
ⁿ/ₐ
LIGHT_DOWN
light down
ⁿ/ₐ
LIGHT_LOSS_FACTOR
light loss factor
ⁿ/ₐ
LIGHT_SOURCE
light source
ⁿ/ₐ
LIGHT_UP
light up
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER
manufacturer
ⁿ/ₐ
MASSUNIT
massunit
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
ⁿ/ₐ
OPTICS_FINISH
optics finish
ⁿ/ₐ
OTHER
other
ⁿ/ₐ
PART_TYPE
part type
ⁿ/ₐ
PHOTOMETRIC_WEB_FILE
photometric web file
ⁿ/ₐ
PRODUCT_ID
product id
ⁿ/ₐ
PRODUCT_ORDER_LENGTH
product order length
ⁿ/ₐ
REFLECTOR_FINISH
reflector finish
ⁿ/ₐ
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
ⁿ/ₐ
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
ⁿ/ₐ
SHARED
shared
ⁿ/ₐ
TILT_ANGLE
tilt angle
ⁿ/ₐ
TOTAL_LAMP_WATTAGE
total lamp wattage
ⁿ/ₐ
TYPE_COMMENTS
type comments
ⁿ/ₐ
TYPE_IMAGE
type image
ⁿ/ₐ
TYPE_NAME
type name
ⁿ/ₐ
URL
url
ⁿ/ₐ
WATTAGE_COMMENTS
wattage comments
ⁿ/ₐ
NAME
ⁿ/ₐ
5fea0c5c-9686-40cd-a824-6...
5fea0c5c-9686-40cd-a824-6...
28
D5020210
Electronic
1
120.000
0
0
1
0
16777215
1
0
0
4
Wall-Mounted Fluorescent ...
-1
0
3.667
0.052
0
4.307
0.531
5
0
0
16510
T5
4.036
1
1
0
0
28
0
0
1
0
Axis Lighting
1
Light 202
23.80.70.11.11
General Luminaries, Non D...
0
202-VL-4-T5-1-0-0.ies
202W
4
0
1
0
90
28
http://www.axislighting.c...
Axis-Light_202-Wall-Acryl...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드